(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, ajuste del eje con opresor.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, ajuste del eje con opresor.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

El tipo de hendidura ancha tiene una guía más larga en comparación con el tipo estándar. Mejora la retentividad. Aluminio recomendado para ahorrar peso.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
El eje es compatible con T, ancho, hendidura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHTBNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHTMNNiquelado electrolíticoTornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHTSNAcero inoxidable 304-
[ ! ]D dimensiones 30 a 50 vienen con 2 tornillos.

Especificaciones

Número de parte-H
SHTB8
SHTMH15
SHTBN35
-
-
-
25
25.6
50
Número de parteHLH1TSWTornillo de fijación ML1d
TipoD
SHTBN
SHTMN
SHTSN
810152025304042H+915618M6306.6
101015202530405060H+10
121015202530405060H+1118
1315202530405060H+12
151520253040506054H+15203042
1615202530405060H+15
202025304050608067H+1825835M8509
2520253040506080H+2030
3025304050608085H+23351045656.6
35253040506080H+25
403040506080100H+304060809
5040506080125H+3850157510011

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHTBN8-10
SHTBN8-15
SHTBN8-20
SHTBN8-25
SHTBN8-30
SHTBN8-40
SHTBN10-10
SHTBN10-15
SHTBN10-20
SHTBN10-25
SHTBN10-30
SHTBN10-40
SHTBN10-50
SHTBN10-60
SHTBN12-10
SHTBN12-15
SHTBN12-20
SHTBN12-25
SHTBN12-30
SHTBN12-40
SHTBN12-50
SHTBN12-60
SHTBN13-15
SHTBN13-50
SHTBN13-60
SHTBN13-[15,​20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHTBN15-15
SHTBN15-20
SHTBN15-50
SHTBN15-60
SHTBN15-[15,​20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHTBN16-15
SHTBN16-20
SHTBN16-25
SHTBN16-30
SHTBN16-40
SHTBN16-50
SHTBN16-60
SHTBN20-20
SHTBN20-25
SHTBN20-30
SHTBN20-40
SHTBN20-50
SHTBN20-60
SHTBN20-80
SHTBN25-20
SHTBN25-25
SHTBN25-30
SHTBN25-40
SHTBN25-50
SHTBN25-60
SHTBN25-80
SHTBN30-25
SHTBN30-30
SHTBN30-40
SHTBN30-50
SHTBN30-60
SHTBN30-80
SHTBN35-25
SHTBN35-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado80
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto