(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de T, bipartido.

Soportes para Ejes - En forma de T, bipartido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: En forma de T
· Método de apriete del eje: División
· Escribe: mecanizado
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar
· Altura configurable/selección: Altura configurable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - T - En forma, ranura lateral - Precisión: imagen relacionada
· Materiales
Altura H Tipo SeleccionableAltura H Tipo configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHPTBSHPTBHAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHPTMSHPTMHNiquelado electrolítico Cabeza hexagonal
Tornillo de cabeza 2 piezas (acero inoxidable)
SHPTSSHPTSHAcero inoxidable 304-
SHPTASHPTAHAleación de aluminio serie 6000Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-H
SHPTM8
SHPTMH8
SHPTMN25
-
-
-
25
25.6
40
Número de parteHLH1TSWL1dETornillo de apriete
M
d2d1C
TipoDTipo seleccionable en alturaTipo configurable en altura
Incremento de 0.1 mm
Altura H
Tipo seleccionable
SHPTB
SHPTM
SHPTS
SHPTA

Altura H Tipo configurable
SHPTBH
SHPTMH
SHPTSH
SHPTAH
310152010.0~20.038H+68422303.513M3
Profundidad 6
3.56.53.51.5
4
51015202510.0~25.0H+7
6
810152025304010.0~40.050H+1010630404.520M4
Profundidad 8
4.584.52
10101520253010.0~30.060385026
12
131520253015.0~40.0
161520253040H+12
2020253040506020.0~60.082H+1716850666.636M6 Profundidad 126.6116.5
25H+20
30253040506025.0~60.0110H+3020107090948M8
Profundidad 16
91493
35
40304050608030.0~80.0116769656
504050608040.0~80.0154H+4025151021281476M12 Profundidad 24142013

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHPTA3-[10,​15,​20]
SHPTA3-HC[10.1-19.9/0.1]
SHPTA4-[10,​15,​20]
SHPTA4-HC[10.1-19.9/0.1]
SHPTA5-10
SHPTA5-[10,​15,​20,​25]
SHPTA6-10
SHPTA6-[10,​15,​20,​25]
SHPTA8-10
SHPTA8-[10,​15,​20,​25,​30,​40]
SHPTA10-10
SHPTA10-15
SHPTA10-[10,​15,​20,​25,​30]
SHPTA12-10
SHPTA12-15
SHPTA12-[10,​15,​20,​25,​30]
SHPTA13-15
SHPTA13-[15,​20,​25,​30]
SHPTA16-15
SHPTA16-20
SHPTA16-[15,​20,​25,​30,​40]
SHPTA20-20
SHPTA20-25
SHPTA20-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHPTA25-20
SHPTA25-25
SHPTA25-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHPTA30-25
SHPTA30-[25,​30,​40,​50,​60]
SHPTA35-25
SHPTA35-[25,​30,​40,​50,​60]
SHPTA40-30
SHPTA40-[30,​40,​50,​60,​80]
SHPTA50-[40,​50,​60,​80]
SHPTA50-HC[40.1-79.9/0.1]
SHPTAH3-[10-20/0.1]
SHPTAH4-[10-20/0.1]
SHPTAH5-[10-25/0.1]
SHPTAH6-[10-25/0.1]
SHPTAH8-[10-40/0.1]
SHPTAH10-[10-30/0.1]
SHPTAH12-[10-30/0.1]
SHPTAH13-[15-40/0.1]
SHPTAH16-[15-40/0.1]
SHPTAH20-[20-60/0.1]
SHPTAH25-[20-60/0.1]
SHPTAH30-[25-60/0.1]
SHPTAH35-[25-60/0.1]
SHPTAH40-[30-80/0.1]
SHPTAH50-[40-80/0.1]
SHPTB3-[10,​15,​20]
SHPTB3-HC[10.1-19.9/0.1]
SHPTB4-[10,​15,​20]
SHPTB4-HC[10.1-19.9/0.1]
SHPTB5-10
SHPTB5-[10,​15,​20,​25]
SHPTB6-10
SHPTB6-[10,​15,​20,​25]
SHPTB8-10
SHPTB8-[10,​15,​20,​25,​30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura configurable / selección Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-15 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-30 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro-40 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claro--
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable30 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroAltura configurable40 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado-10 ~ 40

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto