(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de T, con ranura lateral. (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma de T, con ranura lateral. (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: En forma de T
· Método de apriete del eje: Abertura lateral
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido al cambio de fundición a corte, el material y la apariencia de algunos modelos cambiarán.
Soportes de eje: fundición, en forma de T, hendidura lateral: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHTCTAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHTCMNiquelado electrolítico Cabeza hexagonal
Tornillo 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHTCSAcero inoxidable 304-
SHTCAAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte



SHTBT3030
SHTCS2025
SHTCTN20
Número de parteDHLH1TL1dL2ASECB1B2B3Tornillo de apriete MMasa
g
TipoNo.
SHTCT
SHTCM
SHTCS
SHTCA
815815522212405.528266921482M461 (21)
1020102054294230271081 (28)
12201256314432281190 (31)
13201387 (30)
16251625583746342912107 (37)
202520794016646.54939.5817M6220 (76)
20303045254 (88)
2530254818248 (86)
3030301025120829625110223M8477 (165)
[ ! ]Los valores entre ( ) son la masa para productos de aluminio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHTCA1020
SHTCA1220
SHTCA1320
SHTCA1625
SHTCA2025
SHTCA2030
SHTCA2530
SHTCA3030
SHTCA815
SHTCM1020
SHTCM1220
SHTCM1320
SHTCM1625
SHTCM2025
SHTCM2030
SHTCM2530
SHTCM3030
SHTCM815
SHTCS1020
SHTCS1220
SHTCS1320
SHTCS1625
SHTCS2025
SHTCS2030
SHTCS2530
SHTCS3030
SHTCS815
SHTCT1020
SHTCT1220
SHTCT1320
SHTCT1625
SHTCT2025
SHTCT2030
SHTCT2530
SHTCT3030
SHTCT815
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mmAcero inoxidable 304Ninguno20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera lateral de una pieza Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto