(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - En forma de T, bipartido. (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma de T, bipartido. (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: En forma de T
· Método de apriete del eje: División
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: fundición, en forma de T, dividida: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHTDTAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHTDMNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SHTDAAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte



SHTDT1320
SHTDA2030
SHTDMN25
Número de parteDHLH1TL1dL2ASECB1B2B3Tornillo de apriete MMasa
g
TipoNo.
SHTDT
SHTDM
SHTDA
815815522212405.5282661821482M458 (20)
1020102054294230272078 (27)
12201256314432282287 (30)
13201384 (29)
16251625583746342924104 (36)
202520794016646.54939.5834M6214 (74)
20303045249 (86)
2530254836243 (84)
3030301025120829625110443M8463 (160)
[ ! ]Los valores entre ( ) son la masa para productos de aluminio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHTDA1020
SHTDA1220
SHTDA1320
SHTDA1625
SHTDA2025
SHTDA2030
SHTDA2530
SHTDA3030
SHTDA815
SHTDM1020
SHTDM1220
SHTDM1320
SHTDM1625
SHTDM2025
SHTDM2030
SHTDM2530
SHTDM3030
SHTDM815
SHTDT1020
SHTDT1220
SHTDT1320
SHTDT1625
SHTDT2025
SHTDT2030
SHTDT2530
SHTDT3030
SHTDT815
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto