(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - En forma de T, con ranura superior. (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma de T, con ranura superior. (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Costo más bajo y más común
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes del eje: fundición de precisión, ranurada y en forma de T, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido al cambio de fundición a corte, el material y la apariencia de algunos modelos cambiarán.
Soportes del eje - Fundición, en forma de T, corte: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHATAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHAMNiquelado electrolítico Tapa de cabeza hexagonal
Tornillo 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHASSAcero inoxidable 304-
SHAAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro
SHAKDAnodizado negro

Especificaciones

Número de parte




SHASSN30
SHAT1220
SHATN20
SHASSN16
Número de parteDHLH1TL1dL2ASECB1B2B3Tornillo de apriete MMasa
g
TipoNo.







SHAT
SHAM
SHASS
SHA
SHAKD




SHAT, SHAM, SHASS solo se aplica a los tamaños indicados con la marca *.
33204232.814325.5182167.821482M469 (24)
4469 (24)
5569 (24)
6669 (24)
*8158152858 (20)
*82032.869 (24)
*101069 (24)
*12201235209.52.569 (24)
*122337.587 (30)
*132013203569 (24)
*132337.587 (30)
151527484416382524812116 (40)
*1625162542121 (42)
*162744116 (40)
181831605120456.630301014114M5202 (70)
*202520254582191 (66)
*20303050214 (74)
*203151114202 (70)
*25302530705524563835121782M6381 (132)
*253560114376 (130)
*3030303084582864944422182474 (164)
*304270114520 (180)
3535509882327411504915248M8780 (270)
4040601149636906057271213 (420)
505070126120401001474631838M122167 (750)
[ ! ]Los valores en () son la masa para productos de aluminio. [! ] SHAT, SHAM y SHASS solo están disponibles en tamaños indicados con la marca *.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHA3
SHA4
SHA5
SHA6
SHA8
SHA10
SHA12
SHA13
SHA15
SHA16
SHA18
SHA20
SHA25
SHA30
SHA35
SHA40
SHA50
SHA1220
SHA1320
SHA1625
SHA2025
SHA2030
SHA2530
SHA3030
SHA815
SHAKD3
SHAKD4
SHAKD5
SHAKD6
SHAKD8
SHAKD10
SHAKD12
SHAKD13
SHAKD15
SHAKD16
SHAKD18
SHAKD20
SHAKD25
SHAKD30
SHAKD35
SHAKD40
SHAKD50
SHAKD1220
SHAKD1320
SHAKD1625
SHAKD2025
SHAKD2030
SHAKD2530
SHAKD3030
SHAKD815
SHAM8
SHAM10
SHAM12
SHAM13
SHAM16
SHAM20
SHAM25
SHAM30
SHAM1220
SHAM1320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro42
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto