(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje con brida compacta, ranurado.

Soportes para Ejes - Montaje con brida compacta, ranurado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de sujeción con hendidura Campact sin porción de sujeción. Compatible con ahorro de espacio.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje, hendidura compacta, tipo largo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
EstándarManga larga
STHMRBSTHMRBLAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
STHMRSTHMRLNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal
1 pieza (acero inoxidable)
SSTHMRSSTHMRLAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
STHMRB16
STHMR20
SSTHMRL20
Número de parteLL1HBTT1Pd1d2SXYMdR
TipoDH7
Compacto
Estándar
STHMRB
STHMR
SSTHMR
816-30113.5-204.581.59.5555.59
1017-344.5-225.59.5106
12253612.52512
15283815.52613
Manga larga compacta (D12 a 30)STHMRBL
STHMRL
SSTHMRL
162230391461428213.5766.612
20344918356.611168
253854224019
302440598244522
■ Tabla de comparación de OD
D
(I.D.)
O.D. (H)
Compacto
Ex.) STHMR, STHMRL
Montaje con bridas con ranura Haga clic aquí
Ex.) STHWR, STHWRL
Diferencia
83039-9
103449-15
123652-16
153856-18
163956-17
204964-15
255469-15
305979-20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTHMR8
SSTHMR10
SSTHMR12
SSTHMR15
SSTHMR16
SSTHMR20
SSTHMR25
SSTHMR30
SSTHMRL12
SSTHMRL15
SSTHMRL16
SSTHMRL20
SSTHMRL25
SSTHMRL30
STHMR8
STHMR10
STHMR12
STHMR15
STHMR16
STHMR20
STHMR25
STHMR30
STHMRB8
STHMRB10
STHMRB12
STHMRB15
STHMRB16
STHMRB20
STHMRB25
STHMRB30
STHMRBL12
STHMRBL15
STHMRBL16
STHMRBL20
STHMRBL25
STHMRBL30
STHMRL12
STHMRL15
STHMRL16
STHMRL20
STHMRL25
STHMRL30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Tipo de Brida - Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosManga larga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosManga larga

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Redondo Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto