(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, cuerpo grueso, con agujeros Dowel.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, cuerpo grueso, con agujeros Dowel.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Posicionamiento más fácil en el montaje. Reproducible en desmontaje para mantenimiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: montaje de brida redonda, tipo hendidura, con taladro: imagen relacionada
· Materiales
Brida redondaBrida compacta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
STHRBNKSTHCBNKAcero al carbón 1018(Óxido negro)
-STHCNKNiquelado electrolítico
[ ! ]Para el tornillo de fijación allen incluido, consulte las modificaciones.

Especificaciones

Número de parte



STHRBN10
STHRNL20
STHICBN8M
Número de parteGrosor del casquillo (N)LD1HTM (grueso)PWP1Fd1Q
TipoDH7
Brida redonda
STHRBNK
Brida compacta
STHCBNK
STHCNK
12+0.018
0
5242240615M4322528164.54
16632285019403233225.55
20+0.021
0
7.53563820M5504042256.6
2538406823554545306
3045731024M660504835

Modificaciones

Soportes de eje: montaje de brida redonda, tipo hendidura, con taladro: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STHCBNK12
STHCBNK12-MB
STHCBNK16
STHCBNK16-MB
STHCBNK20
STHCBNK20-MB
STHCBNK25
STHCBNK25-MB
STHCBNK30
STHCBNK30-MB
STHCNK12
STHCNK12-MB
STHCNK16
STHCNK16-MB
STHCNK20
STHCNK20-MB
STHCNK25
STHCNK25-MB
STHCNK30
STHCNK30-MB
STHRBNK12
STHRBNK12-MB
STHRBNK16
STHRBNK16-MB
STHRBNK20
STHRBNK20-MB
STHRBNK25
STHRBNK25-MB
STHRBNK30
STHRBNK30-MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Acabado superficial Forma de brida MB (con tornillo de fijación hexagonal)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmPavonadoBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmPavonadoBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmPavonadoBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmPavonadoBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmPavonadoBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmPavonadoBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmPavonadoBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmPavonadoBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmPavonadoBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmPavonadoBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmNiquelado sin electrodosBrida compactaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmPavonadoBrida redondaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmPavonadoBrida redondaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmPavonadoBrida redondaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmPavonadoBrida redondaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmPavonadoBrida redondaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmPavonadoBrida redondaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmPavonadoBrida redondaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmPavonadoBrida redondaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmPavonadoBrida redondaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmPavonadoBrida redondaProvisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Tornillo opresor Material Acero bajo en carbón
Tipo Mecanizado Tipo de Brida - Características Estándar Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa
Barreno para perno Provisto Palanca de sujeción No provisto