(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, con agujeros Dowel.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, con agujeros Dowel.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Posicionamiento más fácil en el montaje. Reproducible en desmontaje para mantenimiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: montaje de brida redonda, soporte grueso, con taladro: imagen relacionada
· Materiales
Brida redondaBrida compacta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
STHRBKSTHCBKAcero al carbón 1045(Óxido negro)
STHRKSTHCKNiquelado electrolítico
SSTHRKSSTHCKAcero inoxidable 304-
[ ! ]Para el tornillo de fijación allen incluido, consulte las modificaciones.

Especificaciones

Número de parte



STHRL10
STHIS20
SSTHCK20
Número de parteGrosor del casquillo (N)LD1HTM (grueso)PWP1Fd1Q
TipoDH7
Brida redonda
STHRBK
STHRK
SSTHRK
Brida compacta
STHCBK
STHCK
SSTHCK
(D Dimensiones 16 a 30)
12+ 0.018
0
2241636615M4262028-4.54
132.5241838615282228
15302040618302430
163322242619322628165
185322850820M5393231225.5
20+ 0.021
0
4322850820393231226
2538335582344373624
3038661024M6524241276.6
[ ! ]El tipo de brida compacta está disponible solo para dimensiones D de 16 a 30.

Modificaciones

Soportes de eje: montaje de brida redonda, soporte grueso, con taladro: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTHCK16
SSTHCK16-MB
SSTHCK18
SSTHCK18-MB
SSTHCK20
SSTHCK20-MB
SSTHCK25
SSTHCK25-MB
SSTHCK30
SSTHCK30-MB
SSTHRK12
SSTHRK12-MB
SSTHRK13
SSTHRK13-MB
SSTHRK15
SSTHRK15-MB
SSTHRK16
SSTHRK16-MB
SSTHRK18
SSTHRK18-MB
SSTHRK20
SSTHRK20-MB
SSTHRK25
SSTHRK25-MB
SSTHRK30
SSTHRK30-MB
STHCBK16
STHCBK16-MB
STHCBK18
STHCBK18-MB
STHCBK20
STHCBK20-MB
STHCBK25
STHCBK25-MB
STHCBK30
STHCBK30-MB
STHCK16
STHCK16-MB
STHCK18
STHCK18-MB
STHCK20
STHCK20-MB
STHCK25
STHCK25-MB
STHCK30
STHCK30-MB
STHRBK12
STHRBK12-MB
STHRBK13
STHRBK13-MB
STHRBK15
STHRBK15-MB
STHRBK16
STHRBK16-MB
STHRBK18
STHRBK18-MB
STHRBK20
STHRBK20-MB
STHRBK25
STHRBK25-MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Forma de brida MB (con tornillo de fijación hexagonal) Tornillo de fijación M (grueso)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compactaProvisto6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redondaProvisto6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compactaProvisto6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compactaProvisto6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaProvisto4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaProvisto5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaNo provisto-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redondaProvisto5

Cargando…

 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo de Brida - Características Estándar Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno Provisto
Palanca de sujeción No provisto