(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, con agujeros pasados o roscados.

Soportes para Ejes - Montaje con brida, con agujeros pasados o roscados.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Aluminio anodizado transparente para el tipo "montaje con orificio pasante de manga larga" y el tipo "orificio de montaje roscado" se agregan como nuevos.
Tipo de orificio de montaje roscado recomendado para placas delgadas/placas de acoplamiento de baja intensidad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes para eje: montaje con brida con manga gruesa: Related Image
· Materiales
TipoA través de orificios de montajeOrificio de montaje roscado[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Brida redondaBrida cuadradaBrida compactaBrida redondaBrida compacta
EstándarSTHRBSTHSBSTHCBSTHRBTSTHCBTAcero al carbón 1018(Óxido negro)
STHRSTHSSTHCSTHRTSTHCTNiquelado electrolítico
SSTHRSSTHSSSTHCSSTHRTSSTHCTAcero inoxidable 304-
ATHRATHSATHC--Aleación de aluminioAnodizado claro
BTHR-BTHC--Anodizado negro
Manga largaSTHRBLSTHSBLSTHCBL--Acero al carbón 1018(Óxido negro)
STHRLSTHSLSTHCL--Niquelado electrolítico
SSTHRLSSTHSLSSTHCL--Acero inoxidable 304-
[ ! ]Para el tornillo de fijación allen incluido, consulte las modificaciones.

Especificaciones

Número de parte



STHRL10
STHIS20
SSTHCK20
Número de parteGrosor del casquillo (N)LL1D1HT1M (grueso)PKWP1Fd1M 1 (grueso)
TipoDH7
Estándar con orificios pasantes de montaje3+0.010
0
2.510-82237-M31516815-3.5-
Brida redonda
STHRB
STHR
SSTHR
ATHR
BTHR
Brida cuadrada
STHSB
STHS
SSTHS
ATHS
Brida compacta
STHCB
STHC
SSTHC
ATHC
BTHC
4+0.012
0
10924371719917
51210253.5718201018
631512283.5720221220
8+0.015
0
216122851020221620
8M*2M44.5M4
1020143012M3222318223.5-
10M*2M44.5M4
Estándar con orificios de montaje roscados (solo para la dimensión D indicada con la marca "* 2 ")*112*2+0.018
0
2430163661515M4262820264.5M4
STHRBT
STHRT
SSTHRT



STHCBT
STHCT
SSTHCT

132.5-1838-28302228
15*23020401830322430
*116*233248224219163233262816
18532-2850820-M539393231225.5M5
*120*2+0.021
0
432482850820163939323122
Manga larga (solo para la dimensión D indicada con la marca "* 1 ")*125*238573355823194444373624
STHRBL
STHRL
SSTHRL
STHSBL
STHSL
SSTHSL
STHCBL
STHCL
SSTHCL
*130*23866102419M652524241276.6M6
35+0.025
0
550-45801030-65655556339M8
40106090107575656538
5070100108590757443
[ ! ]El tipo de orificio de montaje roscado solo está disponible para la dimensión D indicada con la marca "* 2 ". [! ] El tipo de manga larga solo está disponible para la dimensión D indicada con la marca "* 1 ".
[ ! ] Solo el acero al carbono 1018 y el acero inoxidable 304 son aplicables a las dimensiones D 8M y 10M (la aleación de aluminio 6061 no es aplicable).

Modificaciones

Soportes para eje: montaje con brida con manga gruesa: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATHC3
ATHC3-MB
ATHC4
ATHC4-MB
ATHC5
ATHC5-MB
ATHC6
ATHC6-MB
ATHC8
ATHC8-MB
ATHC10
ATHC10-MB
ATHC12
ATHC12-MB
ATHC13
ATHC13-MB
ATHC15
ATHC15-MB
ATHC16
ATHC16-MB
ATHC18
ATHC18-MB
ATHC20
ATHC20-MB
ATHC25
ATHC25-MB
ATHC30
ATHC30-MB
ATHC35
ATHC35-MB
ATHC40
ATHC40-MB
ATHC50
ATHC50-MB
ATHR3-MB
ATHR4-MB
ATHR6
ATHR6-MB
ATHR8
ATHR8-MB
ATHR10
ATHR10-MB
ATHR12
ATHR12-MB
ATHR13
ATHR13-MB
ATHR15
ATHR15-MB
ATHR16
ATHR16-MB
ATHR18
ATHR18-MB
ATHR20
ATHR20-MB
ATHR25
ATHR25-MB
ATHR30
ATHR30-MB
ATHR35
ATHR35-MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Tipo de Brida - Características Forma de brida MB (con tornillo de fijación hexagonal) Tipo de orificio de montaje Tornillo de fijación M (grueso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida compactaProvistoA través del orificio6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaNo provistoA través del orificio-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claroEstándarBrida redondaProvistoA través del orificio6

Cargando…

 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto