(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - Montaje con brida piloto, ranurado.

Soportes para Ejes - Montaje con brida piloto, ranurado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Posicionamiento más fácil en el montaje. Reproducible en desmontaje para mantenimiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Montaje de brida cuadrada con piloto: Imagen relacionada
· Materiales
Brida redondaBrida compacta[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
STHWIRBSTHWICBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
STHWIRSTHWICNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal
1 pieza (acero inoxidable)
SSTHWIRSSTHWICAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte


STHWIR10
STHWRBK25
Número de parteGrosor del casquillo (N)L1D1HTBPWP1FdSS1XYd1d2MTornillo incluido
MxLength
TipoDH7
Brida redonda
STHWIRB
STHWIR
SSTHWIR
8+0.015
0
8.5232539510322725203.51.51.57.53.57.54.6M4M4x10
8M4.5
1010253049403233234.510395.6M5M5x10
12+0.018
0
283252642343525114M5x12
151033355612463737275.5125
169.536355612463737275.5125
Brida compacta
STHWICB
STHWIC
SSTHWIC
20+0.021
0
104040648524243306.62146M5x16
25464569155747463417
3012.550557910675750452010126.6M6M6x20
40+0.025
0
15677010412188776675591.52613149M8M8x26

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTHWIC8
SSTHWIC8M
SSTHWIC10
SSTHWIC12
SSTHWIC15
SSTHWIC16
SSTHWIC20
SSTHWIC25
SSTHWIC30
SSTHWIR8
SSTHWIR8M
SSTHWIR10
SSTHWIR12
SSTHWIR15
SSTHWIR16
SSTHWIR20
SSTHWIR25
SSTHWIR30
STHWIC8
STHWIC8M
STHWIC10
STHWIC12
STHWIC15
STHWIC16
STHWIC20
STHWIC25
STHWIC30
STHWIC40
STHWICB8
STHWICB8M
STHWICB10
STHWICB12
STHWICB15
STHWICB16
STHWICB20
STHWICB25
STHWICB30
STHWICB40
STHWIR8
STHWIR10
STHWIR12
STHWIR15
STHWIR16
STHWIR20
STHWIR25
STHWIR30
STHWIR40
STHWIRB8
STHWIRB8M
STHWIRB10
STHWIRB12
STHWIRB15
STHWIRB16
STHWIRB20
STHWIRB25
STHWIRB30
STHWIRB40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Forma de brida A través del orificio d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta3.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta4.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda3.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda4.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304NingunoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta3.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta4.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida compacta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoBrida redonda-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de Brida - Características Estándar Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto