(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - En forma de L, con ranura superior. (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma de L, con ranura superior. (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: En forma de L
· Método de apriete del eje: Corte
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Fundición, en forma de L - Tipo de hendidura: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHKSBTAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHKSMTNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHKSSTAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte

SHKSBT8
Número de parteHLH1TSWW1AL1dETornillo de apriete
M
d2d1CB1B2B3Masa
g
TipoD
SHKSBT
SHKSMT
SHKSST
8152531126221712.5155.511M44.584.52147272
102036882
12381383
162530451515114
204051168322420246.518M66.5116.5236
25305821249
305063201040302530924M891493417

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHKSBT8
SHKSBT10
SHKSBT12
SHKSBT16
SHKSBT20
SHKSBT25
SHKSBT30
SHKSMT8
SHKSMT10
SHKSMT12
SHKSMT16
SHKSMT20
SHKSMT25
SHKSMT30
SHKSST8
SHKSST10
SHKSST12
SHKSST16
SHKSST20
SHKSST25
SHKSST30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de L Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto