(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - En forma en L, con opresor. (Moldeado de precisión).

Soportes para Ejes - En forma en L, con opresor. (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: En forma de L
· Método de apriete del eje: Tornillo de fijación
· Escribe: Elenco (Economía)
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje: fundición, en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHKLBTAcero al carbón 1045
Equivalente
(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHKLMTNiquelado electrolíticoTornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHKLSTAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte

SHKSBT8
Número de parteHLH1TSWW1ATornillo de apriete
M
L1dB1B2B3Masa
g
TipoD
SHKLBT
SHKLMT
SHKLST
8152524106201512.5M4135.5147260
102030872
123171
16253879
2040438261820M6246.5209
253050222
3050531210302025309369

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHKLBT8
SHKLBT10
SHKLBT12
SHKLBT16
SHKLBT20
SHKLBT25
SHKLBT30
SHKLMT8
SHKLMT10
SHKLMT12
SHKLMT16
SHKLMT20
SHKLMT25
SHKLMT30
SHKLST8
SHKLST10
SHKLST12
SHKLST16
SHKLST20
SHKLST25
SHKLST30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de L Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto