(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - Montaje superior, bipartido.

Soportes para Ejes - Montaje superior, bipartido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dimensión L (ancho) más pequeña en comparación con el tipo en forma de T.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - Tipo de división: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Sin agujero de espigacon taladro
SHMPBSHMPBKAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SHMPMSHMPMKNiquelado electrolítico
SHMPSSHMPSKAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
SHMPB8
SHMPSN40
-
-
10
30
Número de parteHLH1TL1dd1QP1C
TipoD
(Sin agujero de espiga)
SHMPB
SHMPM
SHMPS

(Con taladro)
SHMPBK
SHMPMK
SHMPSK
61015202524H+710144.584.5-5-2
8(10)15202526H+10121635
10(10)15202532208
12(10)152025
15(15)202534H+12239
16(15)2025
20(15)20253050H+1516346.6116.54167
25(20)2530H+203620
30(20)253035702248914952883
35(25)3035H+25
40(25)3035765634
[ ! ]Las dimensiones H en () son aplicables solo sin el tipo de agujero de espiga. [NG] D6 no está disponible para el tipo de taladro.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHMPB6-10
SHMPB6-15
SHMPB6-20
SHMPB6-25
SHMPB8-[10,​15,​20,​25]
SHMPB10-[10,​15,​20,​25]
SHMPB12-[10,​15,​20,​25]
SHMPB15-15
SHMPB15-20
SHMPB15-25
SHMPB16-[15,​20,​25]
SHMPB20-[15,​20,​25,​30]
SHMPB25-[20,​25,​30]
SHMPB30-[20,​25,​30,​35]
SHMPB35-[25,​30,​35]
SHMPB40-[25,​30,​35]
SHMPBK8-[15,​20,​25]
SHMPBK10-[15,​20,​25]
SHMPBK12-[15,​20,​25]
SHMPBK15-20
SHMPBK15-25
SHMPBK16-[20,​25]
SHMPBK20-[20,​25,​30]
SHMPBK25-[25,​30]
SHMPBK30-[25,​30,​35]
SHMPBK35-[30,​35]
SHMPBK40-[30,​35]
SHMPM6-10
SHMPM6-15
SHMPM6-20
SHMPM6-25
SHMPM8-[10,​15,​20,​25]
SHMPM10-[10,​15,​20,​25]
SHMPM12-[10,​15,​20,​25]
SHMPM15-15
SHMPM15-20
SHMPM15-25
SHMPM16-[15,​20,​25]
SHMPM20-[15,​20,​25,​30]
SHMPM25-[20,​25,​30]
SHMPM30-[20,​25,​30,​35]
SHMPM35-[25,​30,​35]
SHMPM40-[25,​30,​35]
SHMPMK8-[15,​20,​25]
SHMPMK10-[15,​20,​25]
SHMPMK12-[15,​20,​25]
SHMPMK15-20
SHMPMK15-25
SHMPMK16-[20,​25]
SHMPMK20-[20,​25,​30]
SHMPMK25-[25,​30]
SHMPMK30-[25,​30,​35]
SHMPMK35-[30,​35]
SHMPMK40-[30,​35]
SHMPS6-10
SHMPS6-15
SHMPS6-20
SHMPS6-25
SHMPS8-[10,​15,​20,​25]
SHMPS10-[10,​15,​20,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Barreno para perno Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto15 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto20 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto25 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto30 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoProvisto30 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosNo provisto25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto15 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto20 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto25 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto30 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodosProvisto30 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mmAcero inoxidable 304NingunoNo provisto10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mmAcero inoxidable 304NingunoNo provisto15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mmAcero inoxidable 304NingunoNo provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106 mmAcero inoxidable 304NingunoNo provisto25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304NingunoNo provisto10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304NingunoNo provisto10 ~ 25

Cargando…

Más información

■ Característica:
· El tipo de agujero de espiga permite un fácil posicionamiento y montaje.

Ejemplo

Soportes de eje - Tipo de división: Imagen relacionada
SHSB10-20 (>> Haga clic aquí ) Estándar de montaje inferior
SHTS10-10 (>> Haga clic aquí ) Estándar en forma de T
SHSPB8-25 (>> Haga clic aquí ) Split de montaje inferior
SHPTB8-10 (>> Haga clic aquí ) División en forma de T
 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Abrazadera de dos piezas Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje superior Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Palanca de sujeción No provisto