(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Montaje superior, cuerpo ancho. Ajuste del eje con opresor.

Soportes para Ejes - Montaje superior, cuerpo ancho. Ajuste del eje con opresor.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dimensión L (ancho) más pequeña en comparación con el tipo en forma de T.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje Compacto - Tipo estándar ancho: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHMTBNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal 1 pieza
SHMTMNNiquelado electrolíticoTornillo de fijación hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHMTSNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
SHMPB8
SHMPSN40
-
-
10
30
Número de parteHLH1TL1dd1Tornillo de ajuste
M
TipoD
SHMTBN
SHMTMN
SHMTSN
810152034H+915206.6116.5M6
101015202536H+1022
121015202538H+111824
1515202542H+152028
16152025
201520253054H+1825369149M8
2520253060H+203042
302025303574H+2335521117.511M10
3525303578H+2656
4025303580H+304058

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHMTBN8-10
SHMTBN8-15
SHMTBN8-20
SHMTBN10-10
SHMTBN10-15
SHMTBN10-20
SHMTBN10-25
SHMTBN12-10
SHMTBN12-15
SHMTBN12-20
SHMTBN12-25
SHMTBN15-15
SHMTBN15-20
SHMTBN15-25
SHMTBN16-15
SHMTBN16-20
SHMTBN16-25
SHMTBN20-15
SHMTBN20-20
SHMTBN20-25
SHMTBN20-30
SHMTBN25-20
SHMTBN25-25
SHMTBN25-30
SHMTBN30-20
SHMTBN30-25
SHMTBN30-30
SHMTBN30-35
SHMTBN35-25
SHMTBN35-30
SHMTBN35-35
SHMTBN40-25
SHMTBN40-30
SHMTBN40-35
SHMTMN8-10
SHMTMN8-15
SHMTMN8-20
SHMTMN10-10
SHMTMN10-15
SHMTMN10-20
SHMTMN10-25
SHMTMN12-10
SHMTMN12-15
SHMTMN12-20
SHMTMN12-25
SHMTMN15-15
SHMTMN15-20
SHMTMN15-25
SHMTMN16-15
SHMTMN16-20
SHMTMN16-25
SHMTMN20-15
SHMTMN20-20
SHMTMN20-25
SHMTMN20-30
SHMTMN25-20
SHMTMN25-25
SHMTMN25-30
SHMTMN30-20
SHMTMN30-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25

Cargando…

Ejemplo

Soportes de eje Compacto - Tipo estándar ancho: Imagen relacionada
SHSB10-20 (>> Haga clic aquí ) Estándar de montaje inferior
SHTS10-10 (>> Haga clic aquí ) Estándar en forma de T
SHSPB8-25 (>> Haga clic aquí ) Split de montaje inferior
SHPTB8-10 (>> Haga clic aquí ) División en forma de T
 

Información básica

A Cuadrado Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo cuadrado - Estilo de montaje Montaje superior Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto