(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - Forma de T, cuerpo delgado, con ranura superior. Ajuste del eje con tornillo.

Soportes para Ejes - Forma de T, cuerpo delgado, con ranura superior. Ajuste del eje con tornillo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

El tipo de hendidura ancha tiene una guía más larga en comparación con el tipo estándar. Mejora la retención.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje - T - En forma - Tipo de hendidura: Imagen relacionada
[ ! ]Ejemplos de ensamblaje >> Haga clic aquí
· Materiales
Sin agujero de espigaCon taladro[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Altura H Tipo SeleccionableAltura H Tipo configurableAltura H Tipo Seleccionable
SHSTBSHSTBHSHSTBKAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHSTMSHSTMHSHSTMKNiquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHSTSSHSTSHSHSTSKAcero inoxidable 304-
SHSTASHSTAH-Aleación de aluminio serie 6000Anodizado claro
SHSTDSHSTDH-Anodizado negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza

Especificaciones

Número de parte-H
SHSTM8
SHSTMH8
SHSTMN20
-
-
-
25
25.6
30
Número de parteHLH1TSWL1dETornillo de apriete
M
d2d1CQ1
TipoDTipo seleccionable en alturaAltura configurable Tipo 0.1 mm Incremento
Sin agujero de espiga
Altura H Tipo Seleccionable
SHSTB
SHSTM
SHSTS
SHSTA
SHSTD

Altura H Tipo configurable
SHSTBH
SHSTMH
SHSTSH
SHSTAH
SHSTDH

Con taladro
SHSTBK
SHSTMK
SHSTSK
(8≤D≤50)
310 15 2010.0~20.026H+118410183.57M3 a través3.56.53.51.5--
4
510 15 20 2510.0~25.0H+128
6
8(10) 15 20 25 30 4010.0~40.042H+1610618304.511M4 a través4.584.5245
10(10) 15 20 25 3010.0~30.0
12H+1813
13(15) 20 25 3015.0~30.0
1554H+20304215M4
Profundidad 8
16(15) 20 25 30 4015.0~40.0
1820 25 30 40 50 6020.0~60.067H+2616835506.618M6 a través6.6116.557
20
25(20) 25 30 40 50 6020.0~60.0H+2821
3025 30 40 50 6025.0~60.085H+3320104565924M8 Profundidad 1691493
35(25) 30 40 50 6025.0~60.0H+3627
4030 40 50 60 8030.0~80.0100H+38608029
5040 50 60 8040.0~80.0125H+512515751001438M12 Profundidad 24142013
[ ! ]Las dimensiones H en () son aplicables solo sin el tipo de agujero de espiga. [! ] Con el tipo de agujero de espiga se aplica solo a las dimensiones D de 8 a 50.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHSTA3-[10,​15,​20]
SHSTA3-HC[10.1-19.9/0.1]
SHSTA4-[10,​15,​20]
SHSTA4-HC[10.1-19.9/0.1]
SHSTA5-10
SHSTA5-[10,​15,​20,​25]
SHSTA6-10
SHSTA6-[10,​15,​20,​25]
SHSTA8-10
SHSTA8-[10,​15,​20,​25,​30,​40]
SHSTA10-10
SHSTA10-15
SHSTA10-[10,​15,​20,​25,​30]
SHSTA12-10
SHSTA12-15
SHSTA12-[10,​15,​20,​25,​30]
SHSTA13-15
SHSTA13-[15,​20,​25,​30]
SHSTA15-15
SHSTA15-[15,​20,​25,​30]
SHSTA16-15
SHSTA16-20
SHSTA16-[15,​20,​25,​30,​40]
SHSTA18-20
SHSTA18-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHSTA20-20
SHSTA20-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHSTA25-20
SHSTA25-25
SHSTA25-[20,​25,​30,​40,​50,​60]
SHSTA30-25
SHSTA30-[25,​30,​40,​50,​60]
SHSTA35-25
SHSTA35-40
SHSTA35-[25,​30,​40,​50,​60]
SHSTA40-30
SHSTA40-50
SHSTA40-[30,​40,​50,​60,​80]
SHSTA50-50
SHSTA50-[40,​50,​60,​80]
SHSTAH3-[10-20/0.1]
SHSTAH4-[10-20/0.1]
SHSTAH5-[10-25/0.1]
SHSTAH6-[10-25/0.1]
SHSTAH8-[10-40/0.1]
SHSTAH10-[10-40/0.1]
SHSTAH12-[10-40/0.1]
SHSTAH13-[15-40/0.1]
SHSTAH15-[15-40/0.1]
SHSTAH16-[15-40/0.1]
SHSTAH18-[20-60/0.1]
SHSTAH20-[20-60/0.1]
SHSTAH25-[20-60/0.1]
SHSTAH30-[25-60/0.1]
SHSTAH35-[25-60/0.1]
SHSTAH40-[30-80/0.1]
SHSTAH50-[40-80/0.1]
SHSTB3-[10,​15,​20]
SHSTB3-HC[10.1-19.9/0.1]
SHSTB4-[10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Barreno para perno Altura configurable / selección Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10 ~ 25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-10 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15 ~ 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-15 ~ 40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-20 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-25 ~ 60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-30 ~ 80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provisto-40 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable10 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable10 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable15 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable30 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de aluminio 6063Anodizado claroNo provistoAltura configurable40 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto-10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

103 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto--
1 Pieza(s)

9 Días o más

104 mm[Acero] Acero al carbón 1045PavonadoNo provisto-10 ~ 20

Cargando…

 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Palanca de sujeción No provisto