(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, ranurado. (Moldeado de precisión). (SHAMN16)

Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, ranurado. (Moldeado de precisión). SHAMN16

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, ranurado. (Moldeado de precisión). SHAMN16
  • Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, ranurado. (Moldeado de precisión). SHAMN16
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

El tipo ancho tiene una sección de sujeción del eje más larga que el tipo estándar y tiene una potencia de agarre mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
El eje admite la fundición en forma de T - Tipo de hendidura ancha: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHATNAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
SHAMNNiquelado electrolíticoCabeza hexagonal
Tornillo 1 pieza
(Acero inoxidable)
SHASSNAcero inoxidable 304-
SHANAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte




SHASSN30
SHAT1220
SHATN20
SHASSN16
Número de parteHLH1TT1L1dL2SECTornillo de apriete Md1d2Masa
g
TipoD
SHATN
SHAMN
SHASSN
SHAN
1020 444020-326.6188132595.55.5129 (44)
12124 (43)
1625524825402510156116.66.5244 (84)
20306259301846301981499408 (140)
2566613520503522526 (181)
30856340654412243790 (272)
[ ! ]Los valores entre ( ) son la masa para productos de aluminio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHAMN16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Elenco (Economía)
Tipo de brida - Espesor de pared Pared gruesa Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHAMN16 de la serie Soportes para Ejes - En forma de T, cuerpo ancho, ranurado. (Moldeado de precisión)..

Products like this...

Número de Parte
SHAMN10
SHAMN12
SHAMN20
SHAMN25
SHAMN30
SHASSN10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno