(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Ejes - Con brida, carcasa larga. (Moldeado de precisión). (Números de pieza)

Soportes para Ejes - Con brida, carcasa larga. (Moldeado de precisión).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Originales MISUMI. La manga más larga que el tipo estándar mejora la resistencia contra caídas.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Para algunos artículos, los pedidos se han suspendido temporalmente debido a la escasez de suministro. Serie alternativa: SHF, consulte la especificación en el catálogo electrónico. Pedimos disculpas por las molestias. Cualquier otra pregunta, por favor contáctenos.
Soportes de eje - Fundición con brida - Soporte largo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SHFTLAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
SHFMLNiquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
(Acero inoxidable)
SHFSSLAcero inoxidable 304-
SHFLAleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claro
SHFDLAnodizado negroTornillo de cabeza hueca hexagonal 2 piezas
[ ! ]D dimensión 8, 10 viene con 1 tornillo.

Especificaciones

Número de parte

SHFTL16
Número de parteLTtHAL1dd1D1t1BChGFTornillo de apriete MMasa
g
TipoD
D8~50
SHFTL
SHFML
SHFSSL
SHFL

D8~13, 16~30
SHFDL
84320525.520325.510101.518210.510-M551 (18)
101247 (17)
12472872825369142.511714M491 (32)
131687 (30)
155032831284020212.5816114 (41)
16112 (39)
2060403734487102422151020M5191 (66)
25705010424056301712.525300 (104)
3080601250466491235211530M6450 (156)
359270145850721215403222.525.517.535M8592 (205)
4010280166756801845302040M10831 (288)
5012290198370961420553822.545M121446 (410)
[ ! ]Los valores entre ( ) son la masa para productos de aluminio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHFDL8
SHFDL10
SHFDL12
SHFDL13
SHFDL16
SHFDL20
SHFDL25
SHFDL30
SHFL8
SHFL10
SHFL12
SHFL13
SHFL15
SHFL16
SHFL20
SHFL25
SHFL30
SHFL35
SHFL40
SHFL50
SHFML8
SHFML10
SHFML12
SHFML13
SHFML15
SHFML16
SHFML20
SHFML25
SHFML30
SHFML35
SHFML40
SHFML50
SHFSSL8
SHFSSL10
SHFSSL12
SHFSSL13
SHFSSL15
SHFSSL16
SHFSSL20
SHFSSL25
SHFSSL30
SHFSSL35
SHFSSL40
SHFSSL50
SHFTL8
SHFTL10
SHFTL12
SHFTL13
SHFTL15
SHFTL16
SHFTL20
SHFTL25
SHFTL30
SHFTL35
SHFTL40
SHFTL50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Aluminio] Aleación de fundición de aluminio 514.0Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mmAcero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Elenco (Economía)
Tipo de Brida - Características Manga larga Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto