(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas - Para ejes lineales.

Arandelas - Para ejes lineales.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: ±0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • Componentes inCAD
Arandelas para ejes lineales de precisión: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de parte
WSF10
Número de partedT
TipoD
WSF1033
124
135
166
2085
2510
3012
35
4016
50
[ ! ]Para lavadoras que no sean las anteriores, consulte Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WSF10
WSF12
WSF13
WSF16
WSF20
WSF25
WSF30
WSF35
WSF40
WSF50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101243
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101353
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101663
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102085
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050165

Cargando…

  1. 1

Más información

Arandelas para ejes lineales de precisión: imagen relacionada
 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Material Acero al carbón 1045
Acabado superficial Pavonado Tolerancia de diámetro exterior ±0.2 Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1
Grosor / Tolerancia de longitud ±0.2 Cantidad Vendido por unidad individual

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico