(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes lineales de precisión - Huecos, con extremos completamente configurables.

Ejes lineales de precisión - Huecos, con extremos completamente configurables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El eje lineal hueco de precisión con extremos de eje configurables está disponible en acero para rodamientos 52100 equivalente con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales huecos de precisión - Extremos de eje especificados: Imagen relacionada
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte. >> Haga clic aquí .
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad, desviaciones del espesor de la pared y cambios en la dureza, >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
· Ejes huecos roscados en un extremo Consulte >> Haga clic aquí
· Ambos extremos roscados huecos Consulte >> Haga clic aquí
Hueco escalonado en un extremo, consulte >> Haga clic aquí
Dimensiones detalladas del anillo de retención Consulte >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
FSPJ52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
58HRC hasta
-
FPSPJRevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 5 µ o más

Especificaciones

Número de parte - D - L - F - M - B - T - N - S - H - U - P - Q
Tipo Extremo izquierdo Extremo derecho
FSPJ A C - D12 - L100             - T20 - N10 - S12                
Número de parte Selección t Incremento de 0.5 mm Incremento de 1 mm Selección C
Tipo Forma de extremo izquierdo Forma de extremo derecho D L F, T B, S H, U P, Q M, N (grueso)
FSPJ
FPSPJ
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
6 2 20.0~1500.0
(L≤Dx50)
2≤F≤P(M)x5
2≤T≤Q(N)x5
2≤B≤Mx3
2≤S≤Nx3
B≤F-2
S≤T-2
(Cuando M, N ≤ 6)
B≤F-3
S≤T-3
(Cuando M, N ≤ 8, 10)
B≤F-5
S≤T-5
(Cuando M, N ≥ 12)
2≤H, U
(Cuando D = 6)

3≤H, U
(Cuando 6 < D ≤ 10)

4≤H, U
(Cuando 10 < D ≤ 20)

5≤H, U
(Cuando 20 < D)
H, U<L2
t + 4≤P, Q <D 3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
30
0.5 o menos cuando D
8 3
10 4
12 6
13 7
16 10
20 14
25 16
30 17
35 19
40 20
50 26
[ ! ]Specify t<M, or t<N.

Modificaciones

Ejes lineales huecos de precisión: extremos de eje especificados: imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPSPJAA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]
FPSPJAD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1]
FPSPJBA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
FPSPJBD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1]
FPSPJCA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-B[0-90/1]
FPSPJCD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1]
FPSPJDA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-P[2-50/1]
FPSPJDD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-T[0-250/0.5]-P[2-50/1]-Q[2-50/1]
FPSPJEA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​12,​16,​20,​24,​30]-P[2-50/1]
FPSPJED-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​12,​16,​20,​24,​30]-T[0-250/0.5]-P[2-50/1]-Q[2-50/1]
FPSPJFA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-H[1-1500/1]
FPSPJFD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-T[0-250/0.5]-H[1-1500/1]-Q[2-50/1]
FSPJAA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]
FSPJAD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1]
FSPJBA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
FSPJBD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​12,​16,​20,​24,​30]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1]
FSPJCA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-B[0-90/1]
FSPJCD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1]
FSPJDA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-P[2-50/1]
FSPJDD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-T[0-250/0.5]-P[2-50/1]-Q[2-50/1]
FSPJEA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​12,​16,​20,​24,​30]-P[2-50/1]
FSPJED-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​12,​16,​20,​24,​30]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1]
FSPJFA-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-H[1-1500/1]
FSPJFD-D[6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-L[20-1500/0.5]-T[0-250/0.5]-H[1-1500/1]-Q[2-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Extremo (derecho) Acabado superficial Longitud L
(mm)
B
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Hilo (grueso) [N]
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
Hilo (Fino) [QMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [QMC]
(mm)
U
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hueco6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500------------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500------0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hueco6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500-3 ~ 30----------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500-3 ~ 30----0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hueco6 ~ 50RoscadoSin maquinadoCromo duro20 ~ 15000 ~ 903 ~ 300 ~ 250---------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50RoscadoSin maquinadoCromo duro20 ~ 15000 ~ 903 ~ 300 ~ 250---0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500--0 ~ 250----2 ~ 50----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hueco Ambos extremos escalonados6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500--0 ~ 250---0 ~ 2502 ~ 502 ~ 50---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500-3 ~ 300 ~ 250----2 ~ 50----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hueco Ambos extremos escalonados6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500-3 ~ 300 ~ 250---0 ~ 2502 ~ 502 ~ 50---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Hueco6 ~ 50Ranura para reténSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500---1 ~ 1500--------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Ranura para reténSin maquinadoCromo duro20 ~ 1500---1 ~ 1500--0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hueco6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500------------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500------0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hueco6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500-3 ~ 30----------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500-3 ~ 30----0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hueco6 ~ 50RoscadoSin maquinadoNinguno20 ~ 15000 ~ 903 ~ 300 ~ 250---------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50RoscadoSin maquinadoNinguno20 ~ 15000 ~ 903 ~ 300 ~ 250---0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500--0 ~ 250----2 ~ 50----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hueco Ambos extremos escalonados6 ~ 50Sin maquinadoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500--0 ~ 250---0 ~ 2502 ~ 502 ~ 50---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500-3 ~ 300 ~ 250----2 ~ 50----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hueco Ambos extremos escalonados6 ~ 50Roscado internoSin maquinadoNinguno20 ~ 1500-3 ~ 300 ~ 250---0 ~ 250-2 ~ 50---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hueco6 ~ 50Ranura para reténSin maquinadoNinguno20 ~ 1500---1 ~ 1500--------
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo hueco escalonado6 ~ 50Ranura para reténSin maquinadoNinguno20 ~ 1500---1 ~ 1500--0 ~ 250-2 ~ 50---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material 52100 Equivalente de acero para cojinetes El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La superficie interna lleva el cromado duro?
回答: No, la superficie interna no lleva el tratamiento. Para más información consulta: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf