(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los ejes lineales de precisión con extremos de eje configurables están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Tratamiento superficial | |
D Tol. g6 | D Tol. h5 | |||
FSFJ | FSFU | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a | - |
FSSFJ | FSSFU | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
FPSFJ | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más para | |
FPSSFJ | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable |
Número de parte | - | D | - | L | - | F | - | M | - | B | - | T | - | N | - | S | - | H | - | U | - | P | - | Q | - | R | - | W | - | J | - | Z | ||
Tipo Extremo izquierdo Extremo derecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSFJ | A | C | - | D12 | - | L100 | - | T30 | - | N6 | - | S12 |
Número de parte | Selección | Incremento de 0.5 mm | Incremento de 1 mm | Selección | C | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Forma de extremo izquierdo | Forma de extremo derecho | D | L | F, T | B, S | H, U | P, Q | R, W | J, Z | M, N (grueso) | |||||||||||||||||||||
(D Tolerancia g6)FSFJ FSSFJ FPSFJ FPSSFJ (D Tolerancia h5)FSFU FSSFU | A B C D E F G H T | A B C D E F G H T | 6 17 31 7 18 32 8 19 35 9 20 38 10 22 40 12 24 45 13 25 50 14 26 15 28 16 30 | 20.0~1500.0 (L≤Dx50) | 2≤F≤Px5 2≤F≤Mx5 2≤T≤Qx5 2≤T≤Nx5 | 2≤B≤Mx3 2≤S≤Nx3 B≤F-2 S≤T-2 (Cuando M, N ≤ 6) B≤F-3 S≤T-3 (Cuando M, N ≤ 8, 10) B≤F-5 S≤T-5 (Cuando M, N ≥ 12) | 2≤H, U (Cuando D = 6) 3≤H, U (Cuando 6 < D ≤ 10) 4≤H, U (Cuando 10 < D ≤ 20) 5≤H, U (Cuando 20 < D) H, U<L2 | D/3≤P, Q <D | D≥M+4+R D≥N+4+W R≥M+3 W≥N+3 |
| 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 | 0.2 o menos cuando D-Q (P, M, N) ≤ 4 0.5 o menos cuando D < 20 1.0 o menos cuando D ≥ 20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FPSFJAA-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5] |
FPSFJAB-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
FPSFJAC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-S[0-90/1] |
FPSFJAD-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1] |
FPSFJAE-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-Q[2-50/1] |
FPSFJAF-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-U[1-1500/1] |
FPSFJAG-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1500/0.5] |
FPSFJAH-D[16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-N[4,5,6,8,10,12]-W[6-26/1] |
FPSFJAT-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1000/0.5]-Z[5-32/1] |
FPSFJBA-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
FPSFJBB-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
FPSFJBC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-S[0-90/1] |
FPSFJBD-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1] |
FPSFJBE-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-Q[2-50/1] |
FPSFJBF-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-U[1-1500/1] |
FPSFJBG-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
FPSFJBH-D[16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-W[6-30/1] |
FPSFJBT-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1000/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12]-Z[5-32/1] |
FPSFJCA-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1] |
FPSFJCA-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1] |
FPSFJCA-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1] |
FPSFJCB-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
FPSFJCB-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
FPSFJCB-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-QMS[10,12,14,18]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-QMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-QMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-QMS[10,12,14,18]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-QMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-S[0-1490/1] |
FPSFJCC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-QMS[10,12,14,18]-S[0-1490/1] |
FPSFJCD-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1] |
FPSFJCD-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1] |
FPSFJCD-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-Q[2-50/1] |
FPSFJCE-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-Q[2-50/1] |
FPSFJCE-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-Q[2-50/1] |
FPSFJCE-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-Q[2-50/1] |
FPSFJCF-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-U[1-1500/1] |
FPSFJCF-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1]-U[1-1500/1] |
FPSFJCF-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-U[1-1500/1] |
FPSFJCG-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1] |
FPSFJCG-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20,25,30]-B[0-90/1] |
FPSFJCG-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[0-90/1] |
FPSFJCH-D[16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-B[0-90/1]-N[4,5,6,8,10]-W[6-25/1] |
FPSFJCH-D[16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-MMS[10,12,14,18]-B[0-90/1]-N[4,5,6,8,10]-W[6-25/1] |
FPSFJCT-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1000/0.5]-F[2-95/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16]-B[2-60/1]-Z[5-32/1] |
FPSFJCT-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1000/0.5]-F[2-95/0.5]-PMC[3,4,5,6,8,10,12,15,17,20]-B[2-60/1]-Z[5-32/1] |
FPSFJCT-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1000/0.5]-F[2-95/0.5]-PMS[10,12,14,18]-B[2-60/1]-Z[5-32/1] |
FPSFJDA-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-P[2-50/1] |
FPSFJDB-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-P[2-50/1] |
FPSFJDC-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-S[0-90/1]-P[2-50/1] |
FPSFJDD-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-T[0-250/0.5]-P[2-50/1]-Q[2-50/1] |
FPSFJDE-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-T[0-250/0.5]-N[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-P[2-50/1]-Q[2-50/1] |
FPSFJDF-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-U[1-1500/1]-P[2-50/1] |
FPSFJDG-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-P[2-50/1] |
FPSFJDH-D[16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-N[4,5,6,8,10]-P[2-50/1]-W[6-25/1] |
FPSFJDT-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20]-L[20-1000/0.5]-F[2-95/0.5]-P[2-19/1]-Z[5-32/1] |
FPSFJEA-D[6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,31,32,35,38,40,45,50]-L[20-1500/0.5]-F[0-250/0.5]-M[3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30]-P[2-50/1] |
Cargando…
Perpendicularidad del extremo del eje | Perpendicularidad (0.2) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente