(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Pre-barrenados.

Ejes Lineales de Precisión - Pre-barrenados.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Los ejes lineales de precisión para soporte continuo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 10 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 200 mm - 1500 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Soporte continuo: Imagen relacionada
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad y cambios de dureza >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
SFAE52100 Equivalente de acero para cojinetesEndurecimiento por inducción
Profundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFAESUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFAE52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 5 µ o más
PSSFAESUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L
SFAE10-300
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa)PhCAF
TipoDg6
SFAE
PSFAE
10-0.005
-0.014
200~800M41004.50.5 o menos4.32.0
12-0.006
-0.017
200~10005
13200~10005.5
SFAE
SSFAE
PSFAE
PSSFAE
16200~1200M5150Mx25.5
20-0.007
-0.020
200~1200M61.0 o menos6.82.5
25300~1200200
30300~1500M893.0
35-0.009
-0.025
300~1500
40400~15003003.5
50400~1500M1011
■ Correlación entre la dimensión L y el número de tomas
TonoP=100P=150P=200P=300Numero de grifosK (número de lanzamientos)N
L200~219200~ 319300~ 419400~ 6192 1 N=
L-PxK
2
220~319320~ 469420~ 619620~ 9193 2
320~419470~ 619620~ 819920~12194 3
420~519620~ 769820~10191220~5 4
520~619770~ 9191020~1219-6 5
620~719920~10691220~1419-7 6
720~8191070~1420~-8 7
820~919---9 8
920~---10 9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAE10-[200-800/1]
PSFAE12-[200-1000/1]
PSFAE13-[200-1000/1]
PSFAE16-[200-1200/1]
PSFAE20-[200-1200/1]
PSFAE25-[300-1200/1]
PSFAE30-[300-1500/1]
PSFAE35-[300-1500/1]
PSFAE40-[400-1500/1]
PSFAE50-[400-1500/1]
PSSFAE16-[200-1200/1]
PSSFAE20-[200-1200/1]
PSSFAE25-[300-1200/1]
PSSFAE30-[300-1500/1]
PSSFAE35-[300-1500/1]
PSSFAE40-[400-1500/1]
PSSFAE50-[400-1500/1]
SFAE10-[200-800/1]
SFAE12-[200-1000/1]
SFAE13-[200-1000/1]
SFAE16-[200-1200/1]
SFAE20-[200-1200/1]
SFAE25-[300-1200/1]
SFAE30-[300-1500/1]
SFAE35-[300-1500/1]
SFAE40-[400-1500/1]
SFAE50-[400-1500/1]
SSFAE16-[200-1200/1]
SSFAE20-[200-1200/1]
SSFAE25-[300-1200/1]
SSFAE30-[300-1500/1]
SSFAE35-[300-1500/1]
SSFAE40-[400-1500/1]
SSFAE50-[400-1500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro200 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro400 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro400 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro400 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro400 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno200 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno200 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno400 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno400 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno200 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno300 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno300 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno400 ~ 1500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableNinguno400 ~ 1500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2) El eje se ajusta a la tolerancia g6