(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Huecos, Un extremo escalonado y un extremo roscado.

Ejes Lineales de Precisión - Huecos, Un extremo escalonado y un extremo roscado.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Los ejes lineales huecos de precisión con un extremo escalonado y otro roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales huecos de precisión: un extremo escalonado y un extremo roscado: imagen relacionada
[! ] Características de baja temperatura. cromado negro >> haga clic aquí
[! ] Tolerancia de dimensión L, circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios de dureza >> haga clic aquí
[! ] Características del cromado negro a baja temperatura
[! ] El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud de rosca efectiva + aproximadamente 10 mm). >> haga clic aquí
[! ] Acerca de las desviaciones del grosor de la pared del eje hueco, consulte >> haga clic aquí
[! ] Las áreas mecanizadas pueden estar fuera de las tolerancias de diámetro exterior debido a la deformación inducida por el recocido.
· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
SPJAAcero para rodamiento 52100 equivalenteProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> haga clic aquí
58HRC~
-
PSPJARevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 ~ Espesor del enchapado: 5µ o más
RSPJARevestimiento de cromo negro de baja temperatura

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-M
SPJA20-277-F25-P16-M16
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)(Y) Máx.dRC
TipoDg6LFP
SPJA

PSPJA

RSPJA
(D≤30, L≤500)
6-0.004
-0.012
25~5982≤F≤Px35≤P <D360020.3 o menos0.5 o menos
8-0.005
-0.014
25~7986≤P <D458003
1025~7987≤P <D568004
12-0.006
-0.017
25~99810≤P <D8T1 (RC1/8)10006
1325~99810T1 (RC1/8)10007
1625~119813≤P <D12T2 (RC1/4)120010
20-0.007
-0.020
25~119816≤P <D16T3 (RC3/8)120014 1.0 o menos
2525~119820≤P <D20120016
3025~149822≤P <D20150017
35-0.009
-0.025
25~149824≤P <D24150019 0.5 o menos
4025~149825≤P <D2430150020
5025~149832≤P <D30150026
[ ! ]Cuando se selecciona T1, T2 o T3 como M, se aplica el mecanizado de rosca cónica.
[ ! ]La longitud total L requiere Mx3≤L.

Modificaciones

Ejes lineales huecos de precisión: un extremo escalonado Un extremo roscado: imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSPJA6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5-M3
PSPJA8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,​5]
PSPJA10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,​6]
PSPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8
PSPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1
PSPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10
PSPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1
PSPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12
PSPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2
PSPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16
PSPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3
PSPJA25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20
PSPJA30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20
PSPJA35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-M24
PSPJA40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-M[24,​30]
PSPJA50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-M30
RSPJA6-[25-500/1]-F[2-15/1]-P5-M3
RSPJA8-[25-500/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,​5]
RSPJA10-[25-500/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,​6]
RSPJA12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8
RSPJA12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1
RSPJA13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10
RSPJA13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1
RSPJA16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12
RSPJA16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2
RSPJA20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16
RSPJA20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3
RSPJA25-[25-500/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20
RSPJA30-[25-500/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20
SPJA6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5-M3
SPJA8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,​5]
SPJA10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,​6]
SPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8
SPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1
SPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10
SPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1
SPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12
SPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2
SPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16
SPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3
SPJA25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20
SPJA30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20
SPJA35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-M24
SPJA40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-M[24,​30]
SPJA50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-M30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Longitud L
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
Mecanizado de roscas cónicas [MT] 1 (RC1/8) 2 (RC1/4) 3 (RC3/8) P steo
(mm)
Paso P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Cromo duro25 ~ 59832 ~ 15--5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Cromo duro25 ~ 7984 ~ 52 ~ 21-6 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Cromo duro25 ~ 7985 ~ 62 ~ 27-7 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Cromo duro25 ~ 99882 ~ 33-10 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Cromo duro25 ~ 998-2 ~ 33110 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Cromo duro25 ~ 998102 ~ 36-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Cromo duro25 ~ 998-2 ~ 36110 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Cromo duro25 ~ 1198122 ~ 45-13 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Cromo duro25 ~ 1198-2 ~ 45213 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Cromo duro25 ~ 1198162 ~ 57-16 ~ 19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Cromo duro25 ~ 1198-2 ~ 57316 ~ 19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Cromo duro25 ~ 1198202 ~ 72-20 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Cromo duro25 ~ 1498202 ~ 87-22 ~ 29-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Cromo duro25 ~ 1498242 ~ 102-24 ~ 34-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Cromo duro25 ~ 149824 ~ 302 ~ 117-25 ~ 39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Cromo duro25 ~ 1498302 ~ 147-32 ~ 49-
1 Pieza(s)

15 Días o más

106Baja temperatura cromo negro25 ~ 50032 ~ 15--5
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Baja temperatura cromo negro25 ~ 5004 ~ 52 ~ 21-6 ~ 7-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro25 ~ 5005 ~ 62 ~ 27-7 ~ 9-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro25 ~ 50082 ~ 33-10 ~ 11-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro25 ~ 500-2 ~ 33110 ~ 11-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Baja temperatura cromo negro25 ~ 500102 ~ 36-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Baja temperatura cromo negro25 ~ 500-2 ~ 36110 ~ 12-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Baja temperatura cromo negro25 ~ 500122 ~ 45-13 ~ 15-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Baja temperatura cromo negro25 ~ 500-2 ~ 45213 ~ 15-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro25 ~ 500162 ~ 57-16 ~ 19-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro25 ~ 500-2 ~ 57316 ~ 19-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025Baja temperatura cromo negro25 ~ 500202 ~ 72-20 ~ 24-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030Baja temperatura cromo negro25 ~ 500202 ~ 87-22 ~ 29-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Ninguno25 ~ 59832 ~ 15--5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Ninguno25 ~ 7984 ~ 52 ~ 21-6 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Ninguno25 ~ 7985 ~ 62 ~ 27-7 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Ninguno25 ~ 99882 ~ 33-10 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Ninguno25 ~ 998-2 ~ 33110 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Ninguno25 ~ 998102 ~ 36-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Ninguno25 ~ 998-2 ~ 36110 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Ninguno25 ~ 1198122 ~ 45-13 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Ninguno25 ~ 1198-2 ~ 45213 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Ninguno25 ~ 1198162 ~ 57-16 ~ 19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Ninguno25 ~ 1198-2 ~ 57316 ~ 19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Ninguno25 ~ 1198202 ~ 72-20 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Ninguno25 ~ 1498202 ~ 87-22 ~ 29-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Ninguno25 ~ 1498242 ~ 102-24 ~ 34-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Ninguno25 ~ 149824 ~ 302 ~ 117-25 ~ 39-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Ninguno25 ~ 1498302 ~ 147-32 ~ 49-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Un extremo hueco escalonado Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Roscado interno
Material 52100 Equivalente de acero para cojinetes El eje se ajusta a la tolerancia g6

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿La superficie interna será de cromo duro?
回答: No, la superficie interna no será chapada. Para obtener más información, consulte: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0097.pdf