(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Con un extremo cónico. Con rosca macho o hembra del otro extremo.

Ejes Lineales de Precisión - Con un extremo cónico. Con rosca macho o hembra del otro extremo.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con cromo negro a baja temperatura, 304 SS con cromo duro y 1045 con cromo duro añadidos como nuevos. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo roscado y un extremo cónico están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 20 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1398 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo cónico: Imagen relacionada
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad y cambios de dureza >> Haga clic aquí
Ejes lineales de precisión - Un extremo cónico: Imagen relacionada
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
Ejes lineales de precisión - Un extremo cónico: Imagen relacionada
[! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
D Tol. g6D Tol. h5
SFTFSFLU52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFTFSSFLUSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFTFPSFLU52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más para
PSSFTFPSSFLUSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Tratamiento superficial
D Tol. g6D Tol. h5
SFTGSFJU52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFTGSSFJUSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFTGPSFJU52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más para
PSSFTGPSSFJUSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
D Tol. g6D Tol. h5
SFTNSFKU52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFTNSSFKUSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFTNPSFKU52100 Equivalente de acero para cojinetesRecubrimiento de cromo duro Dureza del recubrimiento: HV750 a Espesor del recubrimiento: 5 µ o más para
PSSFTNPSSFKUSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable

Especificaciones

· Un extremo cónico, un extremo roscado
Número de parte-L-J-M
SFTF20-350-J15-M6
       
· Un extremo cónico, un extremo escalonado y roscado
Número de parte-L-F-P-J-M
SFTG20-350-F25-P16-J10-M8
· Un extremo cónico, un extremo roscado
Número de parte-L-F-B-P-J
SFTN20-350-F40-B30-P10-J10
Tolerancia D
Dg6h5
6-0.004
-0.012
0
-0.005
8-0.005
-0.014
0
-0.006
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
■ Un extremo cónico, un extremo roscado
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)C
TipoDLJ
(D Tolerancia g6)
SFTF
SSFTF
PSFTF
PSSFTF
(D Tolerancia h5)
SFLU
SSFLU
PSFLU
PSSFLU
625~2005~73      0.5 o menos
825~2005~10345    
1030~2005~143456   
1240~3005~18 4568  
1340~3005~20 4568  
1550~30010~24 4568  
1650~50010~25 456810 
1860~50010~28 45681012
2060~50010~32 456810121.0 o menos
[ ! ]L requiere LJ≥20.
■ Un extremo cónico, un extremo escalonado y roscado
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)(Y) Máx.RC
TipoDLFPJ
(D Tolerancia g6)
SFTG
SSFTG
PSFTG
PSSFTG
(D Tolerancia h5)
SFJU
SSFJU
PSFJU
PSSFJU
825~1982≤F≤Px465~10
3      2000.3 o menos0.5 o menos
1030~1986~8
5~14
345    200
1240~2986~10
5~18
3456   300
1340~2986~115~20
34568  300
1550~2986~13
10~243456810 300
1650~4986~1410~253456810 500
1860~4988~1610~28 45681012500
2060~4988~1710~32 456810125001.0 o menos
[ ! ]Las dimensiones P requieren M + 3≤P. [! ] L requiere LJ≥20.
■ Un extremo cónico, un extremo roscado
Número de parteIncremento de 1 mmPIncremento de 1 mm(Y) Máx.RC
TipoDLFBJ
(D Tolerancia g6)
SFTN
SSFTN
PSFTN
PSSFTN
(D Tolerancia h5)
SFKU
SSFKU
PSFKU
PSSFKU
625~1982≤F≤Px5B≤F-2
(Cuando P ≤ 6)
B≤F-3
(Cuando P = 8, 10)
B≤F-5
(Cuando P ≥ 12)
B=0
(Sin roscas)
3456     5~ 7
2000.3 o menos0.5 o menos
825~19834568    5~10
200
1030~198 456810   5~14
200
1240~298  5681012  5~18
300
1340~298  5681012  5~20
300
1550~298  5681012  10~24300
1650~498  568101216 10~25500
1860~498  568101216 10~28500
2060~498  5681012162010~325001.0 o menos
[ ! ]Cuando D = P, especifique F = B como B dimensiones. Sin embargo, las dimensiones L y F tienen prioridad de fabricación y la dimensión B del producto será F- (Pitchx2).
[ ! ]El mecanizado de roscas no se aplicará cuando se especifique B = 0. [! ] L requiere LJ≥20. [! ] Se requiere B≥Pitchx3.

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: un extremo cónico: imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFJU8-[25-200/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFJU10-[30-200/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFJU12-[40-300/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFJU13-[40-300/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFJU15-[50-300/1]-F[2-40/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFJU16-[50-500/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFJU18-[60-500/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-J[10-28/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFJU20-[60-500/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFKU6-[25-200/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-7/1]
PSFKU8-[25-200/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-J[5-10/1]
PSFKU10-[30-200/1]-F[2-70/1]-B[0-67/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-J[5-14/1]
PSFKU12-[40-300/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-J[5-18/1]
PSFKU13-[40-300/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-J[5-20/1]
PSFKU15-[50-300/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-J[10-52/1]
PSFKU16-[50-500/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-J[10-25/1]
PSFKU18-[60-500/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-J[10-28/1]
PSFKU20-[60-500/1]-F[2-140/1]-B[0-135/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-J[10-32/1]
PSFLU6-[25-200/1]-J[5-7/1]-M3
PSFLU8-[25-200/1]-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFLU10-[30-200/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFLU12-[40-300/1]-J[5-18/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFLU13-[40-300/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFLU15-[50-300/1]-J[10-24/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFLU16-[50-500/1]-J[10-25/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFLU18-[60-500/1]-J[10-28/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFLU20-[60-500/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFTF6-[25-200/1]-J[5-7/1]-M3
PSFTF8-[25-200/1]-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFTF10-[30-200/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFTF12-[40-300/1]-J[5-18/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTF13-[40-300/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTF15-[50-300/1]-J[10-24/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTF16-[50-500/1]-J[10-25/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFTF18-[60-500/1]-J[10-28/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFTF20-[60-500/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFTG8-[25-200/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSFTG10-[30-200/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFTG12-[40-300/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTG13-[40-300/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTG15-[50-300/1]-F[2-40/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFTG16-[50-500/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFTG18-[60-500/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-J[10-28/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFTG20-[60-500/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFTN6-[25-200/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-P[3,​4,​5,​6]-J[5-7/1]
PSFTN8-[25-200/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-J[5-10/1]
PSFTN10-[30-200/1]-F[2-70/1]-B[0-67/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-J[5-14/1]
PSFTN12-[40-300/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-J[5-18/1]
PSFTN13-[40-300/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-J[5-20/1]
PSFTN15-[50-300/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-J[10-52/1]
PSFTN16-[50-500/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-J[10-25/1]
PSFTN18-[60-500/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-J[10-28/1]
PSFTN20-[60-500/1]-F[2-140/1]-B[0-135/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-J[10-32/1]
PSSFJU8-[25-200/1]-F[2-24/1]-P6-J[5-10/1]-M[3,​4,​5]
PSSFJU10-[30-200/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-J[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSSFJU12-[40-300/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-J[5-18/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSSFJU13-[40-300/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-J[5-20/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSSFJU15-[50-300/1]-F[2-40/1]-P[6-13/1]-J[10-52/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSSFJU16-[50-500/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-J[10-25/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSSFJU18-[60-500/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-J[10-28/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSSFJU20-[60-500/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-J[10-32/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (derecho) Material Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
B
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
Paso P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh525 ~ 200-3 ~ 52 ~ 245 ~ 106
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh530 ~ 200-3 ~ 62 ~ 325 ~ 146 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh540 ~ 300-3 ~ 62 ~ 405 ~ 186 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh540 ~ 300-3 ~ 82 ~ 445 ~ 206 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh550 ~ 300-4 ~ 82 ~ 4010 ~ 526 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh550 ~ 500-3 ~ 102 ~ 5610 ~ 256 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh560 ~ 500-4 ~ 122 ~ 6410 ~ 288 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh560 ~ 500-4 ~ 122 ~ 6810 ~ 328 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh525 ~ 2000 ~ 40-2 ~ 425 ~ 73 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto8Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh525 ~ 2000 ~ 53-2 ~ 565 ~ 103 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh530 ~ 2000 ~ 67-2 ~ 705 ~ 144 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh540 ~ 3000 ~ 79-2 ~ 845 ~ 185 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh540 ~ 3000 ~ 79-2 ~ 845 ~ 205 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh550 ~ 3000 ~ 79-2 ~ 8410 ~ 525 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh550 ~ 5000 ~ 107-2 ~ 11210 ~ 255 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh560 ~ 5000 ~ 107-2 ~ 11210 ~ 285 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh560 ~ 5000 ~ 135-2 ~ 14010 ~ 325 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh525 ~ 200-3-5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh525 ~ 200-3 ~ 5-5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh530 ~ 200-3 ~ 6-5 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh540 ~ 300-4 ~ 8-5 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh540 ~ 300-4 ~ 8-5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh550 ~ 300-4 ~ 8-10 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh550 ~ 500-4 ~ 10-10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh560 ~ 500-4 ~ 12-10 ~ 28-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duroh560 ~ 500-4 ~ 12-10 ~ 32-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog625 ~ 200-3-5 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog625 ~ 200-3 ~ 5-5 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog630 ~ 200-3 ~ 6-5 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog640 ~ 300-4 ~ 8-5 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog640 ~ 300-4 ~ 8-5 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog650 ~ 300-4 ~ 8-10 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog650 ~ 500-4 ~ 10-10 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog660 ~ 500-4 ~ 12-10 ~ 28-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog660 ~ 500-4 ~ 12-10 ~ 32-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog625 ~ 200-3 ~ 52 ~ 245 ~ 106
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog630 ~ 200-3 ~ 62 ~ 325 ~ 146 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog640 ~ 300-4 ~ 82 ~ 405 ~ 186 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog640 ~ 300-4 ~ 82 ~ 445 ~ 206 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog650 ~ 300-4 ~ 82 ~ 4010 ~ 526 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog650 ~ 500-4 ~ 102 ~ 5610 ~ 256 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog660 ~ 500-4 ~ 122 ~ 6410 ~ 288 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog660 ~ 500-4 ~ 122 ~ 6810 ~ 328 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog625 ~ 2000 ~ 40-2 ~ 425 ~ 73 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto8Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog625 ~ 2000 ~ 53-2 ~ 565 ~ 103 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog630 ~ 2000 ~ 67-2 ~ 705 ~ 144 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog640 ~ 3000 ~ 79-2 ~ 845 ~ 185 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog640 ~ 3000 ~ 79-2 ~ 845 ~ 205 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog650 ~ 3000 ~ 79-2 ~ 8410 ~ 525 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog650 ~ 5000 ~ 107-2 ~ 11210 ~ 255 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog660 ~ 5000 ~ 107-2 ~ 11210 ~ 285 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo durog660 ~ 5000 ~ 135-2 ~ 14010 ~ 325 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh525 ~ 200-3 ~ 52 ~ 245 ~ 106
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh530 ~ 200-3 ~ 62 ~ 325 ~ 146 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh540 ~ 300-4 ~ 82 ~ 405 ~ 186 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh540 ~ 300-4 ~ 82 ~ 445 ~ 206 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh550 ~ 300-4 ~ 82 ~ 4010 ~ 526 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh550 ~ 500-3 ~ 102 ~ 5610 ~ 256 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh560 ~ 500-4 ~ 122 ~ 6410 ~ 288 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duroh560 ~ 500-4 ~ 122 ~ 6810 ~ 328 ~ 17

Cargando…

Ejemplo

Ejes lineales de precisión: un extremo cónico: imagen relacionada
 

Información básica

Extremo (izquierdo) Cónico Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)