(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Con ranuras para anillos de retención en ambos extremos. (Números de pieza)

Ejes Lineales de Precisión - Con ranuras para anillos de retención en ambos extremos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con ranuras para anillos de retención en ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 3 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1490 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Ranuras de anillo de retención en ambos extremos: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
SFARSFUR-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad endurecida efectiva de
Endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFARSSFUR-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFARPSFUR-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor de revestimiento: 5µ o más para
PSSFARPSSFUR-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFAR--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
--PSFGRAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más para
--PSSFGR304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L
SFAR20
-
300
Tolerancia D
Dg6h5f8
3-0.002
-0.008
0
-0.004
-
4-0.004
-0.012
0
-0.005
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
Número de parteL
Incremento de 1 mm
NMdAnillo de retención aplicableC
TipoDToleranciaTolerancia
(D Tolerancia g6)
SFAR
SSFAR
PSFAR
PSSFAR
RSFAR (L≤500)

(Tolerancia D f8)
PSFGR (D≥6)
PSSFGR (D≥6)
(D Tolerancia h5)
SFUR
SSFUR
PSFUR
PSSFUR



310~40020.5+0.05
0
2+0.06
0
NETW_20.5 o menos
410~4000.7+0.1
0
3NETW_3
510~4004+0.075
0
NETW_4
620~6005NETW_5
820~80030.97+0.09
0
NETW_7
1020~8001.15+0.14
0
9.60
-0.09
STW_10
1220~1000411.50
-0.11
STW_12
1325~100012.4STW_13
1525~120014.3STW_15
1630~120015.2STW_16
1830~12001.3517STW_18
2030~1200190
-0.21
STW_201.0 o menos
2535~1200523.9STW_25
3035~12001.6528.6STW_30
[ ! ]Para los anillos de retención tipo E, consulte Haga clic aquí ; y para los anillos de retención tipo C, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: ranuras de anillo de retención en ambos extremos: imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAR3-[10-400/1]
PSFAR3-LLC[10-400/1]
PSFAR4-[10-400/1]
PSFAR4-LLC[10-400/1]
PSFAR5-[10-400/1]
PSFAR5-LLC[10-400/1]
PSFAR6-[20-600/1]
PSFAR6-LLC[20-600/1]
PSFAR8-[20-800/1]
PSFAR8-LLC[20-800/1]
PSFAR10-[20-800/1]
PSFAR10-LLC[20-800/1]
PSFAR12-[20-1000/1]
PSFAR12-LLC[20-1000/1]
PSFAR13-[25-1000/1]
PSFAR13-LLC[25-1000/1]
PSFAR15-[25-1000/1]
PSFAR15-LLC[30-1000/1]
PSFAR16-[30-1200/1]
PSFAR16-LLC[30-1200/1]
PSFAR18-[30-1200/1]
PSFAR18-LLC[30-1200/1]
PSFAR20-[30-1200/1]
PSFAR20-LLC[30-1200/1]
PSFAR25-[35-1200/1]
PSFAR25-LLC[35-1200/1]
PSFAR30-[35-1200/1]
PSFAR30-LLC[35-1200/1]
PSFGR6-[20-600/1]
PSFGR6-LLC[20-600/1]
PSFGR8-[20-800/1]
PSFGR8-LLC[20-800/1]
PSFGR10-[20-800/1]
PSFGR10-LLC[20-800/1]
PSFGR12-[20-1000/1]
PSFGR12-LLC[20-1000/1]
PSFGR13-[25-1000/1]
PSFGR13-LLC[25-1000/1]
PSFGR15-[25-1000/1]
PSFGR15-LLC[25-1000/1]
PSFGR16-[30-1200/1]
PSFGR16-LLC[30-1200/1]
PSFGR18-[25-1000/1]
PSFGR18-LLC[25-1200/1]
PSFGR20-[30-1200/1]
PSFGR20-LLC[30-1200/1]
PSFGR25-[35-1200/1]
PSFGR25-LLC[35-1200/1]
PSFGR30-[35-1200/1]
PSFGR30-LLC[35-1200/1]
PSFUR3-[10-400/1]
PSFUR3-LLC[10-400/1]
PSFUR4-[10-400/1]
PSFUR4-LLC[10-400/1]
PSFUR5-[10-400/1]
PSFUR5-LLC[10-400/1]
PSFUR6-[20-600/1]
PSFUR6-LLC[20-600/1]
PSFUR8-[20-800/1]
PSFUR8-LLC[20-800/1]
PSFUR10-[20-800/1]
PSFUR10-LLC[20-800/1]
PSFUR12-[20-1000/1]
PSFUR12-LLC[20-1000/1]
PSFUR13-[25-1000/1]
PSFUR13-LLC[25-1000/1]
PSFUR15-[25-1200/1]
PSFUR15-LLC[25-1200/1]
PSFUR16-[30-1200/1]
PSFUR16-LLC[30-1200/1]
PSFUR18-[30-1200/1]
PSFUR18-LLC[30-1200/1]
PSFUR20-[30-1200/1]
PSFUR20-LLC[30-1200/1]
PSFUR25-[35-1200/1]
PSFUR25-LLC[35-1200/1]
PSFUR30-[35-1200/1]
PSFUR30-LLC[35-1200/1]
PSSFAR3-[10-400/1]
PSSFAR3-LLC[10-400/1]
PSSFAR4-[10-400/1]
PSSFAR4-LLC[10-400/1]
PSSFAR5-[10-400/1]
PSSFAR5-LLC[10-400/1]
PSSFAR6-[20-600/1]
PSSFAR6-LLC[20-600/1]
PSSFAR8-[20-800/1]
PSSFAR8-LLC[20-800/1]
PSSFAR10-[20-800/1]
PSSFAR10-LLC[20-800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Cambiar la duración de la posición de líder [LLC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog610 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog610 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog610 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 600-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 1000-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-20 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-25 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-30 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-35 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog6-35 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 600-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-20 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-25 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-25 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-25 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-35 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof8-35 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh510 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh510 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh510 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-10 ~ 400
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 600-
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-20 ~ 600
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-20 ~ 800
1 Pieza(s)

6 Días

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 800-
1 Pieza(s)

6 Días

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-20 ~ 800
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh520 ~ 1000-
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-20 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1000-
1 Pieza(s)

6 Días

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-25 ~ 1000
1 Pieza(s)

6 Días

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1200-
1 Pieza(s)

6 Días

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-25 ~ 1200
1 Pieza(s)

6 Días

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 1200-
1 Pieza(s)

6 Días

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

6 Días

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 1200-
1 Pieza(s)

6 Días

1018[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

6 Días

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh530 ~ 1200-
1 Pieza(s)

6 Días

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-30 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 1200-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-35 ~ 1200
1 Pieza(s)

6 Días

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh535 ~ 1200-
1 Pieza(s)

6 Días

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh5-35 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog610 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog6-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog610 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog6-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog610 ~ 400-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog6-10 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog620 ~ 600-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog6-20 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog620 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog6-20 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog620 ~ 800-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog6-20 ~ 800

Cargando…

Más información

[ ! ]Circularidad, rectitud y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
[ ! ] Para la tolerancia OD tipo f8, D debe ser 6 o más.

Ejemplo

Ejes lineales de precisión: ranuras de anillo de retención en ambos extremos: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Ranura para retén Extremo (derecho) Ranura para retén
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)