(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes lineales de precisión - Un extremo con rosca hembra o macho. Con ranura para llave allen en el otro extremo. (Números de pieza)

Ejes lineales de precisión - Un extremo con rosca hembra o macho. Con ranura para llave allen en el otro extremo.

Acero inoxidable endurecido con cromo negro a baja temperatura, 304 SS con cromo duro y 1045 con cromo duro añadidos como nuevos. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo roscado o roscado y un extremo con casquillo hexagonal están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies.: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 20 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 1400 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo con dado hexagonal - Un extremo roscado: Imagen relacionada
[! ] Característica de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí [! ] Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoD Tol.[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo roscadoTipo escalonado y roscadoTipo roscado
SFBTSFBHSFBNg652100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFBTSSFBHSSFBNSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFBTPSFBHPSFBN52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
PSSFBTPSSFBHPSSFBNSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFBTRSFBHRSFBN52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-M
SFBT20-525


-M8
SFBH20-400-F25-P16-M10
SFBN20-500-F25-B20-P16
■ Dimensiones del zócalo hexagonal
DbProfundidad del zócalo hexagonal ℓ
62.53.5
834.5
1046
12, 13, 1557.5
16, 1869
20812
■ Tipo roscado, tipo escalonado y roscado
Número de parteIncremento de 1 mmSelección(Y) Máx.RC
TipoDL (girado)L (pisado y golpeado)FPM (girado)M (escalonado y roscado)
Tipo roscadoTipo escalonado y roscado*620~ 300-2≤F≤Px4-3--0.3 o menos0.5 o menos
SFBT
SSFBT
PSFBT
PSSFBT
RSFBT
(L≤500)
SFBH
SSFBH
PSFBH
PSSFBH
RSFBH
(L≤500)
820~ 40025~ 40063453424
1020~ 50025~ 5006~ 83456345532
1220~ 60025~ 6006~1045683456640
1325~ 65025~ 6506~11456834568694
1525~ 75025~ 7506~134568103456810802
1630~ 80025~ 8006~144568103456810856
1830~ 90025~ 9008~164568101245681012964
[ ! ]D = 6 está disponible solo para el Tipo Tapped.2030~100025~10008~17456810124568101210681.0 o menos
· Tipo girado [! ] Mx2.5 + 4 + ℓ≤L [! ] Cuando Mx2.5 + 4 + ℓx1.5≥L, pueden atravesar agujeros piloto.
· Tipo escalonado y roscado [! ] P≥M + 3 [! ] Mx2.5 + 4 + ℓ≤Y [! ] Cuando Mx2.5 + 4 + ℓx1.5≥L, pueden atravesar agujeros piloto.
■Tipo roscado
Número de parteIncremento de 1 mmSelección P(Y) Máx.RC
TipoDLFB (roscado)
Tipo roscado625~ 3002≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2
(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3
(Cuando P = 12, 16)
B≤F-5

[ ! ] B ≥ Tono x 3
3453300.3 o menos0.5 o menos
SFBN
SSFBN
PSFBN
PSSFBN
RSFBN
(L≤500)
825~ 4003456440
1025~ 5004568550
1225~ 60056810660
1325~ 6505681012715
1525~ 7505681012825
1625~ 8005681012880
1825~ 900568101216990
2025~10006810121611001.0 o menos
[ ! ]D> P
Dimensión de rosca gruesa
Mtono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Un extremo con hexágono interior - Un extremo roscado: Imagen relacionada
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFBH8-[25-400/1]-F[2-24/1]-P6-M3
PSFBH10-[25-500/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]
PSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MSC8
PSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MSC8
PSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MSC[8,​10]
PSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MSC[8,​10]
PSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MSC[8,​10,​12]
PSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-P[3,​4,​5]
PSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-PMC[3,​4,​5]
PSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-P[3,​4,​5,​6]
PSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]
PSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-P[4,​5,​6,​8]
PSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]
PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-P[5,​6,​8,​10]
PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]
PSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMS10
PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12]
PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12,​14]
PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12,​14]
PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]
PSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,​12,​14]
PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]
PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
PSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFBT6-[20-300/1]-M3
PSFBT8-[20-400/1]-M[3,​4,​5]
PSFBT10-[20-500/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFBT12-[20-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFBT12-[20-600/1]-MSC8
PSFBT13-[25-650/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFBT13-[25-650/1]-MSC8
PSFBT15-[25-750/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFBT15-[25-750/1]-MSC[8,​10]
PSFBT16-[30-800/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFBT16-[30-800/1]-MSC[8,​10]
PSFBT18-[30-900/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFBT18-[30-900/1]-MSC[8,​10,​12]
PSFBT20-[30-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFBT20-[30-1000/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSSFBH8-[25-400/1]-F[2-24/1]-P6-M3
PSSFBH10-[25-500/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]
PSSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSSFBH12-[25-600/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MSC8
PSSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSSFBH13-[25-650/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MSC8
PSSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSSFBH15-[25-750/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MSC[8,​10]
PSSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSSFBH16-[25-800/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MSC[8,​10]
PSSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSSFBH18-[25-900/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MSC[8,​10,​12]
PSSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSSFBH20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-P[3,​4,​5]
PSSFBN6-[25-300/1]-F[2-25/1]-B[0-23/1]-PMC[3,​4,​5]
PSSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-P[3,​4,​5,​6]
PSSFBN8-[25-400/1]-F[2-30/1]-B[0-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]
PSSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-P[4,​5,​6,​8]
PSSFBN10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]
PSSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-P[5,​6,​8,​10]
PSSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]
PSSFBN12-[25-600/1]-F[2-50/1]-B[0-48/1]-PMS10
PSSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSSFBN13-[25-650/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12]
PSSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSSFBN15-[25-750/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12,​14]
PSSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSSFBN16-[25-800/1]-F[2-60/1]-B[0-58/1]-PMS[10,​12,​14]
PSSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]
PSSFBN18-[25-900/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMS[10,​12,​14]
PSSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]
PSSFBN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[0-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Tipo de sección final B
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [MSC] para M
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 400Ejes escalonados y roscados-32 ~ 24-6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 500Ejes escalonados y roscados-3 ~ 52 ~ 32-6 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 600Ejes escalonados y roscados-3 ~ 62 ~ 40-6 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 600Ejes escalonados y roscados--2 ~ 4086 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 650Ejes escalonados y roscados-3 ~ 82 ~ 44-6 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 650Ejes escalonados y roscados--2 ~ 4486 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 52-6 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Ejes escalonados y roscados--2 ~ 528 ~ 106 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 56-6 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Ejes escalonados y roscados--2 ~ 568 ~ 106 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 64-8 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Ejes escalonados y roscados--2 ~ 648 ~ 128 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 68-8 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados--2 ~ 688 ~ 148 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 300Roscado0 ~ 23-2 ~ 25-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 300Roscado0 ~ 23-2 ~ 25---3 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 400Roscado0 ~ 28-2 ~ 30-3 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 400Roscado0 ~ 28-2 ~ 30---3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 500Roscado0 ~ 38-2 ~ 40-4 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 500Roscado0 ~ 38-2 ~ 40---4 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 600Roscado0 ~ 48-2 ~ 50-5 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 600Roscado0 ~ 48-2 ~ 50---5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 600Roscado0 ~ 48-2 ~ 50--10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 650Roscado0 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 650Roscado0 ~ 58-2 ~ 60---5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 650Roscado0 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado0 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado0 ~ 58-2 ~ 60---5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado0 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Roscado0 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Roscado0 ~ 58-2 ~ 60---5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 800Roscado0 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Roscado0 ~ 78-2 ~ 80-5 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Roscado0 ~ 78-2 ~ 80---5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 900Roscado0 ~ 78-2 ~ 80--10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Roscado0 ~ 78-2 ~ 80-6 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Roscado0 ~ 78-2 ~ 80---6 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 1000Roscado0 ~ 78-2 ~ 80--10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 300Roscado interno-3-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 400Roscado interno-3 ~ 5-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 500Roscado interno-3 ~ 6-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 600Roscado interno-4 ~ 8-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro20 ~ 600Roscado interno---8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 650Roscado interno-4 ~ 8-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 650Roscado interno---8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado interno-4 ~ 10-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto15Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro25 ~ 750Roscado interno---8 ~ 10---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 800Roscado interno-4 ~ 10-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto16Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 800Roscado interno---8 ~ 10---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 900Roscado interno-4 ~ 12-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto18Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 900Roscado interno---8 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1000Roscado interno-4 ~ 12-----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto20Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesCromo duro30 ~ 1000Roscado interno---8 ~ 14---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 400Ejes escalonados y roscados-32 ~ 24-6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 500Ejes escalonados y roscados-3 ~ 52 ~ 32-6 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 600Ejes escalonados y roscados-3 ~ 62 ~ 40-6 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 600Ejes escalonados y roscados--2 ~ 4086 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 650Ejes escalonados y roscados-3 ~ 82 ~ 44-6 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 650Ejes escalonados y roscados--2 ~ 4486 ~ 11--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 750Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 52-6 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 750Ejes escalonados y roscados--2 ~ 528 ~ 106 ~ 13--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 800Ejes escalonados y roscados-3 ~ 102 ~ 56-6 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 800Ejes escalonados y roscados--2 ~ 568 ~ 106 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 900Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 64-8 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 900Ejes escalonados y roscados--2 ~ 648 ~ 128 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados-4 ~ 122 ~ 68-8 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado interno[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados--2 ~ 688 ~ 148 ~ 17--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 300Roscado0 ~ 23-2 ~ 25-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 300Roscado0 ~ 23-2 ~ 25---3 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 400Roscado0 ~ 28-2 ~ 30-3 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 400Roscado0 ~ 28-2 ~ 30---3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 500Roscado0 ~ 38-2 ~ 40-4 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 500Roscado0 ~ 38-2 ~ 40---4 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 600Roscado0 ~ 48-2 ~ 50-5 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 600Roscado0 ~ 48-2 ~ 50---5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 600Roscado0 ~ 48-2 ~ 50--10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 650Roscado0 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 650Roscado0 ~ 58-2 ~ 60---5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 650Roscado0 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 750Roscado0 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 750Roscado0 ~ 58-2 ~ 60---5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 750Roscado0 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 800Roscado0 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 800Roscado0 ~ 58-2 ~ 60---5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado16Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 800Roscado0 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 900Roscado0 ~ 78-2 ~ 80-5 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 900Roscado0 ~ 78-2 ~ 80---5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado18Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 900Roscado0 ~ 78-2 ~ 80--10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 1000Roscado0 ~ 78-2 ~ 80-6 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidableCromo duro25 ~ 1000Roscado0 ~ 78-2 ~ 80---6 ~ 17

Cargando…

 

Información básica

Extremo (derecho) Barrenos hexagonal Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2) El eje se ajusta a la tolerancia g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm