(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Tratamiento superficial (Niquelado) en toda la superficie.

Ejes Lineales de Precisión - Tratamiento superficial (Niquelado) en toda la superficie.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones
  • Cambios en Especificaciones

Los ejes lineales de precisión roscados o roscados en un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 998 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Tipo recto completamente chapado, extremo roscado: Imagen relacionada
· Materiales
TipoD Tol.[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
SólidoUn extremo golpeadoUn extremo escalonado y golpeadoUn extremo roscadoUn extremo roscado con
OD igual que el eje OD
PSFCJPSFCTPSFCGPSFCNPSFCQg652100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad endurecida efectiva de
Endurecido por inducción >> Haga clic aquí
58HRC hasta
Revestimiento de níquel electrolítico

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-M
PSFCJ20-75



PSFCT20-525


-M8
PSFCG20-400-F25
-P16-M10
PSFCN20-950-F50-B30-P10
PSFCQ12-500
-B20

■ Tipo sólido, tipo roscado de un extremo, tipo escalonado y roscado de un extremo
Número de parteIncremento de 1 mmSelección(Y) Máx.RC
TipoDL (sólido / un extremo roscado)L (un extremo escalonado y roscado)FPM (un extremo roscado)M (un extremo escalonado y roscado)
Tipo sólido
PSFCJ

Tipo roscado de un extremo
PSFCT

Un extremo escalonado y roscado
PSFCG
820~ 80025~7982≤F≤Px4634538000.3 o menos0.5 o menos
1020~ 80025~7986~ 83456345800
1220~100025~9986~10456834561000
1525~100025~9986~1345681034568101000
2030~100025~9986~17456810124568101210001.0 o menos
2535~100025~9988~22456810121645681012161000
3035~100025~9989~276810121620568101216201000
3535~100025~9989~3281012162024568101216202410000.5 o menos
4050~100025~99811~37101216202430681012162024301000
5065~100025~99811~471216202430681012162024301000
· Tipo roscado de un extremo [! ] Cuando Mx2.5 + 4≥L, pueden pasar agujeros piloto. · Un extremo escalonado y roscado [! ] P≥M + 3 [! ] Cuando Mx2.5 + 4≥Y, pueden pasar agujeros piloto.
■ Un extremo roscado
Número de parteIncremento de 1 mmSelección P(Y) Máx.RC
TipoDLFB
Un extremo estriado
PSFCN
825~7982≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(P≥12)
B≤F-5

[ ! ] B ≥ Tono x 3
34568000.3 o menos0.5 o menos
1025~7984568800
1225~998568101000
1525~998568101210001.0 o menos
2025~998681012161000
2525~998810121620241000
3025~998810121620241000
3525~99810121620243010000.5 o menos
4025~99812162024301000
5025~998162024301000
Dimensión de rosca gruesa
MTono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
■ Un extremo roscado con OD igual al OD del eje
Número de parteIncremento de 1 mmM(Y) Máx.RC
TipoDLB
Un extremo roscado con OD igual al OD del eje
PSFCQ
825~7937~ 4088000.3 o menos0.5 o menos
1025~7958~ 5010800
1225~9919~ 60121000
2025~98713~1002010001.0 o menos
3025~98218~150301000
[ ! ]Para ejes con OD igual al OD del eje, la dimensión L tiene prioridad, por lo que la longitud efectiva del hilo será B- (Pitchx2).

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - tipo recto completamente chapado, extremo roscado: imagen relacionada
[! ] Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas mecanizadas debe ser superior a 2 mm. >> Haga clic aquí
[! ] Las alteraciones pueden reducir la dureza. Por favor vea >> haga clic aquí
[! ] Para obtener dimensiones detalladas de la socavación >> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFCG8-[20-800/1]-F[2-24/1]-P6-M3
PSFCG10-[20-800/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]
PSFCG12-[20-1000/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFCG15-[25-1000/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFCG15-[25-1000/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MSC8
PSFCG20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFCG20-[25-1000/1]-F[2-68/1]-P[6-17/1]-MSC[8,​10]
PSFCG25-[35-1000/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFCG25-[35-1000/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSFCG30-[35-1000/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFCG35-[35-1000/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFCG35-[35-1000/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFCG40-[50-1000/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFCG40-[50-1000/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFCG50-[65-1000/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFCG50-[65-1000/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-MSC[10,​12,​14,​18]
PSFCJ8-[20-800/1]
PSFCJ10-[20-800/1]
PSFCJ12-[20-1000/1]
PSFCJ15-[25-1000/1]
PSFCJ20-[30-1000/1]
PSFCJ25-[35-1000/1]
PSFCJ30-[35-1000/1]
PSFCJ35-[35-1000/1]
PSFCJ40-[50-1000/1]
PSFCJ50-[65-1000/1]
PSFCN8-[25-800/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]
PSFCN8-[25-800/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]
PSFCN10-[25-800/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]
PSFCN10-[25-800/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]
PSFCN12-[25-1000/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]
PSFCN12-[25-1000/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]
PSFCN12-[25-1000/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10
PSFCN15-[25-1000/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFCN15-[25-1000/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFCN15-[25-1000/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]
PSFCN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]
PSFCN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
PSFCN20-[25-1000/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFCN25-[25-1000/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFCN25-[25-1000/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]
PSFCN25-[25-1000/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFCN30-[25-998/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFCN30-[25-998/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
PSFCN30-[25-998/1]-F[2-120/1]-B[2-118/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFCN35-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFCN35-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]
PSFCN35-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFCN40-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]
PSFCN40-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]
PSFCN40-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[12,​14,​18]
PSFCN50-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-P[16,​20,​24,​30]
PSFCN50-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]
PSFCN50-[25-1000/1]-F[2-150/1]-B[2-148/1]-PMS[14,​18]
PSFCQ8-[25-800/1]-B[2-40/1]
PSFCQ10-[25-800/1]-B[2-50/1]
PSFCQ12-[25-1000/1]-B[2-60/1]
PSFCQ20-[25-1000/1]-B[2-100/1]
PSFCQ30-[25-1000/1]-B[2-150/1]
PSFCT8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Extremo (derecho) Longitud L
(mm)
Tipo de sección final B
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [MSC] para M
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado internoSin maquinado20 ~ 800Ejes escalonados y roscados de un extremo-32 ~ 24-6--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado internoSin maquinado20 ~ 800Ejes escalonados y roscados de un extremo-3 ~ 52 ~ 32-6 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado internoSin maquinado20 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-3 ~ 62 ~ 40-6 ~ 10--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado internoSin maquinado25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-3 ~ 102 ~ 52-6 ~ 13--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado15Roscado internoSin maquinado25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo--2 ~ 5286 ~ 13--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado internoSin maquinado25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 122 ~ 68-6 ~ 17--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado20Roscado internoSin maquinado25 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo--2 ~ 688 ~ 106 ~ 17--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado internoSin maquinado35 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-4 ~ 162 ~ 88-8 ~ 22--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado25Roscado internoSin maquinado35 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo--2 ~ 888 ~ 148 ~ 22--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado30Roscado internoSin maquinado35 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-5 ~ 202 ~ 108-9 ~ 27--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado35Roscado internoSin maquinado35 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-5 ~ 242 ~ 128-9 ~ 32--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado35Roscado internoSin maquinado35 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo--2 ~ 1288 ~ 189 ~ 32--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado40Roscado internoSin maquinado50 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-6 ~ 302 ~ 148-11 ~ 37--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado40Roscado internoSin maquinado50 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo--2 ~ 1488 ~ 1811 ~ 37--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado50Roscado internoSin maquinado65 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo-6 ~ 302 ~ 188-11 ~ 47--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado50Roscado internoSin maquinado65 ~ 1000Ejes escalonados y roscados de un extremo--2 ~ 18810 ~ 1811 ~ 47--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8Sin maquinadoSin maquinado20 ~ 800Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto10Sin maquinadoSin maquinado20 ~ 800Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto12Sin maquinadoSin maquinado20 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto15Sin maquinadoSin maquinado25 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto20Sin maquinadoSin maquinado30 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto25Sin maquinadoSin maquinado35 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto30Sin maquinadoSin maquinado35 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto35Sin maquinadoSin maquinado35 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto40Sin maquinadoSin maquinado50 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto50Sin maquinadoSin maquinado65 ~ 1000Recto-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado8RoscadoSin maquinado25 ~ 800Un extremo estriado2 ~ 28-2 ~ 30-3 ~ 6--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado8RoscadoSin maquinado25 ~ 800Un extremo estriado2 ~ 28-2 ~ 30---3 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10RoscadoSin maquinado25 ~ 800Un extremo estriado2 ~ 38-2 ~ 40-4 ~ 8--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10RoscadoSin maquinado25 ~ 800Un extremo estriado2 ~ 38-2 ~ 40---4 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 48-2 ~ 50-5 ~ 10--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 48-2 ~ 50---5 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 48-2 ~ 50--10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado15RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado15RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 58-2 ~ 60---5 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado15RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 14-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado20RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 78-2 ~ 80-6 ~ 16--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado20RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 78-2 ~ 80---6 ~ 17
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado20RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 78-2 ~ 80--10 ~ 18-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado25RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 118-2 ~ 120-8 ~ 24--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado25RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 118-2 ~ 120---8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado25RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 118-2 ~ 120--10 ~ 18-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado30RoscadoSin maquinado25 ~ 998Un extremo estriado2 ~ 118-2 ~ 120-8 ~ 24--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado30RoscadoSin maquinado25 ~ 998Un extremo estriado2 ~ 118-2 ~ 120---8 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado30RoscadoSin maquinado25 ~ 998Un extremo estriado2 ~ 118-2 ~ 120--10 ~ 18-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado35RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150-10 ~ 30--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado35RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150---10 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado35RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150--10 ~ 18-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado40RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150-12 ~ 30--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado40RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150---12 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado40RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150--12 ~ 18-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado50RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150-16 ~ 30--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado50RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150---15 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado50RoscadoSin maquinado25 ~ 1000Un extremo estriado2 ~ 148-2 ~ 150--14 ~ 18-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8RoscadoRoscado25 ~ 800Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje2 ~ 40------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto10RoscadoRoscado25 ~ 800Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje2 ~ 50------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto12RoscadoRoscado25 ~ 1000Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje2 ~ 60------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto20RoscadoRoscado25 ~ 1000Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje2 ~ 100------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto30RoscadoRoscado25 ~ 1000Ejes roscados de un extremo con OD igual que el OD del eje2 ~ 150------
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8Roscado internoSin maquinado20 ~ 800Un extremo plano-3 ~ 5-----

Cargando…

Más información

[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad
Concentricidad, cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm).
[ ! ]Los ejes pueden tener agujeros de centrado en las caras extremas según las formas.
 

Información básica

Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2) Material 52100 Equivalente de acero para cojinetes Acabado superficial Niquelado sin electrodos
El eje se ajusta a la tolerancia g6