(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes lineales de precisión - Uno o ambos extremos escalonados, con roscas macho o hembra en uno o ambos extremos. Con planos para llave.

Ejes lineales de precisión - Uno o ambos extremos escalonados, con roscas macho o hembra en uno o ambos extremos. Con planos para llave.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Uno o ambos ejes lineales de precisión roscados y escalonados en los extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje es 0,03.
[Rango de diámetro] 4 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 455 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Ejes lineales de alta precisión - Un extremo roscado: Imagen relacionada

· Materiales
TipoD Tol.[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Un extremo escalonado y roscadoAmbos extremos escalonados y roscadosUn extremo escalonado y roscado, un extremo roscado
EstándarCon planos de llaveEstándarCon planos de llaveEstándarCon planos de llave
VFANVFPNVFAMVFPMVFADVFPDg652100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFANVSFPNVSFAMVSFPMVSFADVSFPDSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRANVRPNVRAMVRPMVRADVRPD52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
VSRANVSRPNVSRAMVSRPMVSRADVSRPDSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-M-SC
VFAN20-400-F30-B20-P10-M8

Número de parte-L-F-B-P-M-T-S-Q-N-SC
VFPM12-300-F30-B20-P10-M8-T20-S10-Q10-N6-SC10

Número de parte-L-F-B-P-M-J-SC
VSFAD30-250-F50-B40-P20-M16-J20
Tolerancia D
Dg6
4-0.004
-0.012
5
6
8-0.005
-0.014
10
12-0.006
-0.017
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
25
30
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)
N (Rosca gruesa)
J (grueso) Dimensiones de llaves planas(Y) Máx.C
TipoDLF, TB, SP, QSCW1
VFAN
VSFAN
VRAN
VSRAN

VFAM
VSFAM
VRAM
VSRAM

VFAD
VSFAD
VRAD
VSRAD
VFPN
VSFPN
VRPN
VSRPN

VFPM
VSFPM
VRPM
VSRPM

VFPD
VSFPD
VRPD
VSRPD
(4)25~1955≤F≤Px5

5≤T≤Nx5
(Sin roscas)
B=0
S=0

Mx1≤B≤Mx3
Nx1≤S≤Nx3
M <P <D

N <Q <D
32---2000.2 o menos
(5)25~295342.63---300
625~2953453SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0
[ ! ]Detalles de llaves planas
haga clic aquí
583000.5 o menos
825~29534563457300
1025~345456834568350
1225~3455681045681010350
1325~34556810456811350
1525~345568101245681013350
1625~345568101245681014350
1825~34556810124568101216350
2025~4456810121645681012174501.0 o menos
2525~445810121620456810121622450
3025~4458101216202468101216202715450
[ ! ]Para VFAD, VRAD, VSFAD, VSRAD, VFPD, VSFPD, VRPD y VSRPD, la longitud total L requiere Jx3≤L. [! ] Se requiere FB (TS) ≥2.
[ ! ]Especifique M = 0 cuando B = 0; N = 0 cuando S = 0. [NG] Los tamaños en () no se aplican a los ejes con planos de llave.

Modificaciones

Ejes lineales de alta precisión - Un extremo roscado: imagen relacionada
[ ! ]La distancia entre los planos de las llaves y las áreas de alteración debe ser mayor de 2 mm para las alteraciones. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B0-P3-M[0,​3]-J2
VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B0-P3-MMC3-J2
VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B[3-9/1]-P3-M[0,​3]-J2
VFAD4-[25-195/1]-F[5-15/1]-B[3-9/1]-P3-MMC3-J2
VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B0-P[3,​4]-M[3,​4]-J[2.6,​3]
VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B0-P[3,​4]-MMC[3,​4]-J[2.6,​3]
VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B[3-12/1]-P[3,​4]-M[3,​4]-J[2.6,​3]
VFAD5-[25-295/1]-F[5-20/1]-B[3-12/1]-P[3,​4]-MMC[3,​4]-J[2.6,​3]
VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B0-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-J3
VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B0-P[3,​4,​5]-MMC[3,​4,​5]-J3
VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B[3-12/1]-P[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-J3
VFAD6-[25-295/1]-F[5-25/1]-B[3-12/1]-P[3,​4,​5]-MMC[3,​4,​5]-J3
VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B0-P[3,​4,​5,​6,​7]-M[3,​4,​5,​6]-J[3,​4,​5]
VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B0-P[3,​4,​5,​6,​7]-MMC[3,​4,​5,​6]-J[3,​4,​5]
VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B[3-18/1]-P[3,​4,​5,​6,​7]-M[3,​4,​5,​6]-J[3,​4,​5]
VFAD8-[25-295/1]-F[5-30/1]-B[3-18/1]-P[3,​4,​5,​6,​7]-MMC[3,​4,​5,​6]-J[3,​4,​5]
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B0-P[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-J[3,​4,​5,​6]
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B0-P[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND6
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B0-P[4-9/1]-MMC[4,​5,​6,​8]-J[3,​4,​5,​6]
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B0-P[4-9/1]-MMC[4,​5,​6,​8]-ND6
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B[4-24/1]-P[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-J[3,​4,​5,​6]
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B[4-24/1]-P[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND6
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B[4-24/1]-P[4-9/1]-MMC[4,​5,​6,​8]-J[3,​4,​5,​6]
VFAD10-[25-344/1]-F[5-45/1]-B[4-24/1]-P[4-9/1]-MMC[4,​5,​6,​8]-ND6
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-M[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-M[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-M[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMS10-J[4,​5,​6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMS10-JSC8
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B0-P[5-11/1]-MMS10-ND[6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-M[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-M[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-M[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMS10-J[4,​5,​6,​8]
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMS10-JSC8
VFAD12-[25-343/1]-F[5-55/1]-B[5-30/1]-P[5-11/1]-MMS10-ND[6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-M[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-M[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-M[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMS10-J[4,​5,​6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMS10-JSC8
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B0-P[5-12/1]-MMS10-ND[6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-M[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-M[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-M[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-J[4,​5,​6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-JSC8
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMC[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMS10-J[4,​5,​6,​8]
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMS10-JSC8
VFAD13-[25-345/1]-F[5-60/1]-B[5-30/1]-P[5-12/1]-MMS10-ND[6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Diámetro del eje D
(mm)
Extremo (derecho) Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Tipo de herramienta de apriete B
(mm)
Cambiar a hilos finos [JSC]
(mm)
Profundidad roscada gruesa [J] = Jx2 Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
Hilo grueso [M] (diámetro escalonado)
(mm)
Hilo grueso [N] (diámetro escalonado)
(mm)
F
(mm)
Hilo fino [MMC] para M (extra fino) Hilo fino [MMS] para M
(mm)
Hilo fino [NMC] para N (extra fino) Cambiar a hilos finos [NMS]
(mm)
S
(mm)
SC
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
Diámetro escalonado [Q]
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado4Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 195Ninguno0-2-0 ~ 3-5 ~ 15------3--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado4Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 195Ninguno0-2---5 ~ 153-----3--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado4Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 195Ninguno3 ~ 9-2-0 ~ 3-5 ~ 15------3--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado4Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 195Ninguno3 ~ 9-2---5 ~ 153-----3--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado5Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno0-2.6 ~ 3-3 ~ 4-5 ~ 20------3 ~ 4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado5Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno0-2.6 ~ 3---5 ~ 203 ~ 4-----3 ~ 4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado5Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno3 ~ 12-2.6 ~ 3-3 ~ 4-5 ~ 20------3 ~ 4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado5Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno3 ~ 12-2.6 ~ 3---5 ~ 203 ~ 4-----3 ~ 4--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno0-3-3 ~ 5-5 ~ 25------3 ~ 5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno0-3---5 ~ 253 ~ 5-----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno3 ~ 12-3-3 ~ 5-5 ~ 25------3 ~ 5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado6Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno3 ~ 12-3---5 ~ 253 ~ 5-----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno0-3 ~ 5-3 ~ 6-5 ~ 30------3 ~ 7--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno0-3 ~ 5---5 ~ 303 ~ 6-----3 ~ 7--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno3 ~ 18-3 ~ 5-3 ~ 6-5 ~ 30------3 ~ 7--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado8Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 295Ninguno3 ~ 18-3 ~ 5---5 ~ 303 ~ 6-----3 ~ 7--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno0-3 ~ 6-4 ~ 8-5 ~ 45------4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno0--64 ~ 8-5 ~ 45------4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno0-3 ~ 6---5 ~ 454 ~ 8-----4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno0--6--5 ~ 454 ~ 8-----4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno4 ~ 24-3 ~ 6-4 ~ 8-5 ~ 45------4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno4 ~ 24--64 ~ 8-5 ~ 45------4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno4 ~ 24-3 ~ 6---5 ~ 454 ~ 8-----4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado10Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 344Ninguno4 ~ 24--6--5 ~ 454 ~ 8-----4 ~ 9--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno0-4 ~ 8-5 ~ 10-5 ~ 55------5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno08--5 ~ 10-5 ~ 55------5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno0--6 ~ 85 ~ 10-5 ~ 55------5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno0-4 ~ 8---5 ~ 555 ~ 10-----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno08----5 ~ 555 ~ 10-----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno0--6 ~ 8--5 ~ 555 ~ 10-----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno0-4 ~ 8---5 ~ 55-10----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno08----5 ~ 55-10----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno0--6 ~ 8--5 ~ 55-10----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 30-4 ~ 8-5 ~ 10-5 ~ 55------5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 308--5 ~ 10-5 ~ 55------5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 30--6 ~ 85 ~ 10-5 ~ 55------5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 30-4 ~ 8---5 ~ 555 ~ 10-----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 308----5 ~ 555 ~ 10-----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 30--6 ~ 8--5 ~ 555 ~ 10-----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 30-4 ~ 8---5 ~ 55-10----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 308----5 ~ 55-10----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado12Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 343Ninguno5 ~ 30--6 ~ 8--5 ~ 55-10----5 ~ 11--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno0-4 ~ 8-5 ~ 10-5 ~ 60------5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno08--5 ~ 10-5 ~ 60------5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno0--6 ~ 85 ~ 10-5 ~ 60------5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno0-4 ~ 8---5 ~ 605 ~ 10-----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno08----5 ~ 605 ~ 10-----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno0--6 ~ 8--5 ~ 605 ~ 10-----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno0-4 ~ 8---5 ~ 60-10----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno08----5 ~ 60-10----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno0--6 ~ 8--5 ~ 60-10----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 30-4 ~ 8-5 ~ 10-5 ~ 60------5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 308--5 ~ 10-5 ~ 60------5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 30--6 ~ 85 ~ 10-5 ~ 60------5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 30-4 ~ 8---5 ~ 605 ~ 10-----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 308----5 ~ 605 ~ 10-----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 30--6 ~ 8--5 ~ 605 ~ 10-----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 30-4 ~ 8---5 ~ 60-10----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 308----5 ~ 60-10----5 ~ 12--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Un extremo escalonado13Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesNinguno25 ~ 345Ninguno5 ~ 30--6 ~ 8--5 ~ 60-10----5 ~ 12--

Cargando…

Más información

El recocido requerido para el mecanizado de los planos de la llave y el roscado del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm) puede reducir la dureza. >> Haga clic aquí
Cambios en la dureza y las dimensiones del corte del hilo >> Haga clic aquí
Habrá agujeros centrados en las caras finales de los ejes.
Los ejes pueden tener orificios de centrado en las caras del extremo.
Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
 

Información básica

Extremo (izquierdo) Roscado Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.03) Tratado térmicamente Inducción endurecida
El eje se ajusta a la tolerancia g6