(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con opción de agregar roscas hembra en uno o ambos extremos. Con planos para llave.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con opción de agregar roscas hembra en uno o ambos extremos. Con planos para llave.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo escalonado y otro roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1490 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado Ambos extremos roscados con llave plana - Tipo de precisión: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo [M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Ambos extremos roscadosUn extremo golpeado
Tipo de precisiónEstándarEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8D Tol. g6
VFPASFPPASFUP-SFNNA52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFPASSFPASSFUP-SSFNNASUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFPAPSFPAPSFUP-PSFNNA52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor de revestimiento: 5µ o más para
VPSFPAPSSFPAPSSFUP-PSSFNNASUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRPARSFPA-- 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
VSRPA--- SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
---PFPGA Acero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más para
---PSFPGA 304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-M-N-SC
VFPA20
SSFPA20
-
-
400
400
-
-
F25
F25
-
-
P16
P16
-
-
M10
M10
-
-
N10
N10
-
-
SC10
SC10
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)M (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planas(Y) Máx.RC
TipoDLFPSCW1
Tipo de precisión

(D Tolerancia g6)
VFPA
VSFPA
VPFPA
VPSFPA
VRPA
VSRPA
825~2982≤F≤Px463         345      SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de
Llave inglesa >> Haga clic aquí
783000.3 o menos0.5 o menos
1025~3486~ 8345       3456     8350
1225~3486~103456       4568    1010350
1325~3486~1134568      4568    11350
1525~3486~133456810     456810   13350
1625~3486~143456810     456810   14350
1825~3488~16 45681012    45681012  16350
2025~4488~17 45681012    45681012  174501.0 o menos
2525~4488~22 4568101216   4568101216 22450
3025~4489~27  5681012162024   68101216202715450
[ ! ]Las dimensiones P requieren M + 3≤P. [! ] Para el tipo de precisión, las dimensiones (Y) requieren Mx2 + Nx2≤ (Y). Los agujeros piloto de grifo pueden pasar.
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)M (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planas(Y) Máx.RC
TipoDLFPSCW1
Tipo estándar

(D Tolerancia g6)
SFPPA
SSFPA
PSFPA
PSSFPA
RSFPA
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PFPGA
PSFPGA
(D Tolerancia h5)
SFUP
SSFUP
PSFUP
PSSFUP
825~ 9982≤F≤Px463          345        SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí
788000.3 o menos0.5 o menos
1025~ 9986~ 8345        3456       8800
1225~ 11986~103456        4568      10101000
1325~ 11986~1134568       4568      111000
1525~ 11986~133456810      456810     131000
1625~11986~143456810      456810     141200
1825~11988~16 45681012     45681012    161200
2025~11988~17 45681012     45681012    1712001.0 o menos
2525~11988~22 4568101216    4568101216   221200
3025~14989~27  5681012162024    6810121620  27151500
3525~14989~32  5681012162024     81012162024 3015000.5 o menos
4025~149811~37   68101216202430     10121620243036201500
5025~149811~47   68101216202430      1216202430411500
[ ! ]Las dimensiones P requieren M + 3≤P.
[ ! ]Cuando Mx2.5 + 4 + Nx2.5 + 4≥ (Y), pueden atravesar agujeros piloto. Cuando Mx2 + Nx2≥ (Y), la profundidad efectiva de la derivación de mayor diámetro tiene prioridad. En tal caso, Y requiere ser Y≥Mx2.5 + 4 + N o Y≥Nx2.5 + 4 + M.

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: un extremo escalonado Ambos extremos roscados con una llave plana -Tipo de precisión: imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFPGA8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3-N[3,​4,​5]-SC[0-790/1]
PFPGA10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-790/1]
PFPGA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6-SC[0-988/1]
PFPGA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-NSC8-SC[0-988/1]
PFPGA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6-SC[0-988/1]
PFPGA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-NSC8-SC[0-988/1]
PFPGA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-NSC8-SC[0-988/1]
PFPGA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-NSC8-SC[0-988/1]
PFPGA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGA18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[6-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[6-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[6-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1188/1]
PFPGA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-1188/1]
PFPGA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PFPGA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PFPGA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]-SC[0-1188/1]
PFPGA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PFPGA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PFPGA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]-SC[0-1188/1]
PFPGA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1483/1]
PFPGA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1483/1]
PFPGA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]-SC[0-1483/1]
PFPGA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1483/1]
PFPGA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1483/1]
PFPGA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]-SC[0-1483/1]
PFPGA35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1483/1]
PFPGA35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]-SC[0-1483/1]
PFPGA40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1478/1]
PFPGA40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-NSC[10,​12,​14,​18]-SC[0-1478/1]
PFPGA50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1478/1]
PFPGA50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-NSC[12,​14,​18]-SC[0-1478/1]
PSFPA8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3-N[3,​4,​5]-SC[0-790/1]
PSFPA10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-790/1]
PSFPA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSFPA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6-SC[0-988/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [NSC] para N
(mm)
SC
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 79833 ~ 5--2 ~ 24-0 ~ 7906
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7983 ~ 53 ~ 6--2 ~ 32-0 ~ 7906 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 64 ~ 8--2 ~ 40-0 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 6--62 ~ 40-0 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 6---2 ~ 4080 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998-4 ~ 86-2 ~ 40-0 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--662 ~ 40-0 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--6-2 ~ 4080 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 84 ~ 8--2 ~ 44-0 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 8--6 ~ 82 ~ 44-0 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 8---2 ~ 4480 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998-4 ~ 86 ~ 8-2 ~ 44-0 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--6 ~ 86 ~ 82 ~ 44-0 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--6 ~ 8-2 ~ 4480 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 104 ~ 10--2 ~ 52-0 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 10--6 ~ 102 ~ 52-0 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 10---2 ~ 528 ~ 100 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998-4 ~ 106 ~ 10-2 ~ 52-0 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--6 ~ 106 ~ 102 ~ 52-0 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--6 ~ 10-2 ~ 528 ~ 100 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11983 ~ 104 ~ 10--2 ~ 56-0 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11983 ~ 10--6 ~ 102 ~ 56-0 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11983 ~ 10---2 ~ 568 ~ 100 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-4 ~ 106 ~ 10-2 ~ 56-0 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 106 ~ 102 ~ 56-0 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 10-2 ~ 568 ~ 100 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 124 ~ 12--2 ~ 60-0 ~ 11886 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12--6 ~ 122 ~ 60-0 ~ 11886 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12---2 ~ 608 ~ 120 ~ 11886 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-4 ~ 126 ~ 12-2 ~ 60-0 ~ 11886 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 126 ~ 122 ~ 60-0 ~ 11886 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 12-2 ~ 608 ~ 120 ~ 11886 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 124 ~ 12--2 ~ 68-0 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12--6 ~ 122 ~ 68-0 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12---2 ~ 688 ~ 140 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-4 ~ 126 ~ 12-2 ~ 68-0 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 126 ~ 122 ~ 68-0 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 12-2 ~ 688 ~ 140 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 164 ~ 16--2 ~ 88-0 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 16--6 ~ 162 ~ 88-0 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 16---2 ~ 888 ~ 180 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-4 ~ 166 ~ 16-2 ~ 88-0 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 166 ~ 162 ~ 88-0 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--6 ~ 16-2 ~ 888 ~ 180 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 246 ~ 20--2 ~ 108-0 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 24--6 ~ 202 ~ 108-0 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 24---2 ~ 1088 ~ 180 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498-6 ~ 206 ~ 20-2 ~ 108-0 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498--6 ~ 206 ~ 202 ~ 108-0 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498--6 ~ 20-2 ~ 1088 ~ 180 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 248 ~ 24--2 ~ 128-0 ~ 14839 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 24---2 ~ 1288 ~ 180 ~ 14839 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14986 ~ 3010 ~ 30--2 ~ 148-0 ~ 147811 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14986 ~ 30---2 ~ 14810 ~ 180 ~ 147811 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14986 ~ 3012 ~ 30--2 ~ 188-0 ~ 147811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14986 ~ 30---2 ~ 18812 ~ 180 ~ 147811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 79833 ~ 5--2 ~ 24-0 ~ 7906
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 7983 ~ 53 ~ 6--2 ~ 32-0 ~ 7906 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 9983 ~ 64 ~ 8--2 ~ 40-0 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 9983 ~ 6--62 ~ 40-0 ~ 9886 ~ 10

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido requerido para el mecanizado de los planos de la llave y el roscado del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm) puede reducir la dureza. >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno
Tipo de herramienta de apriete Con llaves planas