(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con opción de agregar roscas hembra en uno o ambos extremos.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con opción de agregar roscas hembra en uno o ambos extremos.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo escalonado, ambos extremos roscados o no roscados están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Ambos extremos roscadosUn extremo golpeado
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFAASFAASFUE-SFNASFEU-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción
>> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFAASSFAASSFUE-SSFNASSFEU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFAAPSFAAPSFUE-PSFNAPSFEU-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor de revestimiento: 5µ o más para
VPSFAAPSSFAAPSSFUE-PSSFNAPSSFEU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRAARSFAA--RSFNA--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
VSRAA------SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
---PSFGA--PSNGAAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más para
---PSSFGA--PSSNGA304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-M-N
VFAA20
SFAA20
SFNA20
-
-
-
400
400
400
-
-
-
F25
F25
F25
-
-
-
P16
P16
P15
-
-
 
M10
M10
 
-
-
-
N10
N10
N10
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)M (Rosca gruesa)(Y) Máx.RC
TipoDLFP
Tipo de precisión
Un extremo escalonado Ambos extremos roscados
(D Tolerancia g6)
VFAA
VSFAA
VPFAA
VPSFAA
VRAA
VSRAA
825~2982≤F≤Px463         345      3000.3 o menos0.5 o menos
1025~3486~ 8345       3456     350
1225~3486~103456       4568    350
1325~3486~1134568      4568    350
1525~3486~133456810     456810   350
1625~3486~143456810     456810   350
1825~3488~16 45681012    45681012  350
2025~4488~17 45681012    45681012  4501.0 o menos
2525~4488~22 4568101216   4568101216 450
3025~4489~27  5681012162024   6810121620450
[ ! ]Las dimensiones P requieren M + 3≤P. [! ] Para el tipo de precisión, las dimensiones (Y) requieren Mx2 + Nx2≤ (Y). Los agujeros piloto de grifo pueden pasar.
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)M (Rosca gruesa)(Y) Máx.RC
TipoDLFP
Tipo estándar

(D Tolerancia g6)
SFAA
SSFAA
PSFAA
PSSFAA
RSFAA
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGA
PSSFGA
(D Tolerancia h5)
SFUE
SSFUE
PSFUE
PSSFUE
Un extremo escalonado Ambos extremos roscados
Un extremo escalonado Un extremo roscado


(D Tolerancia g6)
SFNA
SSFNA
PSFNA
PSSFNA
RSFNA
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSNGA
PSSNGA
(D Tolerancia h5)
SFEU
SSFEU
PSFEU
PSSFEU
825~ 9982≤F≤Px463          345        8000.3 o menos0.5 o menos
1025~ 9986~ 8345        3456       800
1225~ 11986~103456        4568      1000
1325~ 11986~1134568       4568      1000
1525~ 11986~133456810      456810     1000
1625~11986~143456810      456810     1200
1825~11988~16 45681012     45681012    1200
2025~11988~17 45681012     45681012    12001.0 o menos
2525~11988~22 4568101216    4568101216   1200
3025~14989~27  5681012162024    6810121620  1500
3525~14989~32  5681012162024     81012162024 15000.5 o menos
4025~149811~37   68101216202430     1012162024301500
5025~149811~47   68101216202430      12162024301500
[ ! ]Las dimensiones P requieren M + 3≤P. [! ] Cuando DP≤4, el chaflán de sección escalonada C es 0.2 o menos. [! ] Para el tipo roscado One End Stepped One End, las dimensiones L requieren Nx3≤L.
[ ! ]Cuando Mx2.5 + 4 + Nx2.5 + 4≥ (Y), pueden atravesar agujeros piloto. Cuando Mx2 + Nx2≥ (Y), la profundidad efectiva de la derivación de mayor diámetro tiene prioridad. En tal caso, Y requiere ser Y≥Mx2.5 + 4 + N o Y≥Nx2.5 + 4 + M.

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAA8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3-N[3,​4,​5]
PSFAA10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5,​6]
PSFAA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6
PSFAA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-NSC8
PSFAA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-N[4,​5,​6,​8]
PSFAA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6
PSFAA12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-NSC8
PSFAA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
PSFAA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-NSC8
PSFAA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
PSFAA13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-NSC8
PSFAA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA18-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFAA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFAA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAA35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFAA40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-NSC[10,​12,​14,​18]
PSFAA50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]
PSFAA50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-NSC[12,​14,​18]
PSFEU8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-N[3,​4,​5]
PSFEU10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-N[3,​4,​5,​6]
PSFEU12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-N[4,​5,​6,​8]
PSFEU12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-ND6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [NSC] para N
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 79833 ~ 5--2 ~ 24-6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7983 ~ 53 ~ 6--2 ~ 32-6 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 64 ~ 8--2 ~ 40-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 6--62 ~ 40-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 6---2 ~ 4086 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998-4 ~ 86-2 ~ 40-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--662 ~ 40-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--6-2 ~ 4086 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 84 ~ 8--2 ~ 44-6 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 8--6 ~ 82 ~ 44-6 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 8---2 ~ 4486 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998-4 ~ 86 ~ 8-2 ~ 44-6 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--6 ~ 86 ~ 82 ~ 44-6 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--6 ~ 8-2 ~ 4486 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 104 ~ 10--2 ~ 52-6 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 10--6 ~ 102 ~ 52-6 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 10---2 ~ 528 ~ 106 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998-4 ~ 106 ~ 10-2 ~ 52-6 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--6 ~ 106 ~ 102 ~ 52-6 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--6 ~ 10-2 ~ 528 ~ 106 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 104 ~ 10--2 ~ 56-6 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 10--6 ~ 102 ~ 56-6 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 10---2 ~ 568 ~ 106 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-4 ~ 106 ~ 10-2 ~ 56-6 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 106 ~ 102 ~ 56-6 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 10-2 ~ 568 ~ 106 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 104 ~ 12--2 ~ 56-6 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 10--6 ~ 122 ~ 56-6 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 10---2 ~ 568 ~ 126 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-4 ~ 126 ~ 12-2 ~ 56-6 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 126 ~ 122 ~ 56-6 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 12-2 ~ 568 ~ 126 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 124 ~ 12--2 ~ 68-8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 12--6 ~ 122 ~ 68-8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 12---2 ~ 688 ~ 148 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-4 ~ 126 ~ 12-2 ~ 68-8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 126 ~ 122 ~ 68-8 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 12-2 ~ 688 ~ 148 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 164 ~ 16--2 ~ 88-8 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 16--6 ~ 162 ~ 88-8 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 16---2 ~ 888 ~ 188 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-4 ~ 166 ~ 16-2 ~ 88-8 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 166 ~ 162 ~ 88-8 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--6 ~ 16-2 ~ 888 ~ 188 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14985 ~ 246 ~ 20--2 ~ 108-9 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14985 ~ 24--6 ~ 202 ~ 108-9 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14985 ~ 24---2 ~ 1088 ~ 189 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498-6 ~ 206 ~ 20-2 ~ 108-9 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498--6 ~ 206 ~ 202 ~ 108-9 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498--6 ~ 20-2 ~ 1088 ~ 189 ~ 27
1 Pieza(s)

7 Días

1035Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14985 ~ 248 ~ 24--2 ~ 128-9 ~ 32
1 Pieza(s)

7 Días

1035Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14985 ~ 24---2 ~ 1288 ~ 189 ~ 32
1 Pieza(s)

7 Días

1040Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14986 ~ 3010 ~ 30--2 ~ 148-11 ~ 37
1 Pieza(s)

7 Días

1040Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14986 ~ 30---2 ~ 14810 ~ 1811 ~ 37
1 Pieza(s)

7 Días

1050Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14986 ~ 3012 ~ 30--2 ~ 188-11 ~ 47
1 Pieza(s)

7 Días

1050Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14986 ~ 30---2 ~ 18812 ~ 1811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 798-3 ~ 5--2 ~ 24-6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 798-3 ~ 6--2 ~ 32-6 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 998-4 ~ 8--2 ~ 40-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 998---62 ~ 40-6 ~ 10

Cargando…

Más información

Un extremo escalonado Un extremo roscado
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (derecho) Roscado interno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico