(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos escalonados, con rosca hembra, con planos para llave.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos escalonados, con rosca hembra, con planos para llave.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con cromo negro a baja temperatura y 1045 con cromo duro agregado como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión escalonados y roscados en ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1496 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados y escalonados con llave plana - Tipo de precisión: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFPHSFPHSFHU-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción
>> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFPHSSFPHSSFHU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFPHPSFPHPSFHU-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 5 µ o más
VPSFPHPSSFPHPSSFHU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRPHRSFPH--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
VSRPH---SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
---PFPGHAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSFPGH304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-M-T-SC
VFPH20-300-F25-P16-M10-T20-SC10
SFPH20-400-F25-P16-M10-T20-SC10
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planas(Y) Máx.RC
TipoDLF, TPSCW1
Tipo de precisión
(D Tolerancia g6)
VFPH
VSFPH
VPFPH
VPSFPH
VRPH
VSRPH
825~2962≤F≤Px4


2≤T≤Px4
63          SC = 1 mm Incremento [! ] SC + 1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí
783000.3 o menos0.5 o menos
1025~3466 ~83 45       8350
1225~3466~103 456      1010350
1325~3466~113 4568     11350
1525~3466~133 456810    13350
1625~3466~143 456810    14350
1825~3468~16 45681012   16350
2025~4468~17 45681012   174501.0 o menos
2525~4468~22 4568101216  22450
3025~4469~27  56810121620242715450
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planas(Y) Máx.RC
TipoDLF, TPSCW1
Tipo estándar
(D Tolerancia g6)
SFPH
SSFPH
PSFPH
PSSFPH
RSFPH (D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PFPGH
PSFPGH
(D Tolerancia h5)
SFHU
SSFHU
PSFHU
PSSFHU
825~ 9962≤F≤Px4


2≤T≤Px4
63           SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de
Llave inglesa >> Haga clic aquí
788000.3 o menos0.5 o menos
1025~ 9966~ 83 45        8800
1225~ 11966~103 456       10101000
1325~ 11966~113 4568      111000
1525~ 11966~133 456810     131000
1625~11966~143 456810     141200
1825~11968~16 45681012    161200
2025~11968~17 45681012    1712001.0 o menos
2525~11968~22 4568101216   221200
3025~14969~27  5681012162024 27151500
3525~14969~32  5681012162024 3015000.5 o menos
4025~149611~37   6810121620243036201500
5025~149611~47   68101216202430411500

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados y escalonados con una llave plana - Tipo de precisión: imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFPGH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1]
PFPGH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1]
PFPGH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-986/1]
PFPGH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-986/1]
PFPGH15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-986/1]
PFPGH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1186/1]
PFPGH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1]
PFPGH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1186/1]
PFPGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-1186/1]
PFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]-SC[0-1481/1]
PFPGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PFPGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PFPGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFHU8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1]
PSFHU10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1]
PSFHU12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6-SC[0-986/1]
PSFHU12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-986/1]
PSFHU12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6-SC[0-986/1]
PSFHU12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]-SC[0-986/1]
PSFHU13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]-SC[0-986/1]
PSFHU13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-986/1]
PSFHU13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]-SC[0-986/1]
PSFHU13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-986/1]
PSFHU15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-986/1]
PSFHU15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-986/1]
PSFHU15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-986/1]
PSFHU15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-986/1]
PSFHU16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-1186/1]
PSFHU16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]-SC[0-1186/1]
PSFHU16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1186/1]
PSFHU18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1186/1]
PSFHU18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1186/1]
PSFHU20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-1186/1]
PSFHU20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1186/1]
PSFHU25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1186/1]
PSFHU25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-1186/1]
PSFHU30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1481/1]
PSFHU30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]-SC[0-1481/1]
PSFHU30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1481/1]
PSFHU30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]-SC[0-1481/1]
PSFHU35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-128/1]-SC[0-1481/1]
PSFHU40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-148/1]-SC[0-1476/1]
PSFHU50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-188/1]-SC[0-1476/1]
PSFPGH8-[25-796/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1]
PSFPGH10-[25-796/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1]
PSFPGH12-[25-996/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-984/1]
PSFPGH13-[25-996/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1]
PSFPGH15-[25-996/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1]
PSFPGH16-[25-1196/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH18-[25-1196/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH20-[25-1196/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH25-[25-1196/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
F
(mm)
SC
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7963-2 ~ 240 ~ 78862 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7963 ~ 5-2 ~ 320 ~ 7886 ~ 82 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9963 ~ 6-2 ~ 400 ~ 9866 ~ 102 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9963 ~ 8-2 ~ 440 ~ 9866 ~ 112 ~ 44
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9963 ~ 10-2 ~ 520 ~ 9866 ~ 132 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11963 ~ 10-2 ~ 560 ~ 11866 ~ 142 ~ 56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 640 ~ 11908 ~ 162 ~ 64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 680 ~ 11868 ~ 172 ~ 68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11964 ~ 16-2 ~ 880 ~ 11868 ~ 222 ~ 88
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14965 ~ 24-2 ~ 1080 ~ 14819 ~ 272 ~ 108
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14965 ~ 24-2 ~ 128-9 ~ 32-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14966 ~ 30-2 ~ 148-11 ~ 37-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14966 ~ 30-2 ~ 188-11 ~ 47-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 7963-2 ~ 240 ~ 78862 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 7963 ~ 5-2 ~ 320 ~ 7886 ~ 82 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 9963 ~ 6-2 ~ 400 ~ 9866 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 9963 ~ 6-2 ~ 400 ~ 9866 ~ 102 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 996-62 ~ 400 ~ 9866 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 996-62 ~ 400 ~ 9866 ~ 102 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 9963 ~ 8-2 ~ 440 ~ 9866 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 9963 ~ 8-2 ~ 440 ~ 9866 ~ 112 ~ 44
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 996-6 ~ 82 ~ 440 ~ 9866 ~ 11-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 996-6 ~ 82 ~ 440 ~ 9866 ~ 112 ~ 44
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 9963 ~ 10-2 ~ 520 ~ 9866 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 9963 ~ 10-2 ~ 520 ~ 9866 ~ 132 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 996-6 ~ 102 ~ 520 ~ 9866 ~ 13-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 996-6 ~ 102 ~ 520 ~ 9866 ~ 132 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11963 ~ 10-2 ~ 560 ~ 11866 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11963 ~ 10-2 ~ 560 ~ 11866 ~ 142 ~ 56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 102 ~ 560 ~ 11866 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 102 ~ 560 ~ 11866 ~ 142 ~ 56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 640 ~ 11868 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 640 ~ 11868 ~ 162 ~ 64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 122 ~ 640 ~ 11868 ~ 16-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 122 ~ 640 ~ 11868 ~ 162 ~ 64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 680 ~ 11868 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 680 ~ 11868 ~ 172 ~ 68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 122 ~ 680 ~ 11868 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 122 ~ 680 ~ 11868 ~ 172 ~ 68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11964 ~ 16-2 ~ 880 ~ 11868 ~ 22-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 11964 ~ 16-2 ~ 880 ~ 11868 ~ 222 ~ 88
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 162 ~ 880 ~ 11868 ~ 22-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1196-6 ~ 162 ~ 880 ~ 11868 ~ 222 ~ 88
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 14965 ~ 24-2 ~ 1080 ~ 14819 ~ 27-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 14965 ~ 24-2 ~ 1080 ~ 14819 ~ 272 ~ 108
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1496-6 ~ 202 ~ 1080 ~ 14819 ~ 27-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 1496-6 ~ 202 ~ 1080 ~ 14819 ~ 272 ~ 108
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 14965 ~ 24-2 ~ 1280 ~ 14819 ~ 322 ~ 128
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 14966 ~ 30-2 ~ 1480 ~ 147611 ~ 372 ~ 148
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo duroh525 ~ 14966 ~ 30-2 ~ 1880 ~ 147611 ~ 472 ~ 188
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7963-2 ~ 240 ~ 78862 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7963 ~ 5-2 ~ 320 ~ 7886 ~ 82 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9963 ~ 6-2 ~ 400 ~ 9846 ~ 102 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9963 ~ 8-2 ~ 440 ~ 9646 ~ 112 ~ 44
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9963 ~ 10-2 ~ 520 ~ 9906 ~ 132 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11963 ~ 10-2 ~ 560 ~ 11906 ~ 142 ~ 56
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 640 ~ 11908 ~ 162 ~ 64
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11964 ~ 12-2 ~ 680 ~ 11908 ~ 172 ~ 68
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11964 ~ 16-2 ~ 880 ~ 11908 ~ 222 ~ 88
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 14965 ~ 24-2 ~ 1080 ~ 14859 ~ 272 ~ 108

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido requerido para el mecanizado de los planos de la llave y el roscado del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm) puede reducir la dureza. >> Haga clic aquí

[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí

[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno
Tipo de herramienta de apriete Con llaves planas