(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con rosca hembra o sin rosca. Con planos para llave.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con rosca hembra o sin rosca. Con planos para llave.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión roscados y escalonados de un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado y roscado - Tipo plano de llave: Imagen relacionada
Para el tipo estándar, las dimensiones (Y) requieren M × 2.5 + 4≤ (Y)
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFPGSFPGSFPU-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción
>> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFPGSSFPGSSFPU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFPGPSFPGPSFPU-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSFPGPSSFPGPSSFPU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRPGRSFPG--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
VSRPG---SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
---PFPGGAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSFPGG304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-M-SC
VFPG20
SFPG20
-
-
400
500
-
-
F25
F25
-
-
P16
P16
-
-
M10
M10
-
-
SC10
SC10
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planas(Y) Máx.RC
TipoDLFPSCW1
Tipo de precisión
(D Tolerancia g6)
VFPG
VSFPG
VPFPG
VPSFPG
VRPG
VSRPG
825~2982≤F≤Px463         SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí
783000.3 o menos0.5 o menos
1025~3486~8345       8350
1225~3486~103456      1010350
1325~3486~1134568     11350
1525~3486~133456810    13350
1625~3486~143456810    14350
1825~3488~16 45681012   16350
2025~4488~17 45681012   174501.0 o menos
2525~4488~22 4568101216  22450
3025~4489~27  56810121620242715450
Los ejes pueden tener orificios de centrado en las caras del extremo.
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)Dimensiones de llaves planas(Y) Máx.RC
TipoDLFPSCW1
Tipo estándar

(D Tolerancia g6)
SFPG
SSFPG
PSFPG
PSSFPG
RSFPG (D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PFPGG
PSFPGG


(D Tolerancia h5)
SFPU
SSFPU
PSFPU
PSSFPU


825~ 9982≤F≤Px463          SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí
788000.3 o menos0.5 o menos
1025~ 9986 ~8345        8800
1225~ 11986~103456       10101000
1325~ 11986~1134568      111000
1525~ 11986~133456810     131000
16 25~11986~143456810     141200
1825~11988~16 45681012    161200
2025~11988~17 45681012    1712001.0 o menos
2525~11988~22 4568101216   221200
3025~14989~27  5681012162024 27151500
3525~14989~32  5681012162024 3015000.5 o menos
4025~149811~37   6810121620243036201500
5025~149811~47   68101216202430411500

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Un extremo escalonado y roscado - Tipo plano de llave: Imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PFPGG8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-790/1]
PFPGG10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-SC[0-790/1]
PFPGG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-988/1]
PFPGG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-SC[0-988/1]
PFPGG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-SC[0-988/1]
PFPGG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1483/1]
PFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1483/1]
PFPGG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1483/1]
PFPGG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1478/1]
PFPGG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1478/1]
PSFPG8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-790/1]
PSFPG10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-SC[0-790/1]
PSFPG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-988/1]
PSFPG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-SC[0-988/1]
PSFPG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSFPG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-SC[0-988/1]
PSFPG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSFPG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSFPG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSFPG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSFPG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PSFPG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PSFPG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1483/1]
PSFPG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1483/1]
PSFPG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1483/1]
PSFPG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1478/1]
PSFPG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1478/1]
PSFPGG8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3-SC[0-790/1]
PSFPGG10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-SC[0-790/1]
PSFPGG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-988/1]
PSFPGG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-SC[0-988/1]
PSFPGG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-988/1]
PSFPGG13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-SC[0-988/1]
PSFPGG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSFPGG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSFPGG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-SC[0-1188/1]
PSFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPGG18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPGG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-SC[0-1188/1]
PSFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PSFPGG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1188/1]
PSFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1483/1]
PSFPGG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1483/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
F
(mm)
SC
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7983-2 ~ 240 ~ 7906
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7983 ~ 5-2 ~ 320 ~ 7906 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 6-2 ~ 400 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998-62 ~ 400 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 8-2 ~ 520 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998-6 ~ 82 ~ 520 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 10-2 ~ 520 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998-6 ~ 102 ~ 520 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11983 ~ 10-2 ~ 560 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 102 ~ 560 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12-2 ~ 640 ~ 11888 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 640 ~ 11888 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12-2 ~ 680 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 680 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 16-2 ~ 880 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 162 ~ 880 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 24-2 ~ 1080 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498-6 ~ 202 ~ 1080 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 24-2 ~ 1280 ~ 14839 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14986 ~ 30-2 ~ 1480 ~ 147811 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14986 ~ 30-2 ~ 1880 ~ 147811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 7983-2 ~ 240 ~ 7906
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 7983 ~ 5-2 ~ 320 ~ 7906 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 9983 ~ 6-2 ~ 400 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998-62 ~ 400 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 9983 ~ 8-2 ~ 520 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998-6 ~ 82 ~ 520 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 9983 ~ 10-2 ~ 520 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998-6 ~ 102 ~ 520 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 11983 ~ 10-2 ~ 560 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198-6 ~ 102 ~ 560 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 11984 ~ 12-2 ~ 640 ~ 11888 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 640 ~ 11888 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 11984 ~ 12-2 ~ 680 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 680 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 11984 ~ 16-2 ~ 880 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198-6 ~ 162 ~ 880 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 14985 ~ 24-2 ~ 1080 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498-6 ~ 202 ~ 1080 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 14985 ~ 24-2 ~ 1280 ~ 14839 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 14986 ~ 30-2 ~ 1480 ~ 147811 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 14986 ~ 30-2 ~ 1880 ~ 147811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7983-2 ~ 240 ~ 7906
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7983 ~ 5-2 ~ 320 ~ 7906 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 6-2 ~ 400 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 998-62 ~ 400 ~ 9886 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 8-2 ~ 520 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 998-6 ~ 82 ~ 520 ~ 9886 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9983 ~ 10-2 ~ 520 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 998-6 ~ 102 ~ 520 ~ 9886 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11983 ~ 10-2 ~ 560 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 102 ~ 560 ~ 11886 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12-2 ~ 640 ~ 11888 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 640 ~ 11888 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 12-2 ~ 680 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 680 ~ 11888 ~ 17
1 Pieza(s)

6 Días

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11984 ~ 16-2 ~ 880 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

6 Días

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 1198-6 ~ 162 ~ 880 ~ 11888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 14985 ~ 24-2 ~ 1080 ~ 14839 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 1498-6 ~ 202 ~ 1080 ~ 14839 ~ 27

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido requerido para el mecanizado de los planos de la llave y el roscado del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm) puede reducir la dureza. >> Haga clic aquí

[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí

[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Sin maquinado
Tipo de herramienta de apriete Con llaves planas