(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con rosca hembra o sin rosca.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo escalonado, con rosca hembra o sin rosca.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión de un extremo escalonado, roscado o no roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión: un extremo escalonado, precisión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Un extremo escalonado y golpeadoUn extremo escalonado
Tipo de precisiónEstándarEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFAGSFAGSFUG-SFACSFCU-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFAGSSFAGSSFUG-SSFACSSFCU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFAGPSFAGPSFUG-PSFACPSFCU-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSFAGPSSFAGPSSFUG-PSSFACPSSFCU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRAGRSFAG--RSFAC--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
VSRAG------SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
---PSFGG--PSCGCAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSFGG--PSSCGC304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-P-M
VFAG20
SFAG20
SFAC20
-
-
-
400
400
500
-
-
-
F25
F25
F25
-
-
-
P16
P16
P16
-
-
M10
M10
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)(Y)
Máx.
RC
TipoDLFP
Tipo de precisión
Un extremo escalonado y roscado
(D Tolerancia g6)
VFAG
VSFAG
VPFAG
VPSFAG
VRAG
VSRAG
825~2982≤F≤Px463         3000.3 o menos0.5 o menos
1025~3486~8345       350
1225~3486~103456      350
1325~3486~1134568     350
1525~3486~133456810    350
1625~3486~143456810    350
1825~3488~16 45681012   350
2025~4488~17 45681012   4501.0
o menos
2525~4488~22 4568101216  450
3025~4489~27  5681012162024450
· Un extremo escalonado y roscado Las dimensiones P requieren M + 3≤P. Cuando Mx2.5 + 4≥Y, pueden pasar agujeros piloto. Para el tipo de precisión, las dimensiones (Y) requieren Mx4≤ (Y). Los agujeros piloto de grifo pueden pasar. Los ejes pueden tener agujeros de centrado en las caras finales.
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)(Y) Máx.RC
TipoDLFP
Tipo estándar825~ 9982≤F≤Px463          8000.3 o menos0.5 o menos
Un extremo escalonado y roscado
(D Tolerancia g6)
SFAG
SSFAG
PSFAG
PSSFAG
RSFAG
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGG
PSSFGG

(D Tolerancia h5)
SFUG
SSFUG
PSFUG
PSSFUG

 
Un extremo escalonado
(D Tolerancia g6)
SFAC
SSFAC
PSFAC
PSSFAC
RSFAC
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSCGC
PSSCGC

(D Tolerancia h5)
SFCU
SSFCU
PSFCU
PSSFCU
 
1025~ 9986~ 8345        800
1225~ 11986~103456       1000
1325~ 11986~1134568      1000
1525~ 11986~133456810     1000
1625~11986~143456810     1200
1825~11988~16 45681012    1200
2025~11988~17 45681012    12001.0 o menos
2525~11988~22 4568101216   1200
3025~14989~27  5681012162024 1500
3525~14989~32  5681012162024 15000.5 o menos
4025~149811~37   681012162024301500
5025~149811~47   681012162024301500
· Un extremo escalonado y roscado [! ] Las dimensiones P requieren M + 3≤P. [! ] Cuando Mx2.5 + 4≥Y, pueden pasar agujeros piloto.

 

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: un extremo escalonado, precisión: imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCGC8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6
PSCGC10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]
PSCGC12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]
PSCGC13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]
PSCGC15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]
PSCGC16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]
PSCGC18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]
PSCGC20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]
PSCGC25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]
PSCGC30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]
PSCGC35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]
PSCGC40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]
PSCGC50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]
PSFAC8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6
PSFAC10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]
PSFAC12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]
PSFAC13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]
PSFAC15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]
PSFAC16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]
PSFAC18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]
PSFAC20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]
PSFAC25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]
PSFAC30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]
PSFAC35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]
PSFAC40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]
PSFAC50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]
PSFAG8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6-M3
PSFAG10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]
PSFAG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFAG12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6
PSFAG13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAG13-[25-998/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]
PSFAG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFAG15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]
PSFAG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFAG16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]
PSFAG18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[8-16/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFAG18-[25-1198/1]-F[2-60/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFAG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAG20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFAG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAG25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]
PSFAG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAG30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAG35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAG40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFAG50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFCU8-[25-798/1]-F[2-24/1]-P6
PSFCU10-[25-798/1]-F[2-32/1]-P[6,​7,​8]
PSFCU12-[25-998/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]
PSFCU13-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-11/1]
PSFCU15-[25-998/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]
PSFCU16-[25-1198/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]
PSFCU18-[25-1198/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]
PSFCU20-[25-1198/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]
PSFCU25-[25-1198/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]
PSFCU30-[25-1498/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]
PSFCU35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]
PSFCU40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]
PSFCU50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Extremo (izquierdo) Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
F
(mm)
Diámetro escalonado [P]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 798--2 ~ 246
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 798--2 ~ 326 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--2 ~ 406 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--2 ~ 526 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998--2 ~ 526 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--2 ~ 566 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--2 ~ 648 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--2 ~ 688 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198--2 ~ 888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498--2 ~ 1089 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498--2 ~ 1289 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498--2 ~ 14811 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1498--2 ~ 18811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 798--2 ~ 246
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 798--2 ~ 326 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--2 ~ 406 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--2 ~ 526 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998--2 ~ 526 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--2 ~ 566 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--2 ~ 648 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--2 ~ 688 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198--2 ~ 888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498--2 ~ 1089 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498--2 ~ 1289 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498--2 ~ 14811 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498--2 ~ 18811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7983-2 ~ 246
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7983 ~ 5-2 ~ 326 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 6-2 ~ 406 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998-62 ~ 406 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 8-2 ~ 446 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998-6 ~ 82 ~ 446 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9983 ~ 10-2 ~ 526 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 998-6 ~ 102 ~ 526 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 10-2 ~ 566 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-6 ~ 102 ~ 566 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 10-2 ~ 608 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 608 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 12-2 ~ 688 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-6 ~ 122 ~ 688 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11984 ~ 16-2 ~ 888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1198-6 ~ 162 ~ 888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14985 ~ 24-2 ~ 1089 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1498-6 ~ 202 ~ 1089 ~ 27
1 Pieza(s)

7 Días

1035Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14985 ~ 24-2 ~ 1289 ~ 32
1 Pieza(s)

7 Días

1040Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14986 ~ 30-2 ~ 14811 ~ 37
1 Pieza(s)

7 Días

1050Roscado internoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14986 ~ 30-2 ~ 18811 ~ 47
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 798--2 ~ 246
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 798--2 ~ 326 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 998--2 ~ 406 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 998--2 ~ 526 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 998--2 ~ 526 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1198--2 ~ 566 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1198--2 ~ 648 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1198--2 ~ 688 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1198--2 ~ 888 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1498--2 ~ 1089 ~ 27
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1498--2 ~ 1289 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1498--2 ~ 14811 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Sin maquinadoPerpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1498--2 ~ 18811 ~ 47

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (derecho) Sin maquinado