(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra y un extremo con rosca macho con desahogo.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra y un extremo con rosca macho con desahogo.
  • Menor Tiempo de Envío

304 SS con cromado duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo roscado con corte socavado y un extremo roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 8 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo roscado Un extremo roscado con socavado: Imagen relacionada
· Materiales
 Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VAFDSAFDSFDU-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSAFDSSAFDSSFDU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPAFDPSAFDPSFDU-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del enchapado: HV750 a Espesor del enchapado: 5 µ o más
VPSAFDPSSAFDPSSFDU-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRFDRSAFD--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
---PSAGDAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSAGD304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-M-N
SAFD20
VPAFD20
-
-
277
300
-
-
F25
F25
-
-
M10
M16
-
-
N12
N12
Tolerancia D
Dg6h5f8
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)M (Rosca gruesa)(Y) Máx.C
TipoDLF
Tipo de precisión
(D Tolerancia g6)
VAFD
VSAFD
VPAFD
VPSAFD
VRFD
825~295
5≤F≤Mx3


Fg≥Pitchx3
6      345      3000.5 o menos
1025~34568     3456     350
1225~3456810     4568    350
1325~3456810     4568    350
1525~345681012    456810   350
1625~345681012    456810   350
1825~34568101216   45681012  350
2025~44568101216   45681012  4501.0 o menos
2525~445 810121620  4568101216 450
3025~445 81012162024   6810121620450
Los extremos del eje pueden tener orificios de centrado.
 
Dimensión de corte de hilo grueso
MTonoMC(g)
61.04.4 (4.2)2
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0
Las dimensiones MC en () son para Precision Type M6.
Número de parteIncremento de 1 mmM (Rosca gruesa)M (Rosca gruesa)(Y) Máx.C
TipoDLF
Tipo estándar
(D Tolerancia g6)
SAFD
SSAFD
PSAFD
PSSAFD
RSAFD
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)PSAGD
PSSAGD
(D Tolerancia h5)
SFDU
SSFDU
PSFDU
PSSFDU
825~ 9955≤F≤Mx36       345        8000.5 o menos
1025~ 99568      3456       800
1225~ 11956810      4568      1000
1325~ 1195681012     4568      1000
1525~ 1195681012     456810     1000
1625~1195681012     456810     1200
1825~119568101216    45681012    1200
2025~119568101216    45681012    12001.0 o menos
2525~1193 81012162024  4568101216   1200
3025~1493 81012162024    6810121620  1500
3525~1492  101216202430    81012162024 1500
4040~1490   1216202430     1012162024301500
5050~1490    16202430      12162024301500

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: un extremo roscado y un extremo roscado con socavación: imagen relacionada
Detalles de la alteración >> haga clic aquí
Para obtener más información, consulte la descripción general de la modificación del eje >> haga clic aquí
[! ] Consulte la descripción general de la modificación del eje para obtener más detalles, si se proporciona. >> Haga clic aquí
[! ] Las alteraciones pueden reducir la dureza. Por favor vea >> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSAFD8-[25-795/1]-F[5-18/1]-M6-N[3,​4,​5]
PSAFD8-[25-795/1]-F[5-18/1]-MMC6-N[3,​4,​5]
PSAFD10-[25-795/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSAFD10-[25-795/1]-F[5-24/1]-M[6,​8]-ND6
PSAFD10-[25-795/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
PSAFD10-[25-795/1]-F[5-24/1]-MMC[6,​8]-ND6
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-M[6,​8,​10]-NSC8
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10-ND[6,​8]
PSAFD12-[25-995/1]-F[5-30/1]-MMS10-NSC8
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8]
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC8
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-ND[6,​8]
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10]-NSC8
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10-N[4,​5,​6,​8]
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10-ND[6,​8]
PSAFD13-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS10-NSC8
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD15-[25-995/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-M[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMC[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10]
PSAFD16-[25-1195/1]-F[5-36/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15]-NSC[8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD18-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-ND[6,​8,​10,​12]
PSAFD20-[25-1195/1]-F[5-48/1]-MMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
Hilo grueso [M]
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [NSC] para N
(mm)
Hilo fino [MMC] para M (extra fino)
(mm)
Hilo fino [MMS] para M
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7953 ~ 5-65 ~ 18---
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7953 ~ 5--5 ~ 18-6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7953 ~ 6-6 ~ 85 ~ 24---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 795-66 ~ 85 ~ 24---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7953 ~ 6--5 ~ 24-6 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 795-6-5 ~ 24-6 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 8-6 ~ 105 ~ 30---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 86 ~ 105 ~ 30---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995--6 ~ 105 ~ 308--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 8--5 ~ 30-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 8-5 ~ 30-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995---5 ~ 3086 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 8--5 ~ 30--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 8-5 ~ 30--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995---5 ~ 308-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 8-6 ~ 125 ~ 36---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 86 ~ 125 ~ 36---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995--6 ~ 125 ~ 368--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 8--5 ~ 36-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 8-5 ~ 36-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995---5 ~ 3686 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 8--5 ~ 36--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 8-5 ~ 36--10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995---5 ~ 368-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 10-6 ~ 125 ~ 36---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 106 ~ 125 ~ 36---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995--6 ~ 125 ~ 368 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 10--5 ~ 36-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 10-5 ~ 36-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995---5 ~ 368 ~ 106 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9954 ~ 10--5 ~ 36--10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995-6 ~ 10-5 ~ 36--10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 995---5 ~ 368 ~ 10-10 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 10-6 ~ 125 ~ 36---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 106 ~ 125 ~ 36---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195--6 ~ 125 ~ 368 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 10--5 ~ 36-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 10-5 ~ 36-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195---5 ~ 368 ~ 106 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 10--5 ~ 36--10 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 10-5 ~ 36--10 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195---5 ~ 368 ~ 10-10 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 12-6 ~ 165 ~ 48---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 126 ~ 165 ~ 48---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195--6 ~ 165 ~ 488 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 12--5 ~ 48-6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 12-5 ~ 48-6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195---5 ~ 488 ~ 126 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 12--5 ~ 48--10 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 12-5 ~ 48--10 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195---5 ~ 488 ~ 12-10 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 12-6 ~ 165 ~ 48---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 126 ~ 165 ~ 48---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195--6 ~ 165 ~ 488 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 12--5 ~ 48-6 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 12-5 ~ 48-6 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195---5 ~ 488 ~ 146 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11954 ~ 12--5 ~ 48--10 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195-6 ~ 12-5 ~ 48--10 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1195---5 ~ 488 ~ 14-10 ~ 18

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado interno