(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra y un extremo con rosca macho.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra y un extremo con rosca macho.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con un extremo roscado y un extremo roscado están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 4 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo roscado Un extremo roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFBDSFADSFUD-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción
>> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFBDSSFADSSFUD-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFBDPSFADPSFUD-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSFBDPSSFADPSSFUD-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRBDRSFAD--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
---PSFGDAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSFGD304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-N
VFBD12
SFAD20
-
-
277
277
-
-
F20
F25
-
-
B12
B12
-
-
P8
P10
-
-
N5
N12
Tolerancia D
Dg6h5f8
4-0.004
-0.012
0
-0.005
-
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmP (rosca gruesa)M (Rosca gruesa)(Y) Máx.RC
TipoDLFB
Tipo de precisión
(D Tolerancia g6)
VFBD
VSFBD
VPFBD
VPSFBD
VRBD
525~2962≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5

(Sin roscas)
B=0
B ≥ Tono x 3
3         2.63        3000.2 o menos0.2 o menos
625~29634         3        3000.3 o menos0.5 o menos
825~2963456       345      300
1025~345 4568      3456     350
1225~345  56810      4568    350
1325~345  56810      4568    350
1525~345  5681012     456810   350
1625~345  5681012     456810   350
1825~345  568101216    45681012  350
2025~445   68101216    45681012  4501.0 o menos
2525~445    810121620   4568101216 450
3025~445    81012162024    6810121620450
 
Dimensión de rosca gruesa
MTono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
Número de parteIncremento de 1 mmP (rosca gruesa)M (Rosca gruesa)(Y) Máx.RC
TipoDLFB
Tipo estándar
(D Tolerancia g6)
SFAD
SSFAD
PSFAD
PSSFAD
RSFAD
(D≤30 L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGD
PSSFGD
(D Tolerancia h5)
SFUD
SSFUD
PSFUD
PSSFUD
425~ 2982≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5

(Sin roscas)
B=0

[ NG ] B ≥ Tono x 3
34         2            3000.2 o menos0.2 o menos
525~ 398345         2.63          400
625~ 7983456         3          6000.3 o menos0.5 o menos
825~ 99834568        345        800
1025~ 998 456810       3456       800
1225~ 998  5681012       4568      1000
1325~ 998  5681012       4568      1000
1525~ 998  5681012       456810     1000
1625~1198  568101216      456810     1200
1825~1198  568101216      45681012    1200
2025~1198   6810121620     45681012    12001.0 o menos
2525~1198    81012162024    4568101216   1200
3025~1498    8101216202430     6810121620  1500
3525~1498     101216202430      81012162024 15000.5 o menos
4040~1498      1216202430       1012162024301500
5050~1498       16202430        12162024301500

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: un extremo roscado, un extremo roscado interno: Related Image
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAD4-[25-298/1]-F[2-28/1]-B[0-28/1]-P[3,​4]-N2
PSFAD4-[25-298/1]-F[2-28/1]-B[0-28/1]-PMC[3,​4]-N2
PSFAD5-[25-398/1]-F[2-35/1]-B[0-35/1]-P[3,​4,​5]-N[2.6,​3]
PSFAD5-[25-398/1]-F[2-35/1]-B[0-35/1]-PMC[3,​4,​5]-N[2.6,​3]
PSFAD6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-P[3,​4,​5,​6]-N3
PSFAD6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[0-40/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-N3
PSFAD8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
PSFAD8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[0-53/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5]
PSFAD10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[0-70/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6]
PSFAD10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[0-70/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-ND6
PSFAD10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[0-70/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6]
PSFAD10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[0-70/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]-ND6
PSFAD10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[0-70/1]-PMS10-N[3,​4,​5,​6]
PSFAD10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[0-70/1]-PMS10-ND6
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8]
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-NSC8
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8]
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-NSC8
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-PMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-PMS[10,​12]-ND[6,​8]
PSFAD12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-84/1]-PMS[10,​12]-NSC8
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8]
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-NSC8
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8]
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-NSC8
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8]
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMS[10,​12]-ND[6,​8]
PSFAD13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMS[10,​12]-NSC8
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-ND[6,​8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-NSC[8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10]
PSFAD15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[0-79/1]-PMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-ND[6,​8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-NSC[8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10]
PSFAD16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-NSC[8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAD18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[0-107/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-NSC[8,​10,​12]
PSFAD20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[0-135/1]-P[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
B
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
Hilo grueso [P] (diámetro escalonado)
(mm)
F
(mm)
Fine Tapped [NSC] para N
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 2980 ~ 282-3 ~ 42 ~ 28---
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 2980 ~ 282--2 ~ 28--3 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 3980 ~ 352.6 ~ 3-3 ~ 52 ~ 35---
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 3980 ~ 352.6 ~ 3--2 ~ 35--3 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 5980 ~ 403-3 ~ 62 ~ 42---
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 5980 ~ 403--2 ~ 42--3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 533 ~ 5-3 ~ 82 ~ 56---
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 533 ~ 5--2 ~ 56--3 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 703 ~ 6-4 ~ 102 ~ 70---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 70-64 ~ 102 ~ 70---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 703 ~ 6--2 ~ 70--4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 70-6-2 ~ 70--4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 703 ~ 6--2 ~ 70-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 70-6-2 ~ 70-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 844 ~ 8-5 ~ 122 ~ 84---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 84-6 ~ 85 ~ 122 ~ 84---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 84--5 ~ 122 ~ 848--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 844 ~ 8--2 ~ 84--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 84-6 ~ 8-2 ~ 84--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 84---2 ~ 848-5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 844 ~ 8--2 ~ 84-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 84-6 ~ 8-2 ~ 84-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 84---2 ~ 84810 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 794 ~ 8-5 ~ 122 ~ 84---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79-6 ~ 85 ~ 122 ~ 84---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79--5 ~ 122 ~ 848--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 794 ~ 8--2 ~ 84--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79-6 ~ 8-2 ~ 84--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79---2 ~ 848-5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 794 ~ 8--2 ~ 84-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79-6 ~ 8-2 ~ 84-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79---2 ~ 84810 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 794 ~ 10-5 ~ 122 ~ 84---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79-6 ~ 105 ~ 122 ~ 84---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79--5 ~ 122 ~ 848 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 794 ~ 10--2 ~ 84--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79-6 ~ 10-2 ~ 84--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79---2 ~ 848 ~ 10-5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 794 ~ 10--2 ~ 84-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79-6 ~ 10-2 ~ 84-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 79---2 ~ 848 ~ 1010 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1074 ~ 10-5 ~ 162 ~ 112---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107-6 ~ 105 ~ 162 ~ 112---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107--5 ~ 162 ~ 1128 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1074 ~ 10--2 ~ 112--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107-6 ~ 10-2 ~ 112--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107---2 ~ 1128 ~ 10-5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1074 ~ 10--2 ~ 112-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107-6 ~ 10-2 ~ 112-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107---2 ~ 1128 ~ 1010 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1074 ~ 12-5 ~ 162 ~ 112---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107-6 ~ 125 ~ 162 ~ 112---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107--5 ~ 162 ~ 1128 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1074 ~ 12--2 ~ 112--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107-6 ~ 12-2 ~ 112--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107---2 ~ 1128 ~ 12-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1074 ~ 12--2 ~ 112-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107-6 ~ 12-2 ~ 112-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 107---2 ~ 1128 ~ 1210 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1354 ~ 12-6 ~ 202 ~ 140---

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión: un extremo roscado, un extremo roscado interno: Related Image
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado interno