(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos con rosca macho, con planos u orificio pasado para llave. (Números de pieza)

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos con rosca macho, con planos u orificio pasado para llave.
  • Menor Tiempo de Envío

Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1496 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados con llave plana - Tipo de precisión: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Con planos de llaveCon orificio perforado en cruz
Estándar
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8D Tol. g6D Tol. f8
SFAUSFUU-SFHM-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad endurecida efectiva de
Endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFAUSSFUU-SSFHM-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFAUPSFUU-PSFHM-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
PSSFAUPSSFUU-PSSFHM-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFAU--RSFHM-52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
--PSFGU-PSGHMAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
--PSSFGU--304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-T-S-Q-H
SFHM15-300-F28-B16-P6-T17-S12-Q12-
 
H8
 
Tolerancia D
Dg6h5f8
6-0.004
-0.012
0
-0.005
-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
 
 
Dimensión de rosca gruesa
MTono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
Número de parteIncremento de 1 mmP, QDimensiones de llaves planasDimensiones de orificios perforados cruzados(Y) Máx.RC
TipoDLF, TB, SSCW1Hd
Tipo estándar

(Con llaves planas)

(D Tolerancia g6)SFAU
SSFAU
PSFAU
PSSFAU
RSFAU

(Tolerancia D f8)PSFGU
PSSFGU
(D≤30, L≤500, Ymax≤800)
(D Tolerancia h5)SFUU
SSFUU
PSFUU
PSSFUU
(Con orificio perforado en cruz)
8≤D≤30, L≤500
(D Tolerancia g6)SFHM
SSFHM
PSFHM
PSSFHM
RSFHM
(Tolerancia D f8)
PSGHM
625~ 7962≤F≤Px5
2≤T≤Qx5
(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2
(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3
(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5
(Cuando Q≤6)
S≤T-2
(Cuando Q = 8, 10)
S≤T-3
(Cuando Q≥12)
S≤T-5
(Sin roscas)
B=0
S=0
[ ! ]B · S≥Pitchx3
345        SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0
[ ! ]Detalles de Wrench Flats >> Haga clic aquí
58H = 1 mm de incremento
[ ! ]L≥H+d/2 + 2
[ ! ]H≥d/2 + 2
-6000.3 o menos0.5 o menos
825~ 9963456       73800
1025~ 996 4568      8800
1225~ 1196  56810     10101000
1325~ 1196  5681012    1141000
1525~ 1196  5681012    131000
1625~1196  5681012    141200
1825~1196  568101216   1661200
2025~1196   68101216   1712001.0 o menos
2525~1196    81012162024 2271200
3025~1496    81012162024 27151500
3525~1496     10121620243030-15000.5 o menos
4025~1496      121620243036201500
5025~1496       16202430411500

 

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados con llave plana - Tipo de precisión: imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFGU20-[25-1196/1]-F[2-140/1]-B[2-140/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-140/1]-S[0-140/1]-QMC[6,​8,​10,​12,​15,​17,​20]-SC[0-1190/1]
PSFGU20-[25-1196/1]-F[2-140/1]-B[2-140/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-140/1]-S[0-140/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-SC[0-1190/1]
PSFGU25-[25-1196/1]-F[2-168/1]-B[2-168/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-168/1]-S[0-168/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU30-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFGU35-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[12,​14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[12,​14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU40-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[12,​14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[12,​14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-P[16,​20,​24,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-Q[16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMC[15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFGU50-[25-1496/1]-F[2-210/1]-B[2-210/1]-PMS[14,​18]-T[2-210/1]-S[0-210/1]-QMS[14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFHM8-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,​4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
PSFHM8-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,​4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
PSFHM8-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,​4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
PSFHM8-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,​4,​5,​6,​8]-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMS10-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMS10-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMS10-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMS10-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,​5,​6,​8,​10]-H[0-496/1]
PSFHM10-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMS10-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMS10-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS[10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS[10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS[10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS[10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM12-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS[10,​12]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS[10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12,​14]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12,​14]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-H[0-496/1]
PSFHM15-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12,​14]-H[0-496/1]
PSFHM16-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​16]-H[0-496/1]
PSFHM16-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-H[0-496/1]
PSFHM16-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12,​14]-H[0-496/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Tipo de herramienta de apriete B
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
SC
(mm)
T
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
Hilo (grueso) [Q]
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Fino) [QMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
Hilo (Superfino) [QMC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1402 ~ 140-0 ~ 1400 ~ 11902 ~ 140--10 ~ 18--6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1402 ~ 140-0 ~ 1400 ~ 11902 ~ 140--10 ~ 1810 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 1688 ~ 248 ~ 24----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 1688 ~ 24----8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 1688 ~ 24--10 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 168-8 ~ 24--8 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 168----8 ~ 258 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 168---10 ~ 188 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 168-8 ~ 2410 ~ 18---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 168--10 ~ 18--8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1196Con llaves planas0 ~ 1682 ~ 168-0 ~ 1680 ~ 11902 ~ 168--10 ~ 1810 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 2108 ~ 308 ~ 30----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 2108 ~ 30----8 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 2108 ~ 30--10 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210-8 ~ 30--8 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210----8 ~ 308 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210---10 ~ 188 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210-8 ~ 3010 ~ 18---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210--10 ~ 18--8 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210--10 ~ 1810 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 21010 ~ 3010 ~ 30----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 21010 ~ 30----10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 21010 ~ 30--10 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210-10 ~ 30--10 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210----10 ~ 3010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210---10 ~ 1810 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210-10 ~ 3010 ~ 18---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210--10 ~ 18--10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14852 ~ 210--10 ~ 1810 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 21012 ~ 3012 ~ 30----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 21012 ~ 30----12 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 21012 ~ 30--12 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210-12 ~ 30--12 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210----12 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210---12 ~ 1812 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210-12 ~ 3012 ~ 18---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210--12 ~ 18--12 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210--12 ~ 1812 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 21016 ~ 3016 ~ 30----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 21016 ~ 30----15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 21016 ~ 30--14 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210-16 ~ 30--15 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210----15 ~ 3015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210---14 ~ 1815 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210-16 ~ 3014 ~ 18---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210--14 ~ 18--15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1496Con llaves planas0 ~ 2102 ~ 210-0 ~ 2100 ~ 14802 ~ 210--14 ~ 1814 ~ 18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 282 ~ 300 ~ 4960 ~ 28-2 ~ 303 ~ 83 ~ 8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 282 ~ 300 ~ 4960 ~ 28-2 ~ 303 ~ 8----3 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 282 ~ 300 ~ 4960 ~ 28-2 ~ 30-3 ~ 8--3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 282 ~ 300 ~ 4960 ~ 28-2 ~ 30----3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 404 ~ 104 ~ 10----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 404 ~ 10----4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 404 ~ 10--10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 40-4 ~ 10--4 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 40----4 ~ 104 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 40---104 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 40-4 ~ 1010---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 40--10--4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 382 ~ 400 ~ 4960 ~ 38-2 ~ 40--1010--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 505 ~ 125 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 505 ~ 12----5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 505 ~ 12--10 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 50-5 ~ 12--5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 50----5 ~ 125 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 50---10 ~ 125 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 50-5 ~ 1210 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 50--10 ~ 12--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 482 ~ 500 ~ 4960 ~ 48-2 ~ 50--10 ~ 1210 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 125 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 12----5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 12--10 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 12--5 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60----5 ~ 125 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60---10 ~ 125 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 1210 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 12--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 1210 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 165 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 16----5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 16--10 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 12--5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60----5 ~ 155 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60---10 ~ 145 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60-5 ~ 1210 ~ 14---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 14--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 60--10 ~ 1410 ~ 14--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 165 ~ 16----
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 16----5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 500Con agujero perforado0 ~ 582 ~ 600 ~ 4960 ~ 58-2 ~ 605 ~ 16--10 ~ 14--

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en los planos de la llave, el agujero perforado cruzado y las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Las áreas de orificio perforado cruzado pueden estar fuera de las tolerancias de diámetro externo debido a la deformación inducida por el recocido.
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad
Concentricidad, cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados con llave plana - Tipo de precisión: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)