(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos roscados macho, con diámetro de rosca igual al diámetro del eje.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos roscados macho, con diámetro de rosca igual al diámetro del eje.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se agrega como nuevo acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 3 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1464 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados - Diámetro de rosca igual al diámetro del eje: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Estándar
D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
SFALSFUL-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad endurecida efectiva de
Endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFALSSFUL-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
PSFALPSFUL-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
PSSFALPSSFUL-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFAL--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
--PSFGLAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
--PSSFGL304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-B-S
SFAL20-300-B20-S15
Tolerancia D
Dg6h5f8
3-0.002
-0.008
0
-0.004
-
4-0.004
-0.012
0
-0.005
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
16
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
30
Número de parteIncremento de 1 mmM(Y)
Máx.
TipoDLB, S
(D Tolerancia g6)
SFAL
SSFAL
PSFAL
PSSFAL
(D Tolerancia h5)
SFUL
SSFUL
PSFUL
PSSFUL
325~ 1943~ 153200
425~ 2924~ 204300
525~ 3924~ 255400
625~ 7905~ 306600
825~ 9867~ 408800
RSFAL (L≤500, Ymax≤800)
(Tolerancia D f8)
PSFGL
PSSFGL
1025~ 9848~ 5010800
1225~ 11829~ 60121000
1625~118010~ 80161200
2025~117413~100201200
3025~146418~150301500
[ ! ]Para un extremo roscado con un diámetro externo igual al diámetro externo del eje, las dimensiones L tienen prioridad, por lo tanto, la longitud efectiva del hilo de la dimensión B (S) será B (S) - (Pitchx2).
Dimensión de rosca gruesa
MTono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
303.5

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados - Diámetro del hilo igual al diámetro del eje: Imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para más detalles >> Haga clic aquí
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAL3-[25-194/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]
PSFAL4-[25-292/1]-B[4-20/1]-S[4-20/1]
PSFAL5-[25-392/1]-B[4-25/1]-S[4-25/1]
PSFAL6-[25-596/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]
PSFAL8-[25-796/1]-B[7-40/1]-S[7-40/1]
PSFAL10-[25-796/1]-B[8-50/1]-S[8-50/1]
PSFAL12-[25-996/1]-B[9-60/1]-S[9-60/1]
PSFAL16-[25-1196/1]-B[11-80/1]-S[10-80/1]
PSFAL20-[25-1196/1]-B[11-100/1]-S[13-100/1]
PSFAL30-[25-1496/1]-B[11-150/1]-S[18-150/1]
PSFGL6-[25-596/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]
PSFGL8-[25-796/1]-B[7-40/1]-S[7-40/1]
PSFGL10-[25-796/1]-B[8-50/1]-S[8-50/1]
PSFGL12-[25-996/1]-B[9-60/1]-S[9-60/1]
PSFGL16-[25-1196/1]-B[0-112/1]-S[0-112/1]
PSFGL20-[25-1196/1]-B[0-140/1]-S[0-140/1]
PSFGL30-[25-1496/1]-B[0-210/1]-S[0-210/1]
PSFUL3-[25-194/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]
PSFUL4-[25-292/1]-B[4-20/1]-S[4-20/1]
PSFUL5-[25-392/1]-B[4-25/1]-S[4-25/1]
PSFUL6-[25-590/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]
PSFUL8-[25-786/1]-B[7-40/1]-S[7-40/1]
PSFUL10-[25-784/1]-B[8-50/1]-S[8-50/1]
PSFUL12-[25-982/1]-B[9-60/1]-S[9-60/1]
PSFUL16-[25-1180/1]-B[10-80/1]-S[10-80/1]
PSFUL20-[25-1174/1]-B[13-100/1]-S[13-100/1]
PSFUL30-[25-1464/1]-B[18-150/1]-S[18-150/1]
PSSFAL3-[25-194/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]
PSSFAL4-[25-292/1]-B[4-20/1]-S[4-20/1]
PSSFAL5-[25-392/1]-B[4-25/1]-S[4-25/1]
PSSFAL6-[25-596/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]
PSSFAL8-[25-796/1]-B[7-40/1]-S[7-40/1]
PSSFAL10-[25-796/1]-B[8-50/1]-S[8-50/1]
PSSFAL12-[25-996/1]-B[9-60/1]-S[9-60/1]
PSSFAL16-[25-1196/1]-B[11-80/1]-S[10-80/1]
PSSFAL20-[25-1196/1]-B[11-100/1]-S[13-100/1]
PSSFAL30-[25-1496/1]-B[11-150/1]-S[18-150/1]
PSSFGL6-[25-596/1]-B[0-42/1]-S[0-42/1]
PSSFGL8-[25-796/1]-B[0-56/1]-S[0-56/1]
PSSFGL10-[25-796/1]-B[0-70/1]-S[0-70/1]
PSSFGL12-[25-996/1]-B[0-84/1]-S[0-84/1]
PSSFGL16-[25-1196/1]-B[0-112/1]-S[0-112/1]
PSSFGL20-[25-1196/1]-B[0-140/1]-S[0-140/1]
PSSFGL30-[25-1496/1]-B[0-210/1]-S[0-210/1]
PSSFUL3-[25-194/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]
PSSFUL4-[25-292/1]-B[4-20/1]-S[4-20/1]
PSSFUL5-[25-392/1]-B[4-25/1]-S[4-25/1]
PSSFUL6-[25-590/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]
PSSFUL8-[25-786/1]-B[7-40/1]-S[7-40/1]
PSSFUL10-[25-784/1]-B[8-50/1]-S[8-50/1]
PSSFUL12-[25-982/1]-B[9-60/1]-S[9-60/1]
PSSFUL16-[25-1180/1]-B[10-80/1]-S[10-80/1]
PSSFUL20-[25-1174/1]-B[13-100/1]-S[13-100/1]
PSSFUL30-[25-1464/1]-B[18-150/1]-S[18-150/1]
RSFAL3-[25-194/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]
RSFAL4-[25-292/1]-B[4-20/1]-S[4-20/1]
RSFAL5-[25-392/1]-B[4-25/1]-S[4-25/1]
RSFAL6-[25-500/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]
RSFAL8-[25-500/1]-B[7-40/1]-S[7-40/1]
RSFAL10-[25-500/1]-B[8-50/1]-S[8-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1943 ~ 153 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 2924 ~ 204 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 3924 ~ 254 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 5965 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7967 ~ 407 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7968 ~ 508 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9969 ~ 609 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 119611 ~ 8010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 119611 ~ 10013 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 149611 ~ 15018 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 5965 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7967 ~ 407 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7968 ~ 508 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9969 ~ 609 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11960 ~ 1120 ~ 112
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 11960 ~ 1400 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 14960 ~ 2100 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 1943 ~ 153 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 2924 ~ 204 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 3924 ~ 254 ~ 25
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 5905 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 7867 ~ 407 ~ 40
1 Pieza(s)

6 Días

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 7848 ~ 508 ~ 50
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 9829 ~ 609 ~ 60
1 Pieza(s)

6 Días

1016[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 118010 ~ 8010 ~ 80
1 Pieza(s)

6 Días

1020[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 117413 ~ 10013 ~ 100
1 Pieza(s)

6 Días

1030[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo duroh525 ~ 146418 ~ 15018 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 1943 ~ 153 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 2924 ~ 204 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 3924 ~ 254 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 5965 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 7967 ~ 407 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 7968 ~ 508 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 9969 ~ 609 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 119611 ~ 8010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 119611 ~ 10013 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo durog625 ~ 149611 ~ 15018 ~ 150
1 Pieza(s)

6 Días

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 5960 ~ 420 ~ 42
1 Pieza(s)

6 Días

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7960 ~ 560 ~ 56
1 Pieza(s)

6 Días

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 7960 ~ 700 ~ 70
1 Pieza(s)

6 Días

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 9960 ~ 840 ~ 84
1 Pieza(s)

6 Días

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11960 ~ 1120 ~ 112
1 Pieza(s)

6 Días

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 11960 ~ 1400 ~ 140
1 Pieza(s)

6 Días

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No endurecidoCromo durof825 ~ 14960 ~ 2100 ~ 210
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 1943 ~ 153 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 2924 ~ 204 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 3924 ~ 254 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 5905 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 7867 ~ 407 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 7848 ~ 508 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 9829 ~ 609 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 118010 ~ 8010 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 117413 ~ 10013 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable-Cromo duroh525 ~ 146418 ~ 15018 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

103[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 1943 ~ 153 ~ 15
1 Pieza(s)

15 Días o más

104[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 2924 ~ 204 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

105[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 3924 ~ 254 ~ 25
1 Pieza(s)

15 Días o más

106[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 5005 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

15 Días o más

108[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 5007 ~ 407 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Baja temperatura cromo negrog625 ~ 5008 ~ 508 ~ 50

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad, cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado
Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)