(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca macho y con planos u orificio pasado para llave. Tipo estándar o de Precisión.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca macho y con planos u orificio pasado para llave. Tipo estándar o de Precisión.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo roscado con llave plana - Tipo de precisión: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Con planos de llaveCon orificio perforado en cruz
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8D Tol. g6D Tol. f8
VFBSSFASSFUS-SFHN-SUJ2Profundidad endurecida efectiva de endurecimiento por inducción >> Haga clic aquí
SUJ 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFBSSSFASSSFUS-SSFHN-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFBSPSFASPSFUS-PSFHN-SUJ2Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSFBSPSSFASPSSFUS-PSSFHN-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRBSRSFAS--RSFHN-SUJ2Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro
---PSFGS-PSGHNS45C-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSFGS--SUS304

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P-SC-H
VFBS12-200-F20-B15-P8-SC5  
SFHN18-450-F40-B25-P12  -H10
Tolerancia D
Dg6h5f8
6-0.004
-0.012
0
-0.005
-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmPDimensiones de llaves planas(Y) Máx.RC
TipoDLFBSCW1
Tipo de precisión

(Con llaves planas)

(D Tolerancia g6)
VFBS
VSFBS
VPFBS
VPSFBS
VRBS
625~2962≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5

[ ! ] B ≥ Tono x 3
34        SC = incremento de 1 mm
[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de Wrench Flats Haga clic aquí
583000.3 o menos0.5 o menos
825~2963456      7300
1025~345 4568     8350
1225~345  56810    1010350
1325~345  56810    11350
1525~345  5681012   13350
1625~345  5681012   14350
1825~345  568101216  16350
2025~445   68101216  174501.0 o menos
2525~445    810121620 22450
3025~445    810121620242715450
Los ejes tienen recortes de rectificado en la parte inferior de las roscas.
Los extremos del eje pueden tener orificios de centrado.
Dimensión de rosca gruesa
Mtono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
Número de parteIncremento de 1 mmPDimensiones de llaves planasDimensiones de orificios perforados cruzados(Y) Máx.RC
TipoDLFBSCW1Hd
Tipo estándar625~ 7982≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5

[ ! ] B ≥ Tono x 3
345        SC = incremento de 1 mm

[ ! ]SC+1≤L
[ ! ]SC≥0

[ ! ]Detalles de Wrench Flats Haga clic aquí
58--6000.3 o menos0.5 o menos
(Con llaves planas)

(D Tolerancia g6)
SFAS
SSFAS
PSFAS
PSSFAS
RSFAS
(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGS
PSSFGS
(D Tolerancia h5)
SFUS
SSFUS
PSFUS
PSSFUS
(Con orificio perforado en cruz)
8≤D≤30, L≤500
(D Tolerancia g6)
SFHN
SSFHN
PSFHN
PSSFHN
RSFHN

(Tolerancia D f8)
PSGHN
825~ 9983456       7H = 1 mm de incremento
[ ! ]L≥H + d/2 + 2
[ ! ]H≥d/2 + 2
3800
1025~ 998 4568      8800
1225~ 998  56810     10101000
1325~ 998  5681012    1141000
1525~ 998  5681012    131000
1625~1198  5681012    141200
1825~1198  568101216   1661200
2025~1198   68101216   1712001.0 o menos
2525~1198    81012162024 2271200
3025~1498    81012162024 27151500
3525~1498     10121620243030--15000.5 o menos
4025~1498      121620243036201500
5025~1498       16202430411500

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - Un extremo roscado con llave plana - Tipo de precisión: Imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para más detalles >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAS6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-P[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
PSFAS6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
PSFAS8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-55/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-592/1]
PSFAS8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-55/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-592/1]
PSFAS10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-792/1]
PSFAS10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-792/1]
PSFAS10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMS10-SC[0-792/1]
PSFAS12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFAS12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFAS12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]-SC[0-990/1]
PSFAS13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFAS13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFAS13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,​12]-SC[0-990/1]
PSFAS15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFAS15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-990/1]
PSFAS15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-990/1]
PSFAS16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1190/1]
PSFAS16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-1190/1]
PSFAS16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-1190/1]
PSFAS18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1190/1]
PSFAS18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-SC[0-1190/1]
PSFAS18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
PSFAS20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[2-135/1]-P[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-1190/1]
PSFAS20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[2-135/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17,​20]-SC[0-1190/1]
PSFAS20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[2-135/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
PSFAS25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-163/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1190/1]
PSFAS25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-163/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]-SC[0-1190/1]
PSFAS25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[2-163/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1190/1]
PSFAS30-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-1485/1]
PSFAS30-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFAS30-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFAS35-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1485/1]
PSFAS35-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1485/1]
PSFAS35-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1485/1]
PSFAS40-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFAS40-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFAS40-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFAS50-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[16,​20,​24,​30]-SC[0-1480/1]
PSFAS50-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]-SC[0-1480/1]
PSFAS50-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[12,​14,​18]-SC[0-1480/1]
PSFGS6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-P[3,​4,​5]-SC[0-592/1]
PSFGS6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-SC[0-592/1]
PSFGS8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-56/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-592/1]
PSFGS8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-56/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-592/1]
PSFGS10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-792/1]
PSFGS10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-792/1]
PSFGS10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMS10-SC[0-792/1]
PSFGS12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFGS12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFGS12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]-SC[0-990/1]
PSFGS13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFGS13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFGS13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,​12]-SC[0-990/1]
PSFGS15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-990/1]
PSFGS15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-990/1]
PSFGS15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-990/1]
PSFGS16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1190/1]
PSFGS16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-1190/1]
PSFGS16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-1190/1]
PSFGS18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-1190/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Tipo de herramienta de apriete B
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
SC
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 598Con llaves planas0 ~ 422 ~ 42-0 ~ 5923 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 598Con llaves planas0 ~ 422 ~ 42-0 ~ 592--3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 798Con llaves planas0 ~ 552 ~ 56-0 ~ 5923 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 798Con llaves planas0 ~ 552 ~ 56-0 ~ 592--3 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 798Con llaves planas0 ~ 702 ~ 70-0 ~ 7924 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 798Con llaves planas0 ~ 702 ~ 70-0 ~ 792--4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 798Con llaves planas0 ~ 702 ~ 70-0 ~ 792-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 9905 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 792 ~ 84-0 ~ 9905 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 792 ~ 84-0 ~ 990--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 792 ~ 84-0 ~ 990-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 9905 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 11905 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 1190--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 1190-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas2 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 11905 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas2 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 1190--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas2 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 1190-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1352 ~ 140-0 ~ 11906 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1352 ~ 140-0 ~ 1190--6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1352 ~ 140-0 ~ 1190-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1632 ~ 120-0 ~ 11908 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1632 ~ 120-0 ~ 1190--8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1632 ~ 120-0 ~ 1190-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas0 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 14858 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas0 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1485--8 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas0 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1485-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

7 Días

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 148510 ~ 30--
1 Pieza(s)

7 Días

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1485--10 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1485-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

7 Días

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 148012 ~ 30--
1 Pieza(s)

7 Días

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1480--12 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1480-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

7 Días

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 148016 ~ 30--
1 Pieza(s)

7 Días

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1480--15 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesInducción endurecidaCromo durog625 ~ 1498Con llaves planas2 ~ 2052 ~ 210-0 ~ 1480-12 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 598Con llaves planas2 ~ 422 ~ 42-0 ~ 5923 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 598Con llaves planas2 ~ 422 ~ 42-0 ~ 592--3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 798Con llaves planas2 ~ 562 ~ 56-0 ~ 5923 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 798Con llaves planas2 ~ 562 ~ 56-0 ~ 592--3 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 798Con llaves planas2 ~ 702 ~ 70-0 ~ 7924 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 798Con llaves planas2 ~ 702 ~ 70-0 ~ 792--4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 798Con llaves planas2 ~ 702 ~ 70-0 ~ 792-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas2 ~ 842 ~ 84-0 ~ 9905 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas2 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas2 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas0 ~ 792 ~ 84-0 ~ 9905 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas0 ~ 792 ~ 84-0 ~ 990--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas0 ~ 792 ~ 84-0 ~ 990-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 9905 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 998Con llaves planas0 ~ 842 ~ 84-0 ~ 990-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 11905 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 1190--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198Con llaves planas0 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 1190-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1198Con llaves planas2 ~ 1072 ~ 112-0 ~ 11905 ~ 16--

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en los planos de la llave, el agujero perforado cruzado y las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Las áreas de orificio perforado cruzado pueden estar fuera de las tolerancias de diámetro externo debido a la deformación inducida por el recocido.
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión - Un extremo roscado con llave plana - Tipo de precisión: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Sin maquinado