(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca macho.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca macho.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con rosca de un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 5 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 25 mm - 1498 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión: extremos escalonados / extremos escalonados con caras planas de llave: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFBNSFANSFUN-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad endurecida efectiva de
Endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFBNSSFANSSFUN-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFBNPSFANPSFUN-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSFBNPSSFANPSSFUN-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRBNRSFAN--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
---PSFGNAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSFGN304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-F-B-P
SFAN12-500-F20-B15-P6
VFBN8-150-F20-B15-P6
[ ! ] Para la tolerancia OD tipo f8, D debe ser 6 o más.
Tolerancia D
Dg6h5f8
4-0.004
-0.012
0
-0.005
-
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteIncremento de 1 mmP(Y) Máx.RC
TipoDLFB
Tipo de precisión

(D Tolerancia g6)
VFBN
VSFBN
VPFBN
VPSFBN
VRBN
525~2962≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5

[ ! ] B ≥ Tono x 3
3         3000.2 o menos0.2 o menos
625~29634        3000.3 o menos0.5 o menos
825~2963456      300
1025~345 4568     350
1225~345  56810    350
1325~345  56810    350
1525~345  5681012   350
1625~345  5681012   350
1825~345  568101216  350
2025~445   68101216  4501.0 o menos
2525~445    810121620 450
3025~445    81012162024450
Los ejes tienen recortes de rectificado en la parte inferior de las roscas.
Los extremos del eje pueden tener orificios de centrado.
Dimensión de rosca gruesa
Mtono
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
Número de parteIncremento de 1 mmP(Y) Máx.RC
TipoDLFB
Tipo estándar

(D Tolerancia g6)
SFAN
SSFAN
PSFAN
PSSFAN
RSFAN (D≤30, L≤500)

(Tolerancia D f8)
PSFGN (D≥6)
PSSFGN (D≥6)
(D Tolerancia h5)
SFUN
SSFUN
PSFUN
PSSFUN
425~ 2982≤F≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤F-2

(Cuando P = 8, 10)
B≤F-3

(Cuando P ≥ 12)
B≤F-5

[ ! ] B ≥ Tono x 3
3          3000.2 o menos0.2 o menos
525~ 39834         400
625~ 798345        6000.3 o menos0.5 o menos
825~ 9983456       800
1025~ 998 4568      800
1225~ 998  56810     1000
1325~ 1198  5681012    1000
1525~ 1198  5681012    1000
1625~1198  5681012    1200
1825~1198  568101216   1200
2025~1198   68101216   12001.0 o menos
2525~1198    81012162024 1200
3025~1498    81012162024 1500
3525~1498     10121620243015000.5 o menos
4025~1498      12162024301500
5025~1498       162024301500

 

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: extremos escalonados/extremos escalonados con llaves planas: Related Image
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFAN4-[25-298/1]-F[2-28/1]-B[2-28/1]-P3
PSFAN4-[25-298/1]-F[2-28/1]-B[2-28/1]-PMC3
PSFAN5-[25-398/1]-F[2-35/1]-B[2-35/1]-P[3,​4]
PSFAN5-[25-398/1]-F[2-35/1]-B[2-35/1]-PMC[3,​4]
PSFAN6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-P[3,​4,​5,​6]
PSFAN6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-42/1]-PMC[3,​4,​5,​6]
PSFAN8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-53/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAN8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-53/1]-PMC[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAN10-[25-798/1]-F[2-84/1]-B[2-70/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAN10-[25-798/1]-F[2-84/1]-B[2-70/1]-PMC[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAN10-[25-798/1]-F[2-84/1]-B[2-70/1]-PMS10
PSFAN12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFAN12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFAN12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]
PSFAN13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFAN13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFAN13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,​12]
PSFAN15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFAN15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
PSFAN15-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12,​14]
PSFAN16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAN16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
PSFAN16-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,​12,​14]
PSFAN18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAN18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]
PSFAN18-[25-1198/1]-F[2-112/1]-B[2-107/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFAN20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B0-P[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAN20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B0-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17,​20]
PSFAN20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B0-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFAN20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[3-135/1]-P[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAN20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[3-135/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17,​20]
PSFAN20-[25-1198/1]-F[2-140/1]-B[3-135/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFAN25-[25-1198/1]-F[2-210/1]-B[2-163/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAN25-[25-1198/1]-F[2-210/1]-B[2-163/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
PSFAN25-[25-1198/1]-F[2-210/1]-B[2-163/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFAN30-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAN30-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]
PSFAN30-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFAN35-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFAN35-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[10,​12,​15,​17,​20,​25,​30]
PSFAN35-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
PSFAN40-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[12,​16,​20,​24,​30]
PSFAN40-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[12,​15,​17,​20,​25,​30]
PSFAN40-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[12,​14,​18]
PSFAN50-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-P[16,​20,​24,​30]
PSFAN50-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMC[15,​17,​20,​25,​30]
PSFAN50-[25-1498/1]-F[2-210/1]-B[2-205/1]-PMS[14,​18]
PSFGN6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-40/1]-P[3,​4,​5]
PSFGN6-[25-598/1]-F[2-42/1]-B[2-40/1]-PMC[3,​4,​5]
PSFGN8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-56/1]-P[3,​4,​5,​6]
PSFGN8-[25-798/1]-F[2-56/1]-B[2-56/1]-PMC[3,​4,​5,​6]
PSFGN10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-P[4,​5,​6,​8]
PSFGN10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMC[4,​5,​6,​8]
PSFGN10-[25-798/1]-F[2-70/1]-B[2-70/1]-PMS10
PSFGN12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10]
PSFGN12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10]
PSFGN12-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]
PSFGN13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
PSFGN13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
PSFGN13-[25-998/1]-F[2-84/1]-B[2-79/1]-PMS[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
Hilo (grueso) [P]
(mm)
Hilo (Fino) [PMS]
(mm)
Hilo (Superfino) [PMC]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 2982 ~ 282 ~ 283--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 2982 ~ 282 ~ 28--3
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 3982 ~ 352 ~ 353 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

105Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 3982 ~ 352 ~ 35--3 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 5980 ~ 422 ~ 423 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 5980 ~ 422 ~ 42--3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 532 ~ 563 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 532 ~ 56--3 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 702 ~ 844 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 702 ~ 84--4 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 7980 ~ 702 ~ 84-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 842 ~ 845 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 842 ~ 84--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 842 ~ 84-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 792 ~ 845 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 792 ~ 84--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 792 ~ 84-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 842 ~ 845 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 842 ~ 84--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 9980 ~ 842 ~ 84-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1072 ~ 1125 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1072 ~ 112--5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1072 ~ 112-10 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1072 ~ 1125 ~ 16--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1072 ~ 112--5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1072 ~ 112-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 119802 ~ 1406 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 119802 ~ 140--6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 119802 ~ 140-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 1352 ~ 1406 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 1352 ~ 140--6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11983 ~ 1352 ~ 140-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1632 ~ 2108 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1632 ~ 210--8 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 11980 ~ 1632 ~ 210-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 2108 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210--8 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

7 Días

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 21010 ~ 30--
1 Pieza(s)

7 Días

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210--10 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210-10 ~ 18-
1 Pieza(s)

7 Días

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 21012 ~ 30--
1 Pieza(s)

7 Días

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210--12 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210-12 ~ 18-
1 Pieza(s)

7 Días

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 21016 ~ 30--
1 Pieza(s)

7 Días

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210--15 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 14980 ~ 2052 ~ 210-14 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 5982 ~ 402 ~ 423 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 5982 ~ 402 ~ 42--3 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7982 ~ 562 ~ 563 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7982 ~ 562 ~ 56--3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7982 ~ 702 ~ 704 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7982 ~ 702 ~ 70--4 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 7982 ~ 702 ~ 70-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9982 ~ 842 ~ 845 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9982 ~ 842 ~ 84--5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9982 ~ 842 ~ 84-10 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9980 ~ 792 ~ 845 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9980 ~ 792 ~ 84--5 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 9980 ~ 792 ~ 84-10 ~ 12-

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm).
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad, cambios en la dureza >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión: extremos escalonados/extremos escalonados con llaves planas: Related Image
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Sin maquinado