(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Lineales de Precisión - De acero endurecido, longitud completa, con uno/ambos extremos con rosca hembra.

Ejes Lineales de Precisión - De acero endurecido, longitud completa, con uno/ambos extremos con rosca hembra.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Los ejes lineales de precisión roscados en un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 20 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 150 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión endurecidos por caja de longitud completa: Imagen relacionada
· Materiales
TipoD Tol.[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Un extremo golpeadoAmbos extremos roscados
SFATSFAWg652100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
SSFATSSFAWSUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
RSFATRSFAW52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro

Especificaciones

Número de parte-L-M-N
SFAT20
SFAW15
-
-
80
100
-
-
M6
M6

-

N10
Tolerancia D
6-0.004
-0.012
8-0.005
-0.014
10
12-0.006
-0.017
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa), N (Rosca gruesa) C
TipoD
Tipo roscado de un extremo

SFAT
SSFAT
RSFAT
Ambos extremos roscados tipo

SFAW
SSFAW
RSFAW
620~15030.5 o menos
820~150345
1020~1503456
1220~1504568
1325~1504568
1525~150456810
1630~150456810
1830~15045681012
2030~150456810121.0 o menos
[ ! ]L requiere Mx2 + Nx2≤L.
[ ! ]Cuando Mx2.5 + 4 + Nx2.5 + 4≥L, pueden atravesar agujeros piloto.

Modificaciones

Ejes lineales de precisión endurecidos con caja de longitud completa: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSFAT6-[20-150/1]-M3
RSFAT8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]
RSFAT10-[20-150/1]-M[3,​4,​5,​6]
RSFAT10-[20-150/1]-MD6
RSFAT12-[20-150/1]-M[4,​5,​6,​8]
RSFAT12-[20-150/1]-MD[6,​8]
RSFAT12-[20-150/1]-MSC8
RSFAT13-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8]
RSFAT13-[25-150/1]-MD[6,​8]
RSFAT13-[25-150/1]-MSC8
RSFAT15-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
RSFAT15-[25-150/1]-MD[6,​8,​10]
RSFAT15-[25-150/1]-MSC[8,​10]
RSFAT16-[30-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
RSFAT16-[30-150/1]-MD[6,​8,​10]
RSFAT16-[30-150/1]-MSC[8,​10]
RSFAT18-[30-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
RSFAT18-[30-150/1]-MD[6,​8,​10,​12]
RSFAT18-[30-150/1]-MSC[8,​10,​12]
RSFAT20-[30-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
RSFAT20-[30-150/1]-MD[6,​8,​10,​12]
RSFAT20-[30-150/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
RSFAW6-[20-150/1]-M3-N3
RSFAW8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
RSFAW10-[20-150/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
RSFAW10-[20-150/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6
RSFAW10-[20-150/1]-MD6-N[3,​4,​5,​6]
RSFAW10-[20-150/1]-MD6-ND6
RSFAW12-[20-150/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
RSFAW12-[20-150/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
RSFAW12-[20-150/1]-M[4,​5,​6,​8]-NSC8
RSFAW12-[20-150/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
RSFAW12-[20-150/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
RSFAW12-[20-150/1]-MD[6,​8]-NSC8
RSFAW12-[20-150/1]-MSC8-N[4,​5,​6,​8]
RSFAW12-[20-150/1]-MSC8-ND[6,​8]
RSFAW12-[20-150/1]-MSC8-NSC8
RSFAW13-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
RSFAW13-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
RSFAW13-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8]-NSC8
RSFAW13-[25-150/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
RSFAW13-[25-150/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
RSFAW13-[25-150/1]-MD[6,​8]-NSC8
RSFAW13-[25-150/1]-MSC8-N[4,​5,​6,​8]
RSFAW13-[25-150/1]-MSC8-ND[6,​8]
RSFAW13-[25-150/1]-MSC8-NSC8
RSFAW15-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-MSC[8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-MSC[8,​10]-ND[6,​8,​10]
RSFAW15-[25-150/1]-MSC[8,​10]-NSC[8,​10]
RSFAW16-[30-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
RSFAW16-[30-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
RSFAW16-[30-150/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
RSFAW16-[30-150/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
RSFAW16-[30-150/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Extremo (derecho) Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
Fine Tapped [MSC] para M
(mm)
Fine Tapped [NSC] para N
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

106Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1503-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1503 ~ 5-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1503 ~ 6-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150--6---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1504 ~ 8-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150--6 ~ 8---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150----8-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 8-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150--6 ~ 8---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150----8-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 10-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150--6 ~ 10---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150----8 ~ 10-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 1504 ~ 10-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150--6 ~ 10---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150----8 ~ 10-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1018Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 1504 ~ 12-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1018Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150--6 ~ 12---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1018Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150----8 ~ 12-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 1504 ~ 12-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150--6 ~ 12---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020Sin maquinado[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150----8 ~ 14-
1 Pieza(s)

15 Días o más

106Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 15033----
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1503 ~ 53 ~ 5----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1503 ~ 63 ~ 6----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1503 ~ 6--6--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150-3 ~ 66---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150--66--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1504 ~ 84 ~ 8----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1504 ~ 8--6 ~ 8--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 1504 ~ 8----8
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150-4 ~ 86 ~ 8---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150--6 ~ 86 ~ 8--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150--6 ~ 8--8
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150-4 ~ 8--8-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150---6 ~ 88-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro20 ~ 150----88
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 84 ~ 8----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 8--6 ~ 8--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 8----8
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150-4 ~ 86 ~ 8---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150--6 ~ 86 ~ 8--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150--6 ~ 8--8
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150-4 ~ 8--8-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150---6 ~ 88-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1013Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150----88
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 104 ~ 10----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 10--6 ~ 10--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 1504 ~ 10----8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150-4 ~ 106 ~ 10---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150--6 ~ 106 ~ 10--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150--6 ~ 10--8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150-4 ~ 10--8 ~ 10-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150---6 ~ 108 ~ 10-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro25 ~ 150----8 ~ 108 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 1504 ~ 104 ~ 10----
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 1504 ~ 10--6 ~ 10--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 1504 ~ 10----8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150-4 ~ 106 ~ 10---
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016Roscado interno[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura cromo negro30 ~ 150--6 ~ 106 ~ 10--

Cargando…

Más información

Ejes lineales de precisión endurecidos por caja de longitud completa: Imagen relacionada

Ejemplo

Ejes lineales de precisión endurecidos con caja de longitud completa: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Perpendicularidad del extremo del eje Perpendicularidad (0.2)
El eje se ajusta a la tolerancia g6