(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos con rosca hembra.

Ejes Lineales de Precisión - Ambos extremos con rosca hembra.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión roscados en ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 4 mm - 30 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFJWSFJWSFUW-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFJWSSFJWSSFUW-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFJWPSFJWPSFUW-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSFJWPSSFJWPSSFUW-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRJWRSFJW--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
---PSFGWAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSFGW304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-M-N
VFJW8
SSFJW20
-
-
200
500
-
-
M4
M6
-
-
N4
N10
Tolerancia D
Dg6h5f8
4-0.004
-0.012
0
-0.005
-
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa), N (Rosca gruesa)C
TipoD
Tipo de precisión
(D Tolerancia g6)
VFJW
VSFJW
VPFJW
VPSFJW
VRJW
425~2002          0.2 o menos
525~300 2.63        
625~350  3        0.5 o menos
825~350  345      
1025~400  3456     
1225~400   4568    
1325~400   4568    
1525~400   456810   
1625~400   456810   
1825~400   45681012  
2030~500   45681012  1.0 o menos
2530~500   4568101216 
3030~500     6810121620
 
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa), N (Rosca gruesa)C
TipoD
Tipo estándar
(D Tolerancia g6)
SFJW
SSFJW
PSFJW
PSSFJW
RSFJW(D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGW
PSSFGW

(D Tolerancia h5)
SFUW
SSFUW
PSFUW
PSSFUW


 
420~ 3002            0.2 o menos
520~ 400 2.63          
620~ 800  3          0.5 o menos
820~ 1000  345        
1020~ 1000  3456       
1220~1200   4568      
1325~1200   4568      
1525~1200   456810     
1630~1200   456810     
1830~1200   45681012    
2030~1200   45681012    1.0 o menos
2535~1200   4568101216   
3035~1500     6810121620  
3535~1500      81012162024 
4050~1500       101216202430
5065~1500        1216202430

Modificaciones

Ejes lineales de precisión - ambos extremos con rosca guía: imagen relacionada
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para obtener más información, consulte Descripción general de la alteración del eje >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFGW6-[20-600/1]-M3-N3
PSFGW8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
PSFGW10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
PSFGW10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6
PSFGW10-[20-800/1]-MD6-N[3,​4,​5,​6]
PSFGW10-[20-800/1]-MD6-ND6
PSFGW12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFGW12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
PSFGW12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-NSC8
PSFGW12-[20-1000/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFGW12-[20-1000/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
PSFGW12-[20-1000/1]-MD[6,​8]-NSC8
PSFGW12-[20-1000/1]-MSC8-N[4,​5,​6,​8]
PSFGW12-[20-1000/1]-MSC8-ND[6,​8]
PSFGW12-[20-1000/1]-MSC8-NSC8
PSFGW13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFGW13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
PSFGW13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-NSC8
PSFGW13-[25-1000/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PSFGW13-[25-1000/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
PSFGW13-[25-1000/1]-MD[6,​8]-NSC8
PSFGW13-[25-1000/1]-MSC8-N[4,​5,​6,​8]
PSFGW13-[25-1000/1]-MSC8-ND[6,​8]
PSFGW13-[25-1000/1]-MSC8-NSC8
PSFGW15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-MSC[8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-MSC[8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFGW15-[25-1000/1]-MSC[8,​10]-NSC[8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFGW16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]-NSC[8,​10]
PSFGW18-[25-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-MSC[8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-MSC[8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFGW18-[25-1200/1]-MSC[8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFGW20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGW20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFGW20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFGW20-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGW20-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFGW20-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFGW20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGW20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFGW20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]-NSC[8,​10,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [N] = Nx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
Profundidad roscada gruesa [ND] = Nx3
(mm)
Fine Tapped [MSC] para M Fine Tapped [MSC] para M
(mm)
Fine Tapped [NSC] para N
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 6003--3-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 8003 ~ 5--3 ~ 5-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 8003 ~ 6--3 ~ 6-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 8003 ~ 6----6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 800---3 ~ 66----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 800----66---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 10004 ~ 8--4 ~ 8-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 10004 ~ 8----6 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 10004 ~ 8-------8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000---4 ~ 86 ~ 8----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000----6 ~ 86 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000----6 ~ 8---8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000---4 ~ 8---8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000-----6 ~ 8-8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000-------88
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 8--4 ~ 8-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 8----6 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 8-------8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000---4 ~ 86 ~ 8----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000----6 ~ 86 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000----6 ~ 8---8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000---4 ~ 8---8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-----6 ~ 8-8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-------88
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 10--4 ~ 10-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 10----6 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 10-------8 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000---4 ~ 106 ~ 10----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000----6 ~ 106 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000----6 ~ 10---8 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000---4 ~ 10---8 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-----6 ~ 10-8 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-------8 ~ 108 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 10--4 ~ 10-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 10----6 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 10-------8 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200---4 ~ 106 ~ 10----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200----6 ~ 106 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200----6 ~ 10---8 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200---4 ~ 10---8 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-----6 ~ 10-8 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-------8 ~ 108 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 12004 ~ 12--4 ~ 12-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 12004 ~ 12----6 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 12004 ~ 12-------8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1200---4 ~ 126 ~ 12----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1200----6 ~ 126 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1200----6 ~ 12---8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1200---4 ~ 12---8 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1200-----6 ~ 12-8 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1200-------8 ~ 128 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 12--4 ~ 12-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 12----6 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 12-------8 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200---4 ~ 126 ~ 12----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200----6 ~ 126 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200----6 ~ 12---8 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200---4 ~ 12---8 ~ 14-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-----6 ~ 12-8 ~ 14-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-------8 ~ 148 ~ 14

Cargando…

Más información

[ ! ]El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
[ ! ]Ejes garantizados de dureza completa >> Haga clic aquí
[ ! ]Circularidad, rectitud, perpendicularidad, concentricidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
[ ! ]Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión - ambos extremos con rosca guía: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno