(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangueras para transferir resina, tipo de resistencia al desgaste

Mangueras para transferir resina, tipo de resistencia al desgaste

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La resistencia al desgaste es mayor que la del tipo resistente al calor.
· Como es translúcido, se puede verificar el artículo transportado.
· Como contiene un cable a tierra, puede evitar la electricidad estática.
· No es adecuado para transportar fluidos que contienen aceite

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

樹脂搬送用ホース 耐磨耗タイプ:関連画像

Número de Parte
M-TCHR-CL38-1
M-TCHR-CL38-2
M-TCHR-CL38-3
M-TCHR-CL38-4
M-TCHR-CL38-5
M-TCHR-CL38-6
M-TCHR-CL38-7
M-TCHR-CL38-8
M-TCHR-CL38-9
M-TCHR-CL38-10
M-TCHR-CL38-11
M-TCHR-CL38-12
M-TCHR-CL38-13
M-TCHR-CL38-14
M-TCHR-CL38-15
M-TCHR-CL38-16
M-TCHR-CL38-17
M-TCHR-CL38-18
M-TCHR-CL38-19
M-TCHR-CL38-20
M-TCHR-CL50-1
M-TCHR-CL50-2
M-TCHR-CL50-3
M-TCHR-CL50-4
M-TCHR-CL50-5
M-TCHR-CL50-6
M-TCHR-CL50-7
M-TCHR-CL50-8
M-TCHR-CL50-9
M-TCHR-CL50-10
M-TCHR-CL50-11
M-TCHR-CL50-12
M-TCHR-CL50-13
M-TCHR-CL50-14
M-TCHR-CL50-15
M-TCHR-CL50-16
M-TCHR-CL50-17
M-TCHR-CL50-18
M-TCHR-CL50-19
M-TCHR-CL50-20
M-TCHR-CL65-1
M-TCHR-CL65-2
M-TCHR-CL65-3
M-TCHR-CL65-4
M-TCHR-CL65-5
M-TCHR-CL65-6
M-TCHR-CL65-7
M-TCHR-CL65-8
M-TCHR-CL65-9
M-TCHR-CL65-10
M-TCHR-CL65-11
M-TCHR-CL65-12
M-TCHR-CL65-13
M-TCHR-CL65-14
M-TCHR-CL65-15
M-TCHR-CL65-16
M-TCHR-CL65-17
M-TCHR-CL65-18
M-TCHR-CL65-19
M-TCHR-CL65-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Diámetro interno Longitud total (L)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5381
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5382
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5383
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5384
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5385
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5386
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5387
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5388
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.5389
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53810
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53811
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53813
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53814
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53815
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53816
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53817
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53819
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

48.53820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.81
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.82
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.83
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.84
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.86
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.87
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.88
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.89
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.810
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.811
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.813
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.814
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.815
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.816
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.817
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.819
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61.450.820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.51
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.52
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.53
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.59
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.512
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.513
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.515
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.516
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.517
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.519
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7663.520

Cargando…

Specifications

型 式 全長
M-TCHR-CL38 12
M-TCHR-CL100 20

 

呼径 内径 外径 推奨使用温度 許容圧力(常温)
MPa[kgf/cm2
許容
曲げ
半径
重量
(g/m)
※参考値
型式 全長
指定1m単位
定尺
(m)
¥基準単価 1~4本
Type No. 全長指定
(1m当り)
定尺
38 38 48.5 -10℃~50℃ 0.40[4.1] 350 910 MTCHRCL 38 119 20 4,080 77,520
50 50.8 61.4 550 1230 50 4,930 93,670
65 63.5 76 800 1805 65 8,000 152,000
75 76.2 89.5 850 2200 75 9,970 189,430
90 88.9 102 0.30[3.1] 1110 2510 90 13,120 249,280
100 101.6 117 1250 3340 100 14,050 266,950
125 127.3 142 0.25[2.5] 2250 4060 125 18,280 347,320
150 152.4 169.4 0.20[2.0] 2750 5730 150 24,080 457,520
200 203.2 226.4 4000 9960 200 19 10 42,420 402,990

More Information

■特徴
・耐熱性タイプに比べ耐摩耗性が高いです。
・透明で搬送物の確認ができます。
・アース線が入っているため静電気防止効果があります。
・油分が含まれる流体の輸送には適しておりません

Información básica

Tipo Tipo resistente a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico