(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de conexión cruzada (tipo de marco plano)

Soporte de conexión cruzada (tipo de marco plano)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]·Un soporte utilizado para conectar marcos cruzándolos. [Aplicación/ventaja]·Se incluye un perno.

PDF

Soporte de conexión cruzada (tipo de marco plano): imagen relacionada

 

TipoMaterialTratamiento de superficies
AT-FRBKTA6061 equivalenteAluminio anodizado blanco

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-FRBKT1020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parte
AT-FRBKT1020

 

ABCDEFGHPeso
(g) * 1
Perno IncluidoNúmero de parte
TipoNo.
4024205.530122110.536M5−14: 2 piezas / M5-25: 2 piezasAT-FRBKT1020

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Soporte de conexión cruzada (tipo de marco plano): imagen relacionada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AT-FRBKT1020 de la serie Soporte de conexión cruzada (tipo de marco plano).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico