(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mandril Paralelo

Mandril Paralelo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Método de operación: Tipo de simple efecto
· Tipo de trazo: Largo

PDF

Parallel Chuck: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HC-CHHDLS10
HC-CHHDLS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno del cilindro (ø)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parte
HC−CHHDLS10

 

AA1A2A3A4BvvB1B2CC1C2EE1E2FH1HJMM12M3M4M
5735.8252921231618161211.43527.219.245.735M2.5×P0.45M3 × P0.5−5.5dpM4 × P0.7−4.5dpM3 × P0.5−6dpM3 × P0.5−5.5dp
7043.2313624.530.6242223.215164736.924.95748M3×P0.5M4 × P0.7−8dpM4 × P0.7−4.5dpM4 × P0.7−8dpM5 × P0.8−8dp

 

Cilindro
Diámetro interno
ST
Carrera (mm)
Peso
(g) *1
Accesorio incluidoAplicable
Sensor
Número de parte
TipoNo.
10860Instalación de tuberías: 2 piezas
Tubo compatible
(6×4, 4×2.5)
CS-CHCSM5HC−CHHDLS10
161214016

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Especificaciones / Resumen

■ Especificaciones básicas
· Tipo de actuación: tipo de acción simple / presión utilizable: 1,5 a 7 kgf/cm2
· Fluido utilizable: aire · Rango de temperatura utilizable: 0 a 60°C

Información básica

Método de operación Tipo de acción simple Tipo de trazo Largo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico