(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de orificio de tornillo -

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de orificio de tornillo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Al ajustar el ángulo del soporte de succión, utilice el soporte de succión ( VC-KNG ) y el soporte de ajuste de ángulo - tipo abrazadera - ( FP-KAGD ) en combinación.
· Para ejemplos de uso, consulte "descripción general/especificaciones".

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.

 

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de orificio de tornillo: Imagen relacionada

MaterialTratamiento de superficies
A6061 equivalenteAluminio anodizado blanco
Número de Parte
FP-KAGM10-10
FP-KAGM10-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D (ø)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

15

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de orificio de tornillo: Imagen relacionada 

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Soportes compatiblesCompatible
SUCTION BRACKET
Peso
(g) *1
MABCEFNúmero de parteD
TipoM
AT−PHCVC−KNG16M10×P1.02214141414FP−KAGM1010
412020201415

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Soporte de ajuste de ángulo - Tipo de orificio de tornillo: Imagen relacionada

Información básica

Tornillo Estándar M M10 x P1.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico