(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo-

Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Fije la ventosa VC-HSP, VC-SP a la punta
· Al instalar la parte del tornillo del soporte de succión en el soporte deslizante ( FP-SLBCM ), la posición se puede ajustar fácilmente deslizándola entre los orificios largos.

PDF

Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo: Imagen relacionada

 

TipoPartesMaterialTratamiento de superficies
VC−KNG1. cuerpoA6061Aluminio anodizado blanco
2. ResortesAcero al carbón
3. Montaje / enchufeSUM22 equivalenteNiquelado electrolítico

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VC-KNG7-ST5
VC-KNG7-ST30
VC-KNG11-ST5
VC-KNG11-ST30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera ST
(mm)
Diámetro de montaje de ventosa D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

57
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

307
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

511
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3011

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteST
VC−KNG11ST20

 

Aplicable
taza
Tubo compatible
OD ×ID
Peso
(g)*1
LEFGJKQNHdCTAccesorio incluidoNúmero de parteCarrera
TipoDST
VC−SP6×484151222.5513151258.52.5Instalación de tuberías: 1 piezas
Tubo compatible
( 4×2.5 )
VC−KNG75
94610
105620
116630
VC−HSP84484.2816115
94910
105920
116930

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía. E Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
El soporte de succión se puede equipar con un accesorio ø5 (conectado al diámetro exterior del tubo 6 × 4). También se incluye el accesorio ø3.6, que permite el reemplazo de acuerdo con las especificaciones.

Ejemplo de uso

Soportes de succión - Tipo de montaje de tornillo: Imagen relacionada

Información básica

Partes componentes 1. Cuerpo, 2. Muelle, 3. Montaje / Enchufe

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico