(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de succión (para tipo sin marca)

Soporte de succión (para tipo sin marca)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Fije la ventosa (VC-HSPS VC-SPS) a la punta

PDF

Soporte de succión (para el tipo sin marca): imagen relacionada

 

PartesMaterial
CuerpoAluminio
AdecuadoLatón

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VC-KNGM5-ST10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Soporte de succión (para el tipo sin marca): imagen relacionada

 

Aplicable
taza
Tubo compatible
OD ×ID
Peso
(g) * 1
LHdCM×PNúmero de parteCarrera
TipoMST
VC-SPS
VC-HSPS
6×4224713410.2M5×P0.8VC-KNGM510

 

Para extender la vida útil del producto, evite usarlo a toda carrera.
* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Soporte de succión (para el tipo sin marca): imagen relacionada

 

Información básica

Carrera ST(mm) 10 Partes componentes 1. Cuerpo, 2. Muelle, 3. Montaje / Enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VC-KNGM5-ST10 de la serie Soporte de succión (para tipo sin marca).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico