(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte deslizante (tipo de orificio de tornillo)

Soporte deslizante (tipo de orificio de tornillo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de instalación: Orificio del tornillo

PDF

Soporte deslizante (tipo de orificio de tornillo): imagen relacionada

 

 

TipoMaterialTratamiento de superficies
FP-SLBCM
(Tipo de agujero de tornillo)
A6061 equivalenteAluminio anodizado blanco


Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FP-SLBCM6-1W5.5-T5
FP-SLBCM6-1W5.5-T5-AF1M5
FP-SLBCM6-1W5.5-T5-AS1M5
FP-SLBCM6-1W5.5-T8-AF1M5
FP-SLBCM6-1W5.5-T8-AS1M5
FP-SLBCM6-2W5.5-T5
FP-SLBCM6-2W5.5-T5-AF2M5
FP-SLBCM6-2W5.5-T5-AS2M5
FP-SLBCM6-2W5.5-T8-AF2M5
FP-SLBCM6-2W5.5-T8-AS2M5
FP-SLBCM8-1W5.5-T5
FP-SLBCM8-1W5.5-T5-AF1M5
FP-SLBCM8-1W5.5-T5-AS1M5
FP-SLBCM8-1W5.5-T8-AF1M5
FP-SLBCM8-1W5.5-T8-AS1M5
FP-SLBCM8-2W5.5-T5
FP-SLBCM8-2W5.5-T5-AF2M5
FP-SLBCM8-2W5.5-T5-AS2M5
FP-SLBCM8-2W5.5-T8-AF2M5
FP-SLBCM8-2W5.5-T8-AS2M5
FP-SLBCM10-1W5.5-T5
FP-SLBCM10-1W5.5-T5-AF1M5
FP-SLBCM10-1W5.5-T5-AS1M5
FP-SLBCM10-1W5.5-T8-AF1M5
FP-SLBCM10-1W5.5-T8-AS1M5
FP-SLBCM10-2W5.5-T5
FP-SLBCM10-2W5.5-T5-AF2M5
FP-SLBCM10-2W5.5-T5-AS2M5
FP-SLBCM10-2W5.5-T8-AF2M5
FP-SLBCM10-2W5.5-T8-AS2M5
FP-SLBCM14-1W5.5-T5
FP-SLBCM14-1W5.5-T5-AF1M5
FP-SLBCM14-1W5.5-T5-AS1M5
FP-SLBCM14-1W5.5-T8-AF1M5
FP-SLBCM14-1W5.5-T8-AS1M5
FP-SLBCM14-2W5.5-T5
FP-SLBCM14-2W5.5-T5-AF2M5
FP-SLBCM14-2W5.5-T5-AS2M5
FP-SLBCM14-2W5.5-T8-AF2M5
FP-SLBCM14-2W5.5-T8-AS2M5
FP-SLBCM16-1W5.5-T5
FP-SLBCM16-1W5.5-T5-AF1M5
FP-SLBCM16-1W5.5-T5-AS1M5
FP-SLBCM16-1W5.5-T8-AF1M5
FP-SLBCM16-1W5.5-T8-AS1M5
FP-SLBCM16-2W5.5-T5
FP-SLBCM16-2W5.5-T5-AF2M5
FP-SLBCM16-2W5.5-T5-AS2M5
FP-SLBCM16-2W5.5-T8-AF2M5
FP-SLBCM16-2W5.5-T8-AS2M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo Estándar M Cantidad de agujeros de montaje largos W Espesor T
(mm)
Conjunto de pernos de montaje Partes aplicables
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

61W5.5 (1 agujero largo)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61W5.5 (1 agujero largo)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61W5.5 (1 agujero largo)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61W5.5 (1 agujero largo)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61W5.5 (1 agujero largo)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62W5.5 (2 agujeros largos)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62W5.5 (2 agujeros largos)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62W5.5 (2 agujeros largos)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62W5.5 (2 agujeros largos)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62W5.5 (2 agujeros largos)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81W5.5 (1 agujero largo)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81W5.5 (1 agujero largo)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81W5.5 (1 agujero largo)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81W5.5 (1 agujero largo)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81W5.5 (1 agujero largo)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82W5.5 (2 agujeros largos)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82W5.5 (2 agujeros largos)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82W5.5 (2 agujeros largos)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82W5.5 (2 agujeros largos)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82W5.5 (2 agujeros largos)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101W5.5 (1 agujero largo)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101W5.5 (1 agujero largo)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101W5.5 (1 agujero largo)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101W5.5 (1 agujero largo)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101W5.5 (1 agujero largo)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102W5.5 (2 agujeros largos)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102W5.5 (2 agujeros largos)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102W5.5 (2 agujeros largos)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102W5.5 (2 agujeros largos)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102W5.5 (2 agujeros largos)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141W5.5 (1 agujero largo)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141W5.5 (1 agujero largo)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141W5.5 (1 agujero largo)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141W5.5 (1 agujero largo)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141W5.5 (1 agujero largo)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142W5.5 (2 agujeros largos)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142W5.5 (2 agujeros largos)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142W5.5 (2 agujeros largos)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142W5.5 (2 agujeros largos)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142W5.5 (2 agujeros largos)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161W5.5 (1 agujero largo)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161W5.5 (1 agujero largo)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161W5.5 (1 agujero largo)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161W5.5 (1 agujero largo)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161W5.5 (1 agujero largo)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162W5.5 (2 agujeros largos)5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162W5.5 (2 agujeros largos)5Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162W5.5 (2 agujeros largos)5Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162W5.5 (2 agujeros largos)8Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162W5.5 (2 agujeros largos)8Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parte-Orificio de montaje largo-T-Perno de montaje
FP-SLBCM10-1W5.5-T5  
FP-SLBCM14-2W5.5-T8-AS2M5

 

■ Soporte deslizante (sin perno de montaje)

ABTGWFF1EM×PPeso
(g) * 1
Número de parteOrificio de montaje largo
W
El grosor de una hoja
T
T5T8TipoM
76248645.5407-M6×P0.752134FP-SLBCM61W5.5
(1 agujeros largos)
T5

T8
M8×P0.7521348
M10×P1.0213310
M14×P1.0203114
M16×P1.0193016
12M6×P0.75182962W5.5
(2 agujeros largos)
M8×P0.7518298
M10×P1.0182810
M14×P1.0172714
M16×P1.0162616

 

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Los pernos de montaje no están incluidos. Si son necesarios, seleccione el número de modelo para el "Producto del conjunto de pernos de montaje" en la tabla a continuación.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

 

■ Soporte deslizante (producto de conjunto de pernos de montaje)

Número de parteOrificio de montaje largo
W
El grosor de una hoja
T
Perno de montaje
TipoM
FP-SLBCM61W5.5
(1 agujeros largos)
T5

T8
AS1M5
AF1M5
(Perno M5 x 1)
8
10
14
16
62W5.5
(2 agujeros largos)
AS2M5
AF2M5
(Perno M5 x 2)
8
10
14
16

 

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

 

■ Detalles del producto del juego de tornillos

Perno de montajeEl grosor de una hoja
T
Detalles del perno de montajePartes aplicables
AS1M5 (M5, 1 pieza)
AS2M5 (M5, 2 piezas)
5M5×P0.8-14(CB5-14)Eje: AT-HAS □
Junta de tubería: FP-FMJT
8M5×P0.8-16(CB5-16)
AF1M5 (M5, 1 pieza)
AF2M5 (M5, 2 piezas)
5M5×P0.8-10(CB5-10)Extrusión de aluminio
HFS5-2020/HFSFIN5-1020
8M5×P0.8-12(CB5-14)

Ejemplo de uso

Soporte deslizante (tipo de orificio de tornillo): imagen relacionada

Información básica

Tipo de instalación Orificio del tornillo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico