(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de marco (para marco cuadrado)

Soporte de marco (para marco cuadrado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dimensión D del diámetro del tubo redondo compatible (⌀): 5.5

PDF

Soporte de marco (para marco cuadrado): imagen relacionada

 

TipoMaterialTratamiento de superficies
AT−FRHCA6061 equivalenteAluminio anodizado blanco

 

Al sujetar el eje, apriete con una ranura de 1 mm o menos como guía.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-FRHC10
AT-FRHC15
AT-FRHC20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de tubo redondo compatible D1 (ø)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parte
AT−FRHC20

 

Marco de conexiónABCEFGHJKDPeso
(g) *1
Perno IncluidoNúmero de parte
TipoD1
HFSFINS−10205214201521149365.528M4−8: 1 piezaATFRHC10
HFS5−2020M5−14: 1 pieza
HFS5−202060203948M5−12: 1 pieza15
M5−14: 1 pieza
662441.51265M6−15: 1 pieza20
M5−14: 2 piezas

 

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Soporte de marco (para marco cuadrado): imagen relacionada

Información básica

Diámetro de tubo redondo compatible D (ø) 5.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico