(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de montaje (para portabrocas)

Placa de montaje (para portabrocas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de montaje para portabrocas, consulte las secciones siguientes:

PDF

Placa de montaje (para portabrocas): Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RC-BPLH20-1D5.5
RC-BPLH20-1D5.5-AF1M5
RC-BPLH20-1D5.5-AS1M5
RC-BPLH20-2D5.5
RC-BPLH20-2D5.5-AF2M5
RC-BPLH20-2D5.5-AS2M5
RC-BPLHS20-1D5.5
RC-BPLHS20-1D5.5-AF1M5
RC-BPLHS20-1D5.5-AS1M5
RC-BPLHS20-2D5.5
RC-BPLHS20-2D5.5-AF2M5
RC-BPLHS20-2D5.5-AS2M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de agujeros de montaje Conjunto de pernos de montaje Partes aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Eje: AS-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Eje: AS-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Eje: AS-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Eje: AS-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteDPerno de montaje
RC−BPLH201D5.5  
RC−BPLHS202D5.5AF2M5

 

■ Placa de montaje para mandril Runner

Chuck Runner
Pernos de fijación
Número de parteTamaño del orificio de montaje
D
M4 x P0.7 2 piezas
(Accesorios)
RCBPLH20
(Para uso sin sensor)
RCBPLHS20
(Para uso con sensor)
1D5.5
(1 orificio de montaje)
2D5.5
(2 agujeros de montaje)

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

 

■ Especificaciones y dimensiones

Número de parteUbicación de la instalaciónEE1DD1Peso
(g)*1
Cilindro aplicable
RC−BPLH20−1D5.51 orificio de montaje145.54.523RC−HC20BPX
(sin sensor)
RC−BPLH20−2D5.52 agujeros de montaje12
RC−BPLHS20−1D5.51 orificio de montaje20RC−HC20BPX-S
(con sensor)
RC−BPLHS20−2D5.52 agujeros de montaje12

 

■ Abrazadera de montaje (producto de conjunto de pernos de montaje)

Número de parteTamaño del orificio de montaje
D
Perno de montaje
RCBPLH20
(Para uso sin sensor)
RCBPLHS20
(Para uso con sensor)
1D5.5
(1 orificio de montaje)
2D5.5
(2 agujeros de montaje)
AS1M5 (M5: 1 pieza)
AF1M5 (M5: 1 pieza)
AS2M5(M5: 2 piezas)
AF2M5(M5: 2 piezas)

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

 

■ Detalles del producto del juego de tornillos

Perno de montajeDetalles del perno de montajePartes aplicables
AS1M5 (M5, 1 pieza)M5 × P0.8−12 (CB5−12): 1 piezaEje: AT-HAS □
Junta de tubería: FP-FMJT
AS2M5 (M5, 2 piezas)M5 × P0.8−12 (CB5 <280 /> 12): 2 piezas
AF1M5 (M5, 1 pieza)M5 × P0.8−8 (CB5−8): 1 piezaExtrusión de aluminio
HFS5-2020 / HFSFN5-1020
AF2M5 (M5, 2 piezas)M5 × P0.8−8 (CB5−8): 2 piezas

Ejemplo de uso

Placa de montaje (para portabrocas): Imagen relacionada

Productos complementarios

Soporte técnico