(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de montaje

Placa de montaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de montaje, consulte las secciones siguientes:

PDF

Placa de montaje: imagen relacionada

TipoMaterialTratamiento de superficies
MC−CBPLSA6061 equivalenteAluminio anodizado blanco

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC-CBPLS10-1D5.5
MC-CBPLS10-1D5.5-AF1M5
MC-CBPLS10-1D5.5-AS1M5
MC-CBPLS10-2D5.5
MC-CBPLS10-2D5.5-AF2M5
MC-CBPLS10-2D5.5-AS2M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de agujeros de montaje Conjunto de pernos de montaje Partes aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Extrusión de aluminio: HFS5-2020/HFSFIN5-1021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Eje: AT-HAS □, Junta de tubería: FP-FMJT

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteDPerno de montaje
MC−CBPLS101D5.5  
MC−CBPLS102D5.5AF2M5

 

■ Placa de montaje de mini cilindro

 

Aplicable
Mini cilindro
GMPeso
(g)*1
Número de parteOrificio de montaje
Tamaño
D
TipoNo.
MC-CHNQS10-10M3×P0.518MC-CBPLS101D5.5
12172D5.5

 

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.


■ Placa de montaje de mini cilindro (producto de conjunto de pernos de montaje)

 

Número de parteOrificio de montaje
Tamaño
D
Perno de montaje
TipoNo.
MC-CBPLS101D5.5AS1M5 (M5: 1 pieza)
AF1M5 (M5: 1 pieza)
2D5.5AS2M5 (M5: 2 piezas)
AF2M5 (M5: 2 piezas)

 

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.


■ Detalles del producto del juego de tornillos

Perno de montajeDetalles del perno de montajePartes aplicables
AS1M5 (M5, 1 pieza)M5 × P0.8-10 (CB5-10): 1 piezaEje: AT-HAS □
Junta de tubería: FP-FMJT
AS2M5 (M5, 2 piezas)M5 × P0.8-10 (CB5-10): 2 piezas
AF1M5 (M5, 1 pieza)M5 × P0.8-8 (CB5-8): 1 piezaExtrusión de aluminio
HFS5-2020 / HFSFIN5-1020
AF2M5 (M5, 2 piezas)M5 × P0.8-8 (CB5-8): 2 piezas

Ejemplo de uso

Placa de montaje: imagen relacionada

Placa de montaje: imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico